Basler dart daA720-520uc (S-Mount)
- IMX287Сенсор
- 523 fpsЧастота кадров
- VGAРазрешение
Камера Basler daA720-520uc (S-Mount) с интерфейсом USB 3.0, CMOS-матрицей Sony IMX287 и частотой 523 кадров в секунду при разрешении VGA. Эта модель поставляется с креплением S-mount.
Сроки поставки | 1–2 недель |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 108726 |
---|---|
Семейство продуктов | dart R |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX287 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1/2.9" |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 5 mm × 3.7 mm |
Разрешение (Г × В) | 720 px × 540 px |
Разрешение | VGA |
Размер пикселя Г × В | 6.9 μm × 6.9 μm |
Частота кадров | 523 fps |
Монохромная / цветная | Color |
Спектр | Visible |
Camera Data
Интерфейс | USB 3.0 |
---|---|
Интерфейс передачи данных | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Глубина цвета |
|
Цифровой вход | 0 |
Цифровой выход | 0 |
Порт GPIO | 4 |
Housing
Тип корпуса | Board Level |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 19.9 mm x 29.3 mm x 29 mm |
Вес | 15 g |
Байонет объектива | S-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- GenICam
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler