Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

daA2500-60mm - Basler dart

Камера Basler daA2500-60mm с интерфейсом BCON for MiPI, CMOS-матрицей ON Semiconductor AR0521 и частотой 60 кадров в секунду при разрешении 5 Mп.

Human Eye BCON for MIPI ISP
Запросить предложение
Сравнить
  • Basler dart - daA2500-60mm
  • Basler dart - daA2500-60mm
  • Basler dart - daA2500-60mm
  • Basler dart - daA2500-60mm
  • Basler dart - daA2500-60mm
  • Basler dart - daA2500-60mm

Общая информация

Опытный образец: Q3/2018
Номер позиции (Базовые функции) No-Mount: 107643, S-Mount: 107644
Номер позиции (Расширенные функции) No-Mount: 107673, S-Mount: 107675

Cенсор

Производитель сенсора ON Semiconductor
Сенсор AR0521
Тип затвора Rolling Shutter
Размер сенсора (оптический) 1/2.5"
Тип сенсора CMOS
Разрешение (Г x В) 2592 px x 1944 px
Разрешение 5 MP
Размер пикселя (Г x В) 2,2 µm x 2,2 µm
Частота кадров 60 fps
Монохромная / цветная Mono

Характеристики камеры

Интерфейс BCON for MIPI
Глубина цвета 8,12 bits
Синхронизация
  • free-run
  • software trigger
Обработка изображений Host processor (ISP)
Контроль экспозиции
  • programmable via the camera API
  • automatic
  • manual
Цифровой вход 2
Цифровой выход 2
Требования к питанию
  • 5V DC (via BCON for MIPI interface)
Энергопотребление (стандартное) 0,6 W

Дизайн

Дизайн Board Level
Размер корпуса (Д x Ш x В) 27 mm x 27 mm x 4,9 mm
Байонет объектива
  • S-mount
  • none
Вес (стандартный) 15g

Соответствие

Соответствие
  • RoHS
  • CE
  • FCC
  • GenICam
  • MIPI CSI-2

Функции

Color Creation and Enhancement
Базовые функцииi Расширенные функцииi
Anti-Flicker
Backlight Compensation
Balance White (Manual White Balance)
Balance White Auto (Automatic White Balance)
Brightness
Contrast Enhancement
Hue/Saturation
Light Source Presets
Sharpness
Image Acquisition Control
Базовые функцииi Расширенные функцииi
Acquisition Single Frame
Acquisition Start
Acquisition Stop
Triggered by Software
Miscellaneous
Базовые функцииi Расширенные функцииi
Device Information Parameters
Pixel Formats
Базовые функцииi Расширенные функцииi
Mono 8
Standard Features
Базовые функцииi Расширенные функцииi
Binning Horizontal
Binning Vertical
Black Level
Decimation Horizontal
Decimation Vertical
Exposure Auto
Exposure Mode: Timed (Control via API)
Exposure Time
Gain
Gain Auto
Gamma Correction
Region of Interest (ROI)
Reverse X (Horizontal Mirroring)
Reverse Y (Vertical Mirroring)
Test Images
Объективы

Объективы

Объективы Basler станут идеальным дополнением ко всем камерам серии dart с сенсором оптического формата 1/2 и менее. Для камер dart с сенсором большего формата можно подобрать объективы других сертифицированных и надежных производителей. Эти объективы прошли всесторонние испытания на совместимость с нашими камерами dart. Здесь также можно подобрать подходящие аксессуары для объективов.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - Evetar Lens M12B0416W F1.6 f4mm 1/2

Evetar Lens M12B0416W F1.6 f4mm 1/2"

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Evetar Lens M12B0416W F1.6 f4mm 1/2
Evetar Lens M12B0416W F1.6 f4mm 1/2"
Байонет объектива S-mount
Размер сенсора (оптический) 1/2"
Фокусное расстояние объектива 4.0 mm
Диапазон диафрагмы F1.6
Тип диафрагмы fixed
 - Evetar Lens M12B0416IR F1.6 f4mm 1/2

Evetar Lens M12B0416IR F1.6 f4mm 1/2"

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Evetar Lens M12B0416IR F1.6 f4mm 1/2
Evetar Lens M12B0416IR F1.6 f4mm 1/2"
Байонет объектива S-mount
Размер сенсора (оптический) 1/2"
Фокусное расстояние объектива 4.0 mm
Диапазон диафрагмы F1.6
Тип диафрагмы fixed
 - Evetar Lens M12B0616IR F1.6 f6mm 1/2

Evetar Lens M12B0616IR F1.6 f6mm 1/2"

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Evetar Lens M12B0616IR F1.6 f6mm 1/2
Evetar Lens M12B0616IR F1.6 f6mm 1/2"
Байонет объектива S-mount
Размер сенсора (оптический) 1/2"
Фокусное расстояние объектива 6.0 mm
Диапазон диафрагмы F1.6
Тип диафрагмы fixed
 - Evetar Lens M12B1616W F1.6 f16mm 1/2

Evetar Lens M12B1616W F1.6 f16mm 1/2"

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Evetar Lens M12B1616W F1.6 f16mm 1/2
Evetar Lens M12B1616W F1.6 f16mm 1/2"
Байонет объектива S-mount
Размер сенсора (оптический) 1/2"
Фокусное расстояние объектива 16.0 mm
Диапазон диафрагмы F1.6
Тип диафрагмы fixed
Показать все для daA2500-60mm
Кабели

Кабели

Мы предлагаем обширный ассортимент кабелей передачи данных для камер серии dart. Для обеспечения оптимальной работы с камерами dart все кабели проходят всесторонние испытания на совместимость. Мы проводим тщательный предварительный отбор и проверку всех наших поставщиков, чтобы гарантировать долговременную доступность этих высококачественных кабелей для приобретения.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - Cable BCON for LVDS, 400mm

Cable BCON for LVDS, 400mm

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Cable BCON for LVDS, 400mm
Cable BCON for LVDS, 400mm
Тип аксессуара Дата-кабели
Интерфейс BCON for LVDS
Длина кабеля 0.4 m
Разъем на стороне камеры 28 pin Hirose ZIF connector
Разъем на стороне хоста 28 pin Hirose ZIF connector
Показать все для daA2500-60mm
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Показать все технические документы для daA2500-60mm
value

Истории успеха

В историях успеха Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых камеры Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе камер Basler в успешное решение поставленных задач.

Показать все истории успеха для daA2500-60mm
value

Указания по применению

Документы с указаниями по применению содержат информацию о работе с камерами Basler, компонентами и программным обеспечением, которая не вошла в объем руководств пользователя. Как правило, в них содержатся подробные инструкции по оптимизации параметров камеры или настройке программного обеспечения.

Показать все указания по применению для daA2500-60mm
value

Маркетинговые документы

Маркетинговые документы Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных моделей камер. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции Basler.

Показать все маркетинговые документы для daA2500-60mm
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые камерами Basler beat. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для daA2500-60mm
value

Примечания к выпуску

Документы с примечаниями к выпуску входят в комплект документации к пакету программного ПО Basler pylon и содержат не только информацию о релизе и сведения о версии программного обеспечения, но также о доработках, известных ошибках и изменениях.

Показать все примечания к выпуску для daA2500-60mm
value

Файлы ReadMe

В файлах ReadMe содержатся краткие инструкции касательно установки программного обеспечения. Эти файлы в простой текстовой форме являются частью документации к пакету ПО Basler pylon. В них обычно содержится информация о системных требованиях и оптимизации производительности, примеры программного кода, переменные среды и сведения о версии.

Показать все файлы readme для daA2500-60mm
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Показать все сертификаты для daA2500-60mm
Пакет программного обеспечения Basler pylon

Пакет программного обеспечения Basler pylon

С помощью инструментов из пакета ПО pylon вы сможете быстро и эффективно настроить вашу камеру dart и получить доступ ко всем ее функциям. Они также помогут интегрировать камеру с требуемым программным обеспечением.

Пакет программного обеспечения Basler pylon
Программное обеспечение Basler для записи видео

Программное обеспечение Basler для записи видео

Программное обеспечение Basler для записи видео предлагает простую процедуру установки и удобный пользовательский интерфейс. Съемка отдельных изображений, запись видео с высокой частотой кадров, а также серий изображений и последовательностей видеокадров для покадрового анализа превращается в простой и интуитивно понятный процесс. Программное обеспечение включено в каждый комплект Basler PowerPack for Microscopy и может быть загружено для использования с любыми камерами Basler USB 3.0.

Программное обеспечение Basler для записи видео
Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler dart

Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler dart

Партнеры Basler по программным продуктам предлагают программное обеспечение, совместимое с вашей камерой Basler dart. Многие из них сами используют камеры Basler, что гарантирует регулярные обновления для поддержки совместимости.

Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler dart