Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

daA2500-14lm - Basler dart

Камера Basler daA2500-14lm с интерфейсом BCON, CMOS-матрицей ON Semiconductor MT9P031 и частотой 14 кадров в секунду при разрешении 5 Mп.

Human Eye In-camera preprocessing BCON
Запросить предложение
Запросить тестовую камеру
Сравнить
  • Basler dart - daA2500-14lm
  • Basler dart - daA2500-14lm
  • Basler dart - daA2500-14lm
  • Basler dart - daA2500-14lm
  • Basler dart - daA2500-14lm
  • Basler dart - daA2500-14lm

Общая информация

Номер позиции No-Mount: 107145, CS-Mount: 107146, S-Mount: 107147

Cенсор

Производитель сенсора ON Semiconductor
Сенсор MT9P031
Тип затвора Rolling Shutter
Размер сенсора (оптический) 1/2.5"
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 5,7 mm x 4,3 mm
Разрешение (Г x В) 2592 px x 1944 px
Разрешение 5 MP
Размер пикселя (Г x В) 2,2 µm x 2,2 µm
Частота кадров 14 fps
Монохромная / цветная Mono

Характеристики камеры

Интерфейс BCON
Глубина цвета 8, 12 bits
Синхронизация
  • hardware trigger
  • free-run
  • software trigger
Контроль экспозиции
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
Цифровой вход 1
Цифровой выход 2
Требования к питанию
  • 5V DC (via BCON for LVDS interface)
Энергопотребление (стандартное) 1,4 W

Дизайн

Дизайн Board Level
Размер корпуса (Д x Ш x В) 4,9 mm x 27 mm x 27 mm
Байонет объектива
  • CS-mount
  • none
  • S-mount
Температура корпуса 0 - 50°C
Вес (стандартный) 15g

Соответствие

Соответствие
  • CE
  • RoHS
  • FCC

Функции

Color Creation and Enhancement
  • Auto Function Profile: Anti-Flicker
  • Backlight Compensation
  • Contrast Enhancement
Image Acquisition Control
  • Acquisition Status
  • Frame Start Trigger
  • Triggered by Hardware
  • Triggered by Software
Miscellaneous
  • Device Information Parameters
  • User Defined Values
  • User Sets (Configuration Sets)
Physical Interface and I/O Control
Pixel Formats
Standard Features
  • Auto Function Profile
  • Binning Horizontal
  • Binning Vertical
  • Black Level
  • Exposure Auto
  • Exposure Mode: Timed (Control via API)
  • Exposure Mode: Trigger Width (Control via External Trigger)
  • Gain
  • Gain Auto
  • Gamma Correction
  • Region of Interest (ROI)
  • Reverse X (Horizontal Mirroring)
  • Reverse Y (Vertical Mirroring)
  • Test Images
value

Руководства

В категории «Руководства» предлагаются руководства пользователя и руководства по установке камер. Эти документы содержат подробное описание процедур установки и эксплуатации отдельных камер Basler.

Показать все руководства для daA2500-14lm
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Показать все технические документы для daA2500-14lm
value

Истории успеха

В историях успеха Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых камеры Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе камер Basler в успешное решение поставленных задач.

Показать все истории успеха для daA2500-14lm
value

Указания по применению

Документы с указаниями по применению содержат информацию о работе с камерами Basler, компонентами и программным обеспечением, которая не вошла в объем руководств пользователя. Как правило, в них содержатся подробные инструкции по оптимизации параметров камеры или настройке программного обеспечения.

Показать все указания по применению для daA2500-14lm
value

Маркетинговые документы

Маркетинговые документы Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных моделей камер. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции Basler.

Показать все маркетинговые документы для daA2500-14lm
value
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые камерами Basler beat. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для daA2500-14lm
value

Файлы ReadMe

В файлах ReadMe содержатся краткие инструкции касательно установки программного обеспечения. Эти файлы в простой текстовой форме являются частью документации к пакету ПО Basler pylon. В них обычно содержится информация о системных требованиях и оптимизации производительности, примеры программного кода, переменные среды и сведения о версии.

Показать все файлы readme для daA2500-14lm
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Показать все сертификаты для daA2500-14lm
Пакет программного обеспечения Basler pylon

Пакет программного обеспечения Basler pylon

С помощью инструментов из пакета ПО pylon вы сможете быстро и эффективно настроить вашу камеру dart и получить доступ ко всем ее функциям. Они также помогут интегрировать камеру с требуемым программным обеспечением.

Пакет программного обеспечения Basler pylon
Программное обеспечение Basler для записи видео

Программное обеспечение Basler для записи видео

Программное обеспечение Basler для записи видео предлагает простую процедуру установки и удобный пользовательский интерфейс. Съемка отдельных изображений, запись видео с высокой частотой кадров, а также серий изображений и последовательностей видеокадров для покадрового анализа превращается в простой и интуитивно понятный процесс. Программное обеспечение включено в каждый комплект Basler PowerPack for Microscopy и может быть загружено для использования с любыми камерами Basler USB 3.0.

Программное обеспечение Basler для записи видео
Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler dart

Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler dart

Партнеры Basler по программным продуктам предлагают программное обеспечение, совместимое с вашей камерой Basler dart. Многие из них сами используют камеры Basler, что гарантирует регулярные обновления для поддержки совместимости.

Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler dart

Механический чертеж daA2500-14lm

Механические чертежи отображают точные размеры камеры/продукта. Нажмите на ссылку ниже, чтобы загрузить механический чертеж для daA2500-14lm.

Начать загрузку Basler dart - daA2500-14lm