Basler boost boA5328-100cm
- IMX530 Сенсор
- 100 fps Частота кадров
- 24.4 MP Разрешение
Камера Basler CoaXPress 2.0 boA5328-100cm с КМОП-сенсором Sony IMX530 ведет съемку со скоростью 100 кадров в секунду на разрешении 24,5 Мп.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 108376 |
---|---|
Семейство продуктов | boost R |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX530 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1.2" |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 14.6 mm × 12.6 mm |
Разрешение (Г × В) | 5328 px × 4608 px |
Разрешение | 24.4 MP |
Размер пикселя Г × В | 2.74 μm × 2.74 μm |
Частота кадров | 100 fps |
Монохромная / цветная | Mono |
Спектр | Visible |
Camera Data
Интерфейс | CoaXPress (CXP-12) |
---|---|
Интерфейс передачи данных | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
Цифровой вход | 1 |
Порт GPIO | 2 |
Потребляемая мощность (типичная) | 10.7 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 45 mm x 80 mm x 80 mm |
Вес | 525 g |
Рабочая температура | max 50 °C |
Технический чертеж
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- CoaXPress 2.0
- KC
- RoHS
- UL
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler