Basler boost R boA4504-100cc
- IMX531 Сенсор
- 100 fps Частота кадров
- 20 MP Разрешение
Камера Basler CoaXPress 2.0 boA4504-100cc с КМОП-сенсором Sony IMX531 ведет съемку со скоростью 100 кадров в секунду на разрешении 20 Мп.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 108379 |
---|---|
Семейство продуктов | boost R |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX531 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1.1" |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 12.3 mm × 12.3 mm |
Разрешение (Г × В) | 4504 px × 4504 px |
Разрешение | 20 MP |
Размер пикселя Г × В | 2.74 μm × 2.74 μm |
Частота кадров | 100 fps |
Монохромная / цветная | Color |
Спектр | Visible |
Camera Data
Интерфейс | CoaXPress (CXP-12) |
---|---|
Интерфейс передачи данных | CoaXPress (2.5–12.5 Gbps) |
Цифровой вход | 1 |
Порт GPIO | 2 |
Потребляемая мощность (типичная) | 11.2 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 45 mm x 80 mm x 80 mm |
Вес | 525 g |
Рабочая температура | max 50 °C |
Технический чертеж
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- CoaXPress 2.0
- KC
- RoHS
- UL
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler