Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

daA2500-14lm (No-Mount) - Basler dart

Камера Basler daA2500-14lm (No-Mount) с интерфейсом BCON, CMOS-матрицей ON Semiconductor MT9P031 и частотой 14 кадров в секунду при разрешении 5 Mп. Эта модель не имеет крепления.

Human Eye In-camera preprocessing BCON for LVDS
Купить сейчас или добавить в корзину запросов

daA2500-14lm (No-Mount)

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

Запросить тестовую камеру
Сравнить
  • Basler dart - daA2500-14lm (No-Mount)
  • Basler dart - daA2500-14lm (No-Mount)
  • Basler dart - daA2500-14lm (No-Mount)
  • Basler dart - daA2500-14lm (No-Mount)
  • Basler dart - daA2500-14lm (No-Mount)
  • Basler dart - daA2500-14lm (No-Mount)

Общая информация

Номер позиции 107145

Cенсор

Производитель сенсора ON Semiconductor
Сенсор MT9P031
Тип затвора Rolling Shutter
Размер сенсора (оптический) 1/2.5"
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 5,7 mm x 4,3 mm
Разрешение (Г x В) 2592 px x 1944 px
Разрешение 5 MP
Размер пикселя (Г x В) 2,2 µm x 2,2 µm
Частота кадров 14 fps
Монохромная / цветная Mono

Характеристики камеры

Интерфейс BCON for LVDS
Глубина цвета 8, 12 bits
Синхронизация
  • hardware trigger
  • free-run
  • software trigger
Контроль экспозиции
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
Цифровой вход 1
Цифровой выход 2
Требования к питанию
  • 5V DC (via BCON for LVDS interface)
Энергопотребление (стандартное) 1,4 W

Дизайн

Дизайн Board Level
Размер корпуса (Д x Ш x В) 4,9 mm x 27 mm x 27 mm
Байонет объектива
  • none
Температура корпуса 0 - 50°C
Вес (стандартный) 5g

Соответствие

Соответствие
  • CE
  • RoHS
  • FCC
  • GenICam
  • UL
value

Руководства

В категории «Руководства» предлагаются руководства пользователя и руководства по установке камер. Эти документы содержат подробное описание процедур установки и эксплуатации отдельных камер Basler.

Показать все руководства для daA2500-14lm (No-Mount)
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Показать все технические документы для daA2500-14lm (No-Mount)
value

Истории успеха

В историях успеха Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых камеры Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе камер Basler в успешное решение поставленных задач.

Показать все истории успеха для daA2500-14lm (No-Mount)
value

Указания по применению

Документы с указаниями по применению содержат информацию о работе с камерами Basler, компонентами и программным обеспечением, которая не вошла в объем руководств пользователя. Как правило, в них содержатся подробные инструкции по оптимизации параметров камеры или настройке программного обеспечения.

Показать все указания по применению для daA2500-14lm (No-Mount)
value

Аналитические отчеты

Аналитические обзоры Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных моделей камер. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции Basler.

Показать все аналитические отчеты для daA2500-14lm (No-Mount)
value

CAD-чертежи / технические чертежи

Чертежи САПР для камер Basler dart содержат двумерный технический чертеж камеры и ее объемную трехмерную модель.

Показать все cad-чертежи / технические чертежи для daA2500-14lm (No-Mount)
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые камерами Basler dart. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для daA2500-14lm (No-Mount)
value

Примечания к выпуску

Документы с примечаниями к выпуску входят в комплект документации к пакету программного ПО Basler pylon и содержат не только информацию о релизе и сведения о версии программного обеспечения, но также о доработках, известных ошибках и изменениях.

Показать все примечания к выпуску для daA2500-14lm (No-Mount)
value

Файлы ReadMe

В файлах ReadMe содержатся краткие инструкции касательно установки программного обеспечения. Эти файлы в простой текстовой форме являются частью документации к пакету ПО Basler pylon. В них обычно содержится информация о системных требованиях и оптимизации производительности, примеры программного кода, переменные среды и сведения о версии.

Показать все файлы readme для daA2500-14lm (No-Mount)
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Показать все сертификаты для daA2500-14lm (No-Mount)
value

Разное

В категории «Разное» предлагаются практические примеры и технические статьи. В статьях приведена подробная справочная информация, тогда как в практических примерах рассматриваются возможные сценарии использования камер Basler в определенных условиях.

Показать все разное для daA2500-14lm (No-Mount)
Пакет программного обеспечения Basler pylon

Пакет программного обеспечения Basler pylon

С помощью инструментов из пакета ПО pylon вы сможете быстро и эффективно настроить вашу камеру dart и получить доступ ко всем ее функциям. Они также помогут интегрировать камеру с требуемым программным обеспечением.

Пакет программного обеспечения Basler pylon
Программное обеспечение Basler для записи видео

Программное обеспечение Basler для записи видео

Программное обеспечение Basler для записи видео предлагает простую процедуру установки и удобный пользовательский интерфейс. Съемка отдельных изображений, запись видео с высокой частотой кадров, а также серий изображений и последовательностей видеокадров для покадрового анализа превращается в простой и интуитивно понятный процесс. Программное обеспечение включено в каждый комплект Basler PowerPack for Microscopy и может быть загружено для использования с любыми камерами Basler USB 3.0.

Программное обеспечение Basler для записи видео
Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler dart

Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler dart

Партнеры Basler по программным продуктам предлагают программное обеспечение, совместимое с вашей камерой Basler dart. Многие из них сами используют камеры Basler, что гарантирует регулярные обновления для поддержки совместимости.

Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler dart