Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C - Basler boost Bundle

Получите монохромную камеру Basler boost с КМОП-сенсором Sony IMX253, частотой кадров 68 кадр/с и разрешением 12,3 Мп вместе с интерфейсной платой Basler CXP-12 1C.

Комплект Basler boost CXP-12 включает в себя камеру boost и полностью совместимую с ней интерфейсную плату. Интерфейсная плата Basler CXP-12 1C предлагается только в комплекте с камерой boost.
Обратите внимание на тестовый комплект Basler boost для быстрой и простой интеграции камеры в систему. В нашем ассортименте также представлены стартовый комплект CXP-12 и другие дополнительные компоненты, включая кабели и объективы.

Запросить предложение
Сравнить
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C

Общая информация

Опытный образец: Q3/2019
Серийное производство: Q4/2019
Номер позиции 107912
Компоненты в комплекте
  • Модель камеры: boA4112-68cm
  • Интерфейсная плата: Basler CXP-12 Interface Card 1C

boA4112-68cm

Производитель сенсора Sony
Сенсор IMX253
Тип затвора Global Shutter
Размер сенсора (оптический) 1.1"
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 14,1 mm x 10,3 mm
Разрешение (Г x В) 4096 px x 3000 px
Разрешение 12 MP
Размер пикселя (Г x В) 3,45 µm x 3,45 µm
Частота кадров 68 fps
Монохромная / цветная Mono
Интерфейс CoaXPress (CXP-12)
Синхронизация
  • free-run
  • hardware trigger
  • software trigger
Контроль экспозиции
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
Цифровой вход 1
Общий ввод/вывод 2
Требования к питанию
  • PoCXP or 24 VDC
Дизайн Box
Размер корпуса (Д x Ш x В) 45 mm x 80 mm x 80 mm
Температура корпуса 0 - 50°C
Байонет объектива
  • F-mount
  • C-mount
  • M42 x 0.75
  • M42 x 1
Соответствие
  • RoHS
  • CE
  • GenICam

Basler CXP-12 Interface Card 1C

Опытный образец: Q3/2019
Серийное производство: Q4/2019
Тип аксессуара Платы, концентраторы, коммутаторы
Число портов 1
Интерфейс
  • CoaXPress (CXP-12)
Рекомендуемый драйвер

Windows 10/7 (32-Bit, 64-Bit), Linux (64-Bit)

Объективы

Объективы

Объективы Basler станут идеальным дополнением ко всем камерам серии boost с сенсором оптического формата 1/2 и менее. Для камер ace с сенсором большего формата можно подобрать объективы других сертифицированных и надежных производителей. Эти объективы прошли всесторонние испытания на совместимость с нашими камерами boost. Здесь также можно подобрать подходящие аксессуары для объективов.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1
 - Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1
Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1"
Байонет объектива C-mount
Размер сенсора (оптический) 1"
Фокусное расстояние 6.0 mm
Диапазон диафрагмы F1.8 - F16.0
Тип диафрагмы manual
 - Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1
 - Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1
Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1"
Байонет объектива C-mount
Размер сенсора (оптический) 1"
Фокусное расстояние 8.0 mm
Диапазон диафрагмы F1.4 - F16.0
Тип диафрагмы manual
 - Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1
 - Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1
Kowa Lens LM12HC F1.4 f12.5mm 1"
Байонет объектива C-mount
Размер сенсора (оптический) 1"
Фокусное расстояние 12.5 mm
Диапазон диафрагмы F1.4 - F16.0
Тип диафрагмы manual
 - Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1
 - Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1
Kowa Lens LM25HC F1.4 f25mm 1"
Байонет объектива C-mount
Размер сенсора (оптический) 1"
Фокусное расстояние 25.0 mm
Диапазон диафрагмы F1.4 - F16.0
Тип диафрагмы manual
Показать все для CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C
Кабели

Кабели

Мы предлагаем широкий выбор кабелей передачи данных и кабелей питания / ввода-вывода для камер серии boost. Кабели питания /ввода-вывода принадлежат к оригинальному оборудованию Basler и были разработаны специально для обеспечения полной совместимости с камерами Basler. Кабели передачи данных также прошли всесторонние испытания на совместимость с камерами boost. Мы проводим тщательный предварительный отбор и проверку всех наших поставщиков, чтобы обеспечивать долговременную доступность этих высококачественных кабелей для приобретения.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 3 m
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 3 m
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 3 m
Тип аксессуара Дата-кабели
Интерфейс CoaXPress
Длина кабеля 3.0 m
Разъем на стороне камеры Micro-BNC (HD-BNC)
Разъем на стороне хоста Micro-BNC (HD-BNC)
 - Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
 - Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
Power-I/O Cable M8 6p/open, 5 m
Тип аксессуара Дата-кабели
Интерфейс I/O
Длина кабеля 5.0 m
Разъем на стороне камеры M8 6-pin
Разъем на стороне хоста none (open end)
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 5 m
Тип аксессуара Дата-кабели
Интерфейс CoaXPress
Длина кабеля 5.0 m
Разъем на стороне камеры HD-BNC
Разъем на стороне хоста HD-BNC
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 10 m
 - Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 10 m
Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD-BNC), 10 m
Тип аксессуара Дата-кабели
Интерфейс CoaXPress
Длина кабеля 10.0 m
Разъем на стороне камеры HD-BNC
Разъем на стороне хоста HD-BNC
Показать все для CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C
Дополнительные аксессуары

Дополнительные аксессуары

Здесь вы найдете дополнительные аксессуары для вашей камеры boost. Мы предлагаем прошедшие предварительные испытания хост-адаптеры (PCIe), блоки питания, концентраторы и коммутаторы, идеально совместимые с камерами серии boost.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Показать все технические документы для CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C
value

Указания по применению

Документы с указаниями по применению содержат информацию о работе с камерами Basler, компонентами и программным обеспечением, которая не вошла в объем руководств пользователя. Как правило, в них содержатся подробные инструкции по оптимизации параметров камеры или настройке программного обеспечения.

Показать все указания по применению для CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C
value

Аналитические отчеты

Аналитические обзоры Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных моделей камер. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции Basler.

Показать все аналитические отчеты для CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые камерами Basler boost. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Показать все сертификаты для CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C

Механический чертеж CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C

Механические чертежи отображают точные размеры камеры/продукта. Нажмите на ссылку ниже, чтобы загрузить механический чертеж для CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C.

Начать загрузку Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C