Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 12.2 MP

Камера Basler ace 12,2 Мп для микроскопии с CMOS-матрицей Sony STARVIS и частотой 15 кадра в секунду при разрешении 12,2 Mп.

Камеры Basler для микроскопии являются центральным элементом пакета PowerPack Basler для микроскопии, в котором представлены все необходимые компоненты для удобной настройки и простой установки. Эти камеры не могут быть приобретены отдельно от Powerpack

Human Eye Image Acquisition Software USB3 Vision
Запросить предложение
Сравнить
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 12.2 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 12.2 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 12.2 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 12.2 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 12.2 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 12.2 MP

Общая информация

Номер позиции 107551
Компоненты в комплекте
  • Модель камеры: Microscopy ace 12.2 MP
  • Кабель: Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
  • ПО: Basler Microscopy Software, Basler Video Recording Software

Microscopy ace 12.2 MP

Производитель сенсора Sony
Тип затвора Rolling Shutter
Размер сенсора (оптический) 1/1.7 "
Тип сенсора CMOS
Разрешение (Г x В) 4024 px x 3036px
Разрешение 12 MP
Размер пикселя (Г x В) 1,85 µm x 1,85 µm
Частота кадров 15 fps
Монохромная / цветная Color
Усиление Manual
Активная область 9,3 mm
Рекомендуемый адаптер к камере для микроскопа
  • 0,45 ×
  • 0,5 ×
Интерфейс USB 3.0
Контроль экспозиции
  • automatic
  • manual
Энергопотребление (стандартное) 3 W
Дизайн Box
Размер корпуса (Д x Ш x В) 29,3 mm x 29 mm x 29 mm
Рабочая температура 0 - 50°C
Байонет объектива
  • C-mount
Вес (стандартный) 80g
Соответствие
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • UL
  • USB3 Vision
  • FCC Class B

Программное обеспечение

Название ПО Basler Microscopy Software, Basler Video Recording Software
Операционная система
  • Windows 10 - 32 bit and 64 bit
  • Windows 7 - 32 bit and 64 bit
  • Windows 8.1 - 32 bit and 64 bit

Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)

Номер позиции 2000035994
Тип аксессуара Дата-кабели
Длина кабеля 3 m
Разъем на стороне камеры USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
Разъем на стороне хоста USB 3.0 Type A
Гибкость кабеля static
Интерфейс USB 3.0
Кабели

Кабели

Здесь представлен полный ассортимент кабелей передачи данных для вашего комплекта Basler PowerPack for Microscopy. Для оптимальной работы в комплектах PowerPack все кабели проходят всесторонние испытания на совместимость. Мы проводим тщательный предварительный отбор и проверку всех наших поставщиков, чтобы обеспечить долгосрочную работу этих высококачественных кабелей.

 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
Тип аксессуара Дата-кабели
Интерфейс USB 3.0
Длина кабеля 3.0 m
Разъем на стороне камеры USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
Разъем на стороне хоста USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
Тип аксессуара Дата-кабели
Интерфейс USB 3.0
Длина кабеля 5.0 m
Разъем на стороне камеры USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
Разъем на стороне хоста USB 3.0 Type A
Показать все для Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 12.2 MP
Дополнительные аксессуары

Дополнительные аксессуары

В дополнение к вашему комплекту Basler PowerPack для микроскопии мы предлагаем следующие дополнительные аксессуары:

value

Руководства

В категории «Руководства» предлагаются руководства пользователя и руководства по установке комплектов PowerPack. Эти документы содержат подробное описание процедур установки и эксплуатации комплектов PowerPack Basler.

Показать все руководства для Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 12.2 MP
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Показать все технические документы для Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 12.2 MP
value

Истории успеха

В историях успеха Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых камеры Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе камер Basler в успешное решение поставленных задач.

Показать все истории успеха для Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 12.2 MP
value

Указания по применению

Документы с указаниями по применению содержат информацию о работе с камерами Basler, комплектами PowerPack, компонентами и программным обеспечением, которая не вошла в объем руководств пользователя. Как правило, в них содержатся подробные инструкции по оптимизации параметров камеры или настройке программного обеспечения.

Показать все указания по применению для Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 12.2 MP
value

CAD-чертежи / технические чертежи

Чертежи САПР для комплектов Basler PowerPack содержат двумерный технический чертеж камеры и ее объемную трехмерную модель.

Показать все cad-чертежи / технические чертежи для Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 12.2 MP
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые комплектами Basler PowerPack. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 12.2 MP
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Показать все сертификаты для Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 12.2 MP
Программное обеспечение Basler для микроскопии

Программное обеспечение Basler для микроскопии

Ищете решение визуализации для решения сложных задач микроскопии в таких областях, как биологические науки, материаловедение, биомедицина и промышленные исследования? Используйте все преимущества расширенных программных функций, в том числе калибровку, измерение, аннотирование и виртуальное окрашивание. Параметры регулировки тона, насыщенности, яркости, контрастности, гаммы и коэффициента усиления обеспечивают дополнительные возможности повышения качества изображения, а средства цветовой коррекции позволяют добиться исключительной цветопередачи. Загрузите программное обеспечение Basler для микроскопии прямо сейчас и используйте его с любыми камерами Basler для микроскопии. Обратите внимание, что программное обеспечение не совместимо с камерами Basler других моделей или камерами сторонних производителей.

Программное обеспечение Basler для микроскопии
Программное обеспечение Basler для записи видео

Программное обеспечение Basler для записи видео

Программное обеспечение Basler для записи видео предлагает простую процедуру установки и удобный пользовательский интерфейс. Съемка отдельных изображений, запись видео с высокой частотой кадров, а также серий изображений и последовательностей видеокадров для покадрового анализа превращается в простой и интуитивно понятный процесс. Программное обеспечение включено в каждый комплект Basler PowerPack for Microscopy и может быть загружено для использования с любыми камерами Basler USB 3.0.

Программное обеспечение Basler для записи видео

Механический чертеж Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 12.2 MP

Механические чертежи отображают точные размеры камеры/продукта. Нажмите на ссылку ниже, чтобы загрузить механический чертеж для Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 12.2 MP .

Начать загрузку Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 12.2 MP