Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

avA1000-100gc - Basler aviator

Камера Basler avA1000-100gc с интерфейсом GigE, CCD-матрицей KAI-1050 и частотой 101 кадр в секунду при разрешении 1 Мпикс.

GigE Vision
Запросить предложение
Сравнить
  • Basler aviator - avA1000-100gc
  • Basler aviator - avA1000-100gc
  • Basler aviator - avA1000-100gc
  • Basler aviator - avA1000-100gc

Общая информация

Номер позиции 105572

Cенсор

Производитель сенсора ON Semiconductor
Сенсор KAI-1050
Тип затвора Global Shutter
Размер сенсора (оптический) 1/2"
Тип сенсора CCD
Размер сенсора 5,6 mm x 5,6 mm
Разрешение (Г x В) 1024 px x 1024 px
Разрешение 1 MP
Размер пикселя (Г x В) 5,5 µm x 5,5 µm
Частота кадров 101 fps
Монохромная / цветная Color

Характеристики камеры

Интерфейс GigE
Глубина цвета 12 bits
Синхронизация
  • hardware trigger
  • free-run
  • Ethernet connection
Контроль экспозиции
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
Цифровой вход 2
Цифровой выход 4
Требования к питанию
  • 12 VDC
Энергопотребление (стандартное) 5 W

Дизайн

Дизайн Box
Размер корпуса (Д x Ш x В) 40,7 mm x 62 mm x 62 mm
Байонет объектива
  • C-mount
Рабочая температура 0 - 50°C
Вес (стандартный) 300g

Соответствие

Соответствие
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • GigE Vision
  • IP30
  • FCC
  • KC
Объективы

Объективы

Для камер серии aviator мы предлагаем объективы надежных производителей, специально сертифицированные по нашим стандартам. Все объективы успешно прошли испытания на совместимость с камерами aviator, чтобы обеспечивать безупречную работу системы. Здесь также можно подобрать подходящие аксессуары для объективов.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm

Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Basler Lens C125-0618-5M F1.8 f6mm
Байонет объектива C-mount
Размер сенсора (оптический) 1/2.5"
Фокусное расстояние 6.0 mm
Диапазон диафрагмы F1.8 - F22.0
Тип диафрагмы manual
 - Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm

Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Basler Lens C125-1620-5M F2.0 f16mm
Байонет объектива C-mount
Размер сенсора (оптический) 1/2.5"
Фокусное расстояние 16.0 mm
Диапазон диафрагмы F2.0 - F22.0
Тип диафрагмы manual
 - Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm

Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Basler Lens C125-0418-5M F1.8 f4mm
Байонет объектива C-mount
Размер сенсора (оптический) 1/2.5"
Фокусное расстояние 4.0 mm
Диапазон диафрагмы F1.8 - F22.0
Тип диафрагмы manual
 - Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm

Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Basler Lens C125-0818-5M F1.8 f8mm
Байонет объектива C-mount
Размер сенсора (оптический) 1/2.5"
Фокусное расстояние 8.0 mm
Диапазон диафрагмы F1.8 - F22.0
Тип диафрагмы manual
Показать все для avA1000-100gc
Кабели

Кабели

Мы предлагаем широкий выбор кабелей передачи данных и кабелей питания / ввода-вывода для камер серии aviator. Кабели питания /ввода-вывода принадлежат к оригинальному оборудованию Basler и были разработаны специально для обеспечения полной совместимости с камерами Basler. Кабели передачи данных также прошли всесторонние испытания на совместимость с камерами aviator. Мы проводим тщательный предварительный отбор и проверку всех наших поставщиков, чтобы обеспечивать долговременную доступность этих высококачественных кабелей для приобретения.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
Тип аксессуара Дата-кабели
Интерфейс USB 3.0
Длина кабеля 3.0 m
Разъем на стороне камеры USB 3.0 Micro B, locking screws
Разъем на стороне хоста USB 3.0 Type A
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
Тип аксессуара Кабели питания / ввода-вывода
Интерфейс I/O
Длина кабеля 10.0 m
Разъем на стороне камеры Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
Разъем на стороне хоста none (open end)
 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
 - Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
Cable GigE Cat 6, S/STP, 1x screw lock horizontal, DrC, 5 m
Тип аксессуара Дата-кабели
Интерфейс GigE
Длина кабеля 5.0 m
Разъем на стороне камеры RJ-45, horizontal locking screws
Разъем на стороне хоста RJ-45, click-lock
 - Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m
 - Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m
Power-I/O PLC+ Cable 6p/open, 10 m
Тип аксессуара Кабели питания / ввода-вывода
Интерфейс I/O
Длина кабеля 10.0 m
Разъем на стороне камеры Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
Разъем на стороне хоста none (open end)
Показать все для avA1000-100gc
Дополнительные аксессуары

Дополнительные аксессуары

Здесь вы найдете дополнительные аксессуары для вашей камеры aviator. Мы предлагаем прошедшие предварительные испытания хост-адаптеры (PCIe), блоки питания, концентраторы и коммутаторы, идеально совместимые с камерами серии aviator.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - Filter adapter for Basler Lens 4 mm

Filter adapter for Basler Lens 4 mm

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Filter adapter for Basler Lens 4 mm
Тип аксессуара Аксессуары для объективов
 - Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm

Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Filter adapter for Basler Lens 6 mm, 8 mm
Тип аксессуара Аксессуары для объективов
Показать все для avA1000-100gc
value

Руководства

В категории «Руководства» предлагаются руководства пользователя и руководства по установке камер. Эти документы содержат подробное описание процедур установки и эксплуатации отдельных камер Basler.

Показать все руководства для avA1000-100gc
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Показать все технические документы для avA1000-100gc
value

Истории успеха

В историях успеха Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых камеры Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе камер Basler в успешное решение поставленных задач.

Показать все истории успеха для avA1000-100gc
value

Указания по применению

Документы с указаниями по применению содержат информацию о работе с камерами Basler, компонентами и программным обеспечением, которая не вошла в объем руководств пользователя. Как правило, в них содержатся подробные инструкции по оптимизации параметров камеры или настройке программного обеспечения.

Показать все указания по применению для avA1000-100gc
value

Аналитические отчеты

Аналитические обзоры Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных моделей камер. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции Basler.

Показать все аналитические отчеты для avA1000-100gc
value

CAD-чертежи / технические чертежи

Чертежи САПР для камер Basler aviator содержат двумерный технический чертеж камеры и ее объемную трехмерную модель.

Показать все cad-чертежи / технические чертежи для avA1000-100gc
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые камерами Basler aviator. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для avA1000-100gc
value

Примечания к выпуску

Документы с примечаниями к выпуску входят в комплект документации к пакету программного ПО Basler pylon и содержат не только информацию о релизе и сведения о версии программного обеспечения, но также о доработках, известных ошибках и изменениях.

Показать все примечания к выпуску для avA1000-100gc
value

Файлы ReadMe

В файлах ReadMe содержатся краткие инструкции касательно установки программного обеспечения. Эти файлы в простой текстовой форме являются частью документации к пакету ПО Basler pylon. В них обычно содержится информация о системных требованиях и оптимизации производительности, примеры программного кода, переменные среды и сведения о версии.

Показать все файлы readme для avA1000-100gc
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Показать все сертификаты для avA1000-100gc
Пакет программного обеспечения Basler pylon

Пакет программного обеспечения Basler pylon

С помощью инструментов из пакета ПО pylon вы сможете быстро и эффективно настроить вашу камеру aviator и получить доступ ко всем ее функциям. Они также помогут интегрировать камеру с требуемым программным обеспечением.

Пакет программного обеспечения Basler pylon
Программное обеспечение Camera Link

Программное обеспечение Camera Link

В качестве альтернативы пакету ПО Basler pylon для настройки камеры Basler aviator мы предлагаем программное обеспечение Camera Link.

Программное обеспечение Camera Link
Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler aviator

Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler aviator

Партнеры Basler по программным продуктам предлагают программное обеспечение, совместимое с вашей камерой Basler aviator. Многие из них сами используют камеры Basler, что гарантирует регулярные обновления для поддержки совместимости.

Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler aviator

Механический чертеж avA1000-100gc

Механические чертежи отображают точные размеры камеры/продукта. Нажмите на ссылку ниже, чтобы загрузить механический чертеж для avA1000-100gc.

Начать загрузку Basler aviator - avA1000-100gc