Basler ace 2 X a2A640-240umSWIR
- IMX991 Сенсор
- 240 fps Частота кадров
- VGA Разрешение
Камера a2A640-240umSWIR SWIR USB с сенсором Sony IMX991 SenSWIR ведет съемку со скоростью 240 кадров в секунду на разрешении VGA.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Опытный образец | now |
---|---|
Серийное производство | now |
Номер позиции | 108807 |
Семейство продуктов | ace 2 X |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX991 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1/4" |
Тип сенсора | InGaAs |
Оптический формат сенсора | 3.2 mm × 2.6 mm |
Разрешение (Г × В) | 640 px × 512 px |
Разрешение | VGA |
Размер пикселя Г × В | 5 μm × 5 μm |
Частота кадров | 240 fps |
Монохромная / цветная | Mono |
Спектр | Visible + SWIR |
Camera Data
Интерфейс | USB 3.0 |
---|---|
Интерфейс передачи данных | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Глубина цвета |
|
Синхронизация |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Порт GPIO | 2 |
Источник питания | Via USB 3.0 interface |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 42.8 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 85 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | -10 °C - 60 °C |
Технический чертеж
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler