Basler ace 2 R a2A5328-15umPRO
- IMX540 Сенсор
- 15 fps Частота кадров
- 24.4 MP Разрешение
- 15 fps Частота кадров c Compression Beyond
Камера Basler a2A5328-15umPRO с интерфейсом USB3.0, CMOS-матрицей IMX540 от Sony и частотой 15 кадров в секунду при разрешении 24.4 Мпикс.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 108119 |
---|---|
Семейство продуктов | ace 2 R |
Линейка продуктов | ace 2 R Pro |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX540 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1.2" |
Диагональ сенсора | 19.26 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 14.57 mm × 12.6 mm |
Разрешение (Г × В) | 5328 px x 4608 px |
Разрешение | 24.4 MP |
Размер пикселя Г × В | 2.74 μm x 2.74 μm |
Частота кадров | 15 fps |
Частота кадров c Compression Beyond | up to 15 fps |
Монохромная / цветная | Mono |
Спектр | Visible |
EMVA Data
Квантовая эффективность (типичное / мин. значение) | 66.4 % (typical) |
---|---|
Темновой шум (типичное / макс. значение) | 2.1 e¯ (typical) |
Емкость насыщения (типичное / мин. значение) | 9.6 ke¯ (typical) |
Динамический диапазон (типичное / мин. значение) | 70.8 dB (typical) |
Соотношение «сигнал — шум» (типичное / мин. значение) | 39.8 dB (typical) |
Camera Data
Интерфейс | USB 3.0 |
---|---|
Интерфейс передачи данных | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Глубина цвета |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Источник питания | Via USB 3.0 interface or 12-24 VDC |
Потребляемая мощность (типичная) | 3.5 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 42.8 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 90 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Технический чертеж
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler