Basler ace 2 a2A4096-9gcPRO
- IMX545 Сенсор
- 9 fps Частота кадров
- 12.3 MP Разрешение
Камера Basler a2A4096-9gcPRO с интерфейсом GigE, CMOS-матрицей IMX545 от Sony и частотой 9 кадров в секунду при разрешении 12.3 Мпикс.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 108423 |
---|---|
Семейство продуктов | ace 2 R |
Линейка продуктов | ace 2 R Pro |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX545 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1/1.1" |
Диагональ сенсора | 13.91 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 11.22 mm × 8.22 mm |
Разрешение (Г × В) | 4096 px x 3000 px |
Разрешение | 12.3 MP |
Размер пикселя Г × В | 2.74 μm x 2.74 μm |
Частота кадров | 9 fps |
Монохромная / цветная | Color |
Спектр | Visible |
Camera Data
Интерфейс | GigE |
---|---|
Интерфейс передачи данных | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Глубина цвета |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Источник питания | PoE or 12-24 VDC |
Потребляемая мощность (типичная) | 3.4 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 55.5 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 100 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Технический чертеж
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler