Basler ace 2 a2A4096-30umBAS
- IMX545 Сенсор
- 30 fps Частота кадров
- 12.3 MP Разрешение
Камера Basler a2A4096-30umBAS с интерфейсом USB3.0, CMOS-матрицей IMX545 от Sony и частотой 30 кадров в секунду при разрешении 12.3 Мпикс.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 108408 |
---|---|
Семейство продуктов | ace 2 R |
Линейка продуктов | ace 2 R Basic |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX545 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1/1.1" |
Диагональ сенсора | 13.91 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 11.22 mm × 8.22 mm |
Разрешение (Г × В) | 4096 px x 3000 px |
Разрешение | 12.3 MP |
Размер пикселя Г × В | 2.74 μm x 2.74 μm |
Частота кадров | 30 fps |
Монохромная / цветная | Mono |
Спектр | Visible |
EMVA Data
Квантовая эффективность (типичное / мин. значение) | 64.9 % (typical) |
---|---|
Темновой шум (типичное / макс. значение) | 2.5 e¯ (typical) |
Емкость насыщения (типичное / мин. значение) | 9.7 ke¯ (typical) |
Динамический диапазон (типичное / мин. значение) | 70 dB (typical) |
Соотношение «сигнал — шум» (типичное / мин. значение) | 39.9 dB (typical) |
Camera Data
Интерфейс | USB 3.0 |
---|---|
Интерфейс передачи данных | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Глубина цвета |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Источник питания | Via USB 3.0 interface |
Потребляемая мощность (типичная) | 3.1 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 42.8 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 85 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | -10 °C - 60 °C |
Технический чертеж
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler