Basler ace 2 a2A2590-22gmBAS
- IMX334ROIСенсор
- 22 fpsЧастота кадров
- 5 MPРазрешение
Камера Basler a2A2590-22gmBAS с интерфейсом GigE, CMOS-матрицей IMX334ROI от Sony и частотой 22 кадров в секунду при разрешении 5 Мпикс.
Сроки поставки | 1–2 недель |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 108030 |
---|---|
Семейство продуктов | ace 2 R |
Линейка продуктов | ace 2 R Basic |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX334ROI |
Тип затвора | Rolling Shutter |
Формат сенсора | 1/2.8" |
Диагональ сенсора | 6.5 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 5.2 mm × 3.9 mm |
Разрешение (Г × В) | 2592 px x 1944 px |
Разрешение | 5 MP |
Размер пикселя Г × В | 2 μm x 2 μm |
Частота кадров | 22 fps |
Монохромная / цветная | Mono |
Спектр | Visible |
EMVA Data
Квантовая эффективность (типичное / мин. значение) | 72.9 % (typical) |
---|---|
Темновой шум (типичное / макс. значение) | 1.96 e¯ (typical) |
Емкость насыщения (типичное / мин. значение) | 7.2 ke¯ (typical) |
Динамический диапазон (типичное / мин. значение) | 69.2 dB (typical) |
Соотношение «сигнал — шум» (типичное / мин. значение) | 38.6 dB (typical) |
Camera Data
Интерфейс | GigE |
---|---|
Интерфейс передачи данных | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Глубина цвета |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Источник питания | PoE or 12-24 VDC |
Потребляемая мощность (типичная) | 2.5 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 55.5 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 100 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | -10 °C - 60 °C |
Технический чертеж
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- IP30
- RoHS
- UL
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler