Basler ace 2 a2A1920-51gmPRO
- IMX392Сенсор
- 51 fpsЧастота кадров
- 2.3 MPРазрешение
- 100 fpsЧастота кадров c Compression Beyond
Камера Basler a2A1920-51gmPRO с интерфейсом GigE, CMOS-матрицей IMX392 от Sony и частотой 51 кадров в секунду при разрешении 2.3 Мпикс.
Сроки поставки | 1–2 недель |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 107963 |
---|---|
Семейство продуктов | ace 2 R |
Линейка продуктов | ace 2 R Pro |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX392 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1/2.3" |
Диагональ сенсора | 7.77 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 6.6 mm × 4.1 mm |
Разрешение (Г × В) | 1920 px x 1200 px |
Разрешение | 2.3 MP |
Размер пикселя Г × В | 3.45 μm x 3.45 μm |
Частота кадров | 51 fps |
Частота кадров c Compression Beyond | up to 100 fps |
Монохромная / цветная | Mono |
Спектр | Visible |
EMVA Data
Квантовая эффективность (типичное / мин. значение) | 62.2 % (typical) |
---|---|
Темновой шум (типичное / макс. значение) | 2.6 e¯ (typical) |
Емкость насыщения (типичное / мин. значение) | 10.5 ke¯ (typical) |
Динамический диапазон (типичное / мин. значение) | 71.7 dB (typical) |
Соотношение «сигнал — шум» (типичное / мин. значение) | 40.2 dB (typical) |
Camera Data
Интерфейс | GigE |
---|---|
Интерфейс передачи данных | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Глубина цвета |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Источник питания | PoE or 12-24 VDC |
Потребляемая мощность (типичная) | 3.2 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 55.5 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 105 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Технический чертеж
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision 2.0
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler