Basler ace 2 R a2A1920-160ucPRO
- IMX392 Сенсор
- 160 fps Частота кадров
- 2.3 MP Разрешение
- 168 fps Частота кадров c Compression Beyond
Камера Basler a2A1920-160ucPRO с интерфейсом USB3.0, CMOS-матрицей IMX392 от Sony и частотой 160 кадров в секунду при разрешении 2.3 Мпикс.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 107962 |
---|---|
Семейство продуктов | ace 2 R |
Линейка продуктов | ace 2 R Pro |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX392 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1/2.3" |
Диагональ сенсора | 7.77 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 6.6 mm × 4.1 mm |
Разрешение (Г × В) | 1920 px x 1200 px |
Разрешение | 2.3 MP |
Размер пикселя Г × В | 3.45 μm x 3.45 μm |
Частота кадров | 160 fps |
Частота кадров c Compression Beyond | up to 168 fps |
Монохромная / цветная | Color |
Спектр | Visible |
Camera Data
Интерфейс | USB 3.0 |
---|---|
Интерфейс передачи данных | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Глубина цвета |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Источник питания | Via USB 3.0 interface or 12-24 VDC |
Потребляемая мощность (типичная) | 3.4 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 42.8 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 90 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Технический чертеж
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler