Basler ace U acA800-200gm
- PYTHON 500 Сенсор
- 240 fps Частота кадров
- 0.48 MP Разрешение
Камера Basler acA800-200gm с интерфейсом GigE, CMOS-матрицей PYTHON 500 от ON Semiconductor и частотой 240 кадров в секунду при разрешении CCIR.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 106766 |
---|---|
Семейство продуктов | ace U |
Линейка продуктов | ace U |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | onsemi |
---|---|
Сенсор | PYTHON 500 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1/3.6" |
Диагональ сенсора | 4.8 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 3.84 mm × 2.88 mm |
Разрешение (Г × В) | 800 px × 600 px |
Разрешение | 0.48 MP |
Размер пикселя Г × В | 4.8 μm × 4.8 μm |
Частота кадров | 240 fps |
Монохромная / цветная | Mono |
Спектр | Visible |
EMVA Data
Квантовая эффективность (типичное / мин. значение) | 54 % (typical) |
---|---|
Темновой шум (типичное / макс. значение) | 10.7 e¯ (typical) |
Емкость насыщения (типичное / мин. значение) | 7.8 ke¯ (typical) |
Динамический диапазон (типичное / мин. значение) | 57.3 dB (typical) |
Соотношение «сигнал — шум» (типичное / мин. значение) | 38.9 dB (typical) |
Camera Data
Интерфейс | GigE |
---|---|
Интерфейс передачи данных | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Глубина цвета | 10 bits |
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Источник питания | PoE or 12-24 VDC |
Потребляемая мощность (типичная) | 3.5 W |
Энергопотребление PoE | 3.5 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 90 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler