Basler ace U acA5472-5gc
- IMX183 Сенсор
- 5 fps Частота кадров
- 20 MP Разрешение
Камера Basler acA5472-5gc с интерфейсом GigE, CMOS-матрицей IMX183 от Sony и частотой 5 кадров в секунду при разрешении 20,0 Мпикс.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 107770 |
---|---|
Семейство продуктов | ace U |
Линейка продуктов | ace U |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX183 |
Тип затвора | Rolling Shutter |
Формат сенсора | 1" |
Диагональ сенсора | 15.78 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 13.13 mm × 8.76 mm |
Разрешение (Г × В) | 5472 px x 3648 px |
Разрешение | 20 MP |
Размер пикселя Г × В | 2.4 μm x 2.4 μm |
Частота кадров | 5 fps |
Монохромная / цветная | Color |
Спектр | Visible |
Camera Data
Интерфейс | GigE |
---|---|
Интерфейс передачи данных | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Глубина цвета |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Источник питания | PoE or 12-24 VDC |
Потребляемая мощность (типичная) | 2.8 W |
Энергопотребление PoE | 3.1 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 90 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- GigE Vision
- KC
- RoHS
- UL
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler