Basler ace L acA4096-11gc
- IMX267 Сенсор
- 12 fps Частота кадров
- 9 MP Разрешение
Камера Basler acA4096-11gc с интерфейсом GigE, CMOS-матрицей IMX267 от Sony и частотой 12 кадров в секунду при разрешении 8.9 Мпикс.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 107419 |
---|---|
Семейство продуктов | ace L |
Линейка продуктов | ace L |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX267 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1" |
Диагональ сенсора | 15.97 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 14.13 mm × 7.45 mm |
Разрешение (Г × В) | 4096 px x 2160 px |
Разрешение | 9 MP |
Размер пикселя Г × В | 3.45 μm x 3.45 μm |
Частота кадров | 12 fps |
Монохромная / цветная | Color |
Спектр | Visible |
Camera Data
Интерфейс | GigE |
---|---|
Интерфейс передачи данных | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Глубина цвета |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Источник питания | PoE or 12-24 VDC |
Потребляемая мощность (типичная) | 2.8 W |
Энергопотребление PoE | 3.3 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 50 mm x 40 mm x 30 mm |
Вес | 150 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Технический чертеж
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler