Basler ace Classic acA2500-14gc
- MT9P031 Сенсор
- 14 fps Частота кадров
- 5 MP Разрешение
Камера Basler acA2500-14gc с интерфейсом GigE, CMOS-матрицей ON Semiconductor MT9P031 и частотой 14 кадров в секунду при разрешении 5 Мпикс.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 105393 |
---|---|
Семейство продуктов | ace Classic |
Линейка продуктов | ace Classic |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | onsemi |
---|---|
Сенсор | MT9P031 |
Тип затвора | Rolling Shutter |
Формат сенсора | 1/2.5" |
Диагональ сенсора | 7.13 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 5.7 mm × 4.28 mm |
Разрешение (Г × В) | 2590 px × 1942 px |
Разрешение | 5 MP |
Размер пикселя Г × В | 2.2 μm × 2.2 μm |
Частота кадров | 14 fps |
Монохромная / цветная | Color |
Спектр | Visible |
EMVA Data
Квантовая эффективность – синий (типичное / мин. значение) | 7.21 % (typical) |
---|---|
Квантовая эффективность – зеленый (типичное / мин. значение) | 41.09 % (typical) |
Квантовая эффективность – красный (типичное / мин. значение) | 6.72 % (typical) |
Темновой шум (типичное / макс. значение) | 6.7 e¯ (typical) |
Емкость насыщения (типичное / мин. значение) | 6.8 ke¯ (typical) |
Динамический диапазон (типичное / мин. значение) | 60 dB (typical) |
Соотношение «сигнал — шум» (типичное / мин. значение) | 38.3 dB (typical) |
Camera Data
Интерфейс | GigE |
---|---|
Интерфейс передачи данных | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Глубина цвета | 12 bits |
Синхронизация |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Цифровой выход | 1 |
Источник питания | PoE or 12 VDC |
Потребляемая мощность (типичная) | 2.2 W |
Энергопотребление PoE | 2.7 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 90 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Технический чертеж
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler