Basler ace U acA2440-75uc
- IMX250 Сенсор
- 98 fps Частота кадров
- 5 MP Разрешение
Камера Basler acA2440-75uc с интерфейсом USB 3.0, CMOS-матрицей IMX250 от Sony и частотой 75 кадров в секунду при разрешении 5.0 Мпикс.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 107205 |
---|---|
Семейство продуктов | ace U |
Линейка продуктов | ace U |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX250 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 2/3" |
Диагональ сенсора | 11.02 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 8.45 mm × 7.07 mm |
Разрешение (Г × В) | 2448 px × 2048 px |
Разрешение | 5 MP |
Размер пикселя Г × В | 3.45 μm × 3.45 μm |
Частота кадров | 98 fps |
Монохромная / цветная | Color |
Спектр | Visible |
Camera Data
Интерфейс | USB 3.0 |
---|---|
Интерфейс передачи данных | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Глубина цвета |
|
Синхронизация |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Цифровой выход | 1 |
Порт GPIO | 2 |
Источник питания | Via USB 3.0 interface |
Потребляемая мощность (типичная) | 3.4 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 80 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler