Basler ace U acA2040-55um
- IMX265 Сенсор
- 55 fps Частота кадров
- 3 MP Разрешение
Камера Basler acA2040-55um с интерфейсом USB 3.0, CMOS-матрицей IMX265 от Sony и частотой 55 кадров в секунду при разрешении 3,2 Мпикс.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 107210 |
---|---|
Семейство продуктов | ace U |
Линейка продуктов | ace U |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX265 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1/1.8" |
Диагональ сенсора | 8.84 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 7.07 mm × 5.3 mm |
Разрешение (Г × В) | 2048 px x 1536 px |
Разрешение | 3 MP |
Размер пикселя Г × В | 3.45 μm x 3.45 μm |
Частота кадров | 55 fps |
Монохромная / цветная | Mono |
Спектр | Visible |
EMVA Data
Квантовая эффективность (типичное / мин. значение) | 70 % (typical) |
---|---|
Темновой шум (типичное / макс. значение) | 2.2 e¯ (typical) |
Емкость насыщения (типичное / мин. значение) | 10.4 ke¯ (typical) |
Динамический диапазон (типичное / мин. значение) | 73.4 dB (typical) |
Соотношение «сигнал — шум» (типичное / мин. значение) | 40.2 dB (typical) |
Camera Data
Интерфейс | USB 3.0 |
---|---|
Интерфейс передачи данных | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Глубина цвета |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Источник питания | Via USB 3.0 interface |
Потребляемая мощность (типичная) | 2.6 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 80 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler