Basler ace acA2040-180kc
- CMV4000Сенсор
- 180 fpsЧастота кадров
- 4 MPРазрешение
Камера Basler acA2040-180kc с интерфейсом Camera Link, CMOS-матрицей ams CMV4000 и частотой 180 кадров в секунду при разрешении 4 Мпикс.
Сроки поставки | 1–2 недель |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 105707 |
---|---|
Семейство продуктов | ace Classic |
Линейка продуктов | ace Classic |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | ams |
---|---|
Сенсор | CMV4000 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1" |
Диагональ сенсора | 15.92 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 11.26 mm × 11.26 mm |
Разрешение (Г × В) | 2048 px x 2048 px |
Разрешение | 4 MP |
Размер пикселя Г × В | 5.5 μm x 5.5 μm |
Частота кадров | 180 fps |
Монохромная / цветная | Color |
Спектр | Visible |
EMVA Data
Квантовая эффективность (типичное / мин. значение) | 62.07 % (typical) |
---|---|
Темновой шум (типичное / макс. значение) | 13.8 e¯ (typical) |
Емкость насыщения (типичное / мин. значение) | 11.9 ke¯ (typical) |
Динамический диапазон (типичное / мин. значение) | 58.7 dB (typical) |
Соотношение «сигнал — шум» (типичное / мин. значение) | 40.8 dB (typical) |
Camera Data
Интерфейс | Camera Link |
---|---|
Глубина цвета |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Источник питания | PoCL or 12 VDC |
Потребляемая мощность (типичная) | 3 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 43.5 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 100 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- Camera Link
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler