Basler ace U acA1920-40gc
- IMX249 Сенсор
- 42 fps Частота кадров
- 2.3 MP Разрешение
Камера Basler acA1920-40gc с интерфейсом GigE, CMOS-матрицей Sony IMX249 и частотой 42 кадра в секунду при разрешении 2,3 Mпикс.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 106908 |
---|---|
Семейство продуктов | ace U |
Линейка продуктов | ace U |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX249 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1/1.2" |
Диагональ сенсора | 13.39 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 11.33 mm × 7.13 mm |
Разрешение (Г × В) | 1920 px × 1200 px |
Разрешение | 2.3 MP |
Размер пикселя Г × В | 5.86 μm × 5.86 μm |
Частота кадров | 42 fps |
Монохромная / цветная | Color |
Спектр | Visible |
Camera Data
Интерфейс | GigE |
---|---|
Интерфейс передачи данных | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Глубина цвета |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Источник питания | PoE or 12-24 VDC |
Потребляемая мощность (типичная) | 2.8 W |
Энергопотребление PoE | 3 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 90 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler