Basler ace Classic acA1920-25um
- MT9P031 Сенсор
- 26 fps Частота кадров
- 2 MP Разрешение
Камера Basler acA1920-25um с интерфейсом USB 3.0, CMOS-матрицей ON Semiconductor MT9P031 и частотой 25 кадров в секунду при разрешении 2 Mпикс.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 106228 |
---|---|
Семейство продуктов | ace Classic |
Линейка продуктов | ace Classic |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | onsemi |
---|---|
Сенсор | MT9P031 |
Тип затвора | Rolling Shutter |
Формат сенсора | 1/3.7" |
Диагональ сенсора | 4.84 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 4.22 mm × 2.38 mm |
Разрешение (Г × В) | 1920 px × 1080 px |
Разрешение | 2 MP |
Размер пикселя Г × В | 2.2 μm × 2.2 μm |
Частота кадров | 26 fps |
Монохромная / цветная | Mono |
Спектр | Visible |
EMVA Data
Квантовая эффективность (типичное / мин. значение) | 56 % (typical) |
---|---|
Темновой шум (типичное / макс. значение) | 6.4 e¯ (typical) |
Емкость насыщения (типичное / мин. значение) | 6.7 ke¯ (typical) |
Динамический диапазон (типичное / мин. значение) | 60.3 dB (typical) |
Соотношение «сигнал — шум» (типичное / мин. значение) | 38.3 dB (typical) |
Camera Data
Интерфейс | USB 3.0 |
---|---|
Интерфейс передачи данных | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Глубина цвета | 12 bits |
Синхронизация |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Цифровой выход | 1 |
Порт GPIO | 2 |
Источник питания | Via USB 3.0 interface |
Потребляемая мощность (типичная) | 2.2 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 80 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Технический чертеж
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler