Basler ace U acA1300-200um
- PYTHON 1300 Сенсор
- 203 fps Частота кадров
- 1.3 MP Разрешение
Камера Basler acA1300-200um с интерфейсом USB 3.0, CMOS-матрицей PYTHON 1300 от ON Semiconductor и частотой 203 кадра в секунду при разрешении 1,3 Мпикс.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 106752 |
---|---|
Семейство продуктов | ace U |
Линейка продуктов | ace U |
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | onsemi |
---|---|
Сенсор | PYTHON 1300 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1/2" |
Диагональ сенсора | 7.87 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 6.14 mm × 4.92 mm |
Разрешение (Г × В) | 1280 px x 1024 px |
Разрешение | 1.3 MP |
Размер пикселя Г × В | 4.8 μm x 4.8 μm |
Частота кадров | 203 fps |
Монохромная / цветная | Mono |
Спектр | Visible |
EMVA Data
Квантовая эффективность (типичное / мин. значение) | 53 % (typical) |
---|---|
Темновой шум (типичное / макс. значение) | 10.6 e¯ (typical) |
Емкость насыщения (типичное / мин. значение) | 6.9 ke¯ (typical) |
Динамический диапазон (типичное / мин. значение) | 56.3 dB (typical) |
Соотношение «сигнал — шум» (типичное / мин. значение) | 38.4 dB (typical) |
Camera Data
Интерфейс | USB 3.0 |
---|---|
Интерфейс передачи данных | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Глубина цвета | 10 bits |
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Источник питания | Via USB 3.0 interface |
Потребляемая мощность (типичная) | 3 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 80 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler