Basler racer raL12288-8gm
- DR-12k-3.5Сенсор
- 12kРазрешение
Камера Basler racer raL12288-8gm с интерфейсом GigE, CMOS-матрицей Awaiba DR-12k-3.5 и частотой сканирования 8 кГц при разрешении 12k.
Сроки поставки | 2–3 недель |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 105997 |
---|---|
Категория камеры | Линейная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Awaiba |
---|---|
Сенсор | DR-12k-3.5 |
Тип затвора | Global Shutter |
Тип сенсора | CMOS |
Разрешение (Г × В) | 12288 px × 1 px |
Разрешение | 12k |
Размер пикселя Г × В | 3.5 μm × 3.5 μm |
Частота линейной развертки | 8 kHz |
Монохромная / цветная | Mono |
Спектр | Visible |
Camera Data
Интерфейс | GigE |
---|---|
Глубина цвета |
|
Синхронизация |
|
Контроль экспозиции | trigger width or timed |
Цифровой вход | 3 |
Цифровой выход | 2 |
Источник питания | 12-24 VDC |
EMVA Data
Квантовая эффективность (типичное / мин. значение) | 55.22 % (typical) |
---|---|
Темновой шум (типичное / макс. значение) | 7.2 e¯ (typical) |
Емкость насыщения (типичное / мин. значение) | 21.3 ke¯ (typical) |
Динамический диапазон (типичное / мин. значение) | 69.4 dB (typical) |
Соотношение «сигнал — шум» (типичное / мин. значение) | 43.3 dB (typical) |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 36 mm x 56 mm x 62 mm |
Вес | 240 g |
Байонет объектива |
|
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC
- GenICam
- GigE Vision
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler