Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Камеры Basler для микроскопии

Точность, надежность, высокая производительность и отличное соотношение цены и качества

Камеры Basler для микроскопии

Цифровые камеры Basler для микроскопии предлагают превосходное качество изображения при съемке в режиме реального времени, точную цветопередачу и широкий динамический диапазон. Они обеспечивают воспроизводимость результатов и возможности наблюдения, различения и анализа мельчайших структур материалов и биологических образцов. Камера – главный компонент комплексного продукта Basler PowerPack для микроскопии, в котором предусмотрены все средства для быстрого построения и простой установки системы, включая программное обеспечение Basler для микроскопии, предназначенное для управления камерой, захвата изображений, их обработки и анализа, а также документирования результатов.

Камеры Basler pulse для микроскопии: надежность и малый вес

Камеры Basler pulse для микроскопии с разрешением от 1,2 до 5 Мп предлагаются со стандартным интерфейсом USB 3.0. Проверенный КМОП-сенсор ON Semiconductor обесспечивает точные и воспроизводимые результаты для решения самых разнообразных задач в обычной световой микроскопии. Преимущества решения:

  • Экономия затрат и простота использования
  • Обратная совместимость с технологией USB 2.0 для расширения возможностей
  • Высокая скорость съемки для плавной визуализации в режиме реального времени, быстрой фокусировки и изучения образцов
  • Оптимизированные алгоритмы повышения качества изображения и цветовой коррекции для обеспечения точной цветопередачи и высокой контрастности

Камеры Basler ace для микроскопии: исключительная производительность благодаря сенсорам Sony PREGIUS

Камеры Basler ace для микроскопии оснащены КМОП-сенсорами Sony IMX последнего поколения. Новейшие модели Basler ace для микроскопии с разрешением до 12.2 Мп позволяют получать изображения более высокого уровня качества. Они станут идеальным выбором для решения как простых, так и сложных задач микроскопии в таких областях, как биологические науки, диагностика, материаловедение и технологии проектирования, криминалистика и многие другие. Преимущества решения:

  • Отличное соотношение цены и качества
  • Превосходное качество изображения за счет высокой светочувствительности и широкого динамического диапазона
  • Чрезвычайно высокая скорость съемки (до 200 кадр/с) для плавной визуализации в режиме реального времени, быстрой фокусировки и изучения образцов, в том числе на полном разрешении
  • Новые алгоритмы повышения качества изображения и цветовой коррекции для обеспечения исключительной цветопередачи, а также точного воспроизведения и надежности результатов.
Показать фильтры
Сбросить фильтр
Модели Разрешение (Г x В) Разрешение Производитель сенсора Частота кадров Размер сенсора Наличие i
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 1.2 MP 1280 px x 960 px 1.2 MP ON Semiconductor 54 fps 1/3"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 48 1280 px x 1024 px 1.3 MP Sony 48 fps 1/1.8"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 145 1280 px x 1024 px 1.3 MP ON Semiconductor 145 fps 1/2"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 200 1280 px x 1024 px 1.3 MP ON Semiconductor 200 fps 1/2"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 2.0 MP 1920 px x 1080 px 2 MP ON Semiconductor 30 fps 1/3.7"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP Color 1920 px x 1200 px 2.3 MP Sony 40 fps 1/1.2"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP Mono 1920 px x 1200 px 2.3 MP Sony 40 fps 1/1.2"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP 2048 px x 1536 px 3.2 MP Sony 55 fps 1/1.8"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP 2048 px x 1584 px 3.3 MP ON Semiconductor 20 fps 1/3"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 5.1 MP Color 2448 px x 2048 px 5.1 MP Sony 35 fps 2/3"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 5.1 MP Mono 2448 px x 2048 px 5.1 MP Sony 35 fps 2/3"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 5.0 MP 2592 px x 1944 px 5 MP ON Semiconductor 14 fps 1/2.5"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 12.2 MP 4024 px x 3036 px 12 MP Sony 15 fps 1/1.7"

К сожалению, нет результатов по выбранным фильтрам.

Кабели

Кабели

Здесь представлен полный ассортимент кабелей передачи данных для вашего комплекта Basler PowerPack for Microscopy. Для оптимальной работы в комплектах PowerPack все кабели проходят всесторонние испытания на совместимость. Мы проводим тщательный предварительный отбор и проверку всех наших поставщиков, чтобы обеспечить долгосрочную работу этих высококачественных кабелей.

 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
Тип аксессуара Дата-кабель
Интерфейс USB 3.0
Длина кабеля 3.0 m
Разъем на стороне камеры USB 3.0 Micro B, locking screws
Разъем на стороне хоста USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 1 m
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 1 m
Тип аксессуара Дата-кабель
Интерфейс USB 3.0
Длина кабеля 1.0 m
Разъем на стороне камеры USB 3.0 Micro B, locking screws
Разъем на стороне хоста USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, Micro B sl / A, DrC, 5 m
 - Cable USB 3.0, Micro B sl / A, DrC, 5 m
Cable USB 3.0, Micro B sl / A, DrC, 5 m
Тип аксессуара Дата-кабель
Интерфейс USB 3.0
Длина кабеля 5.0 m
Разъем на стороне камеры USB 3.0 Micro B, locking screws
Разъем на стороне хоста USB 3.0 Type A
 - Opto-GP-I/O Y-Cable 6p/open, 2 x 10 m
 - Opto-GP-I/O Y-Cable 6p/open, 2 x 10 m
Opto-GP-I/O Y-Cable 6p/open, 2 x 10 m
Тип аксессуара Кабель ввода-вывода / питания
Интерфейс I/O
Длина кабеля 10.0 m
Разъем на стороне камеры Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
Разъем на стороне хоста none (open end)
Аксессуары и комплектующие

Аксессуары и комплектующие

В дополнение к вашему комплекту Basler PowerPack для микроскопии мы предлагаем следующие дополнительные аксессуары:

Сетевые и периферийные устройства

Сетевые и периферийные устройства

Теперь Basler предлагает не только источники питания, совместимые со всеми камерами, но также сетевые компоненты для интерфейсов USB 3.0 и Gigabit Ethernet. Эти компоненты прошли строгую процедуру отбора по отдельности, а также испытания на совместимость с другими компонентами в системе.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side

USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side
USB 3.0 Hub, 4 Ports side by side
Тип аксессуара Концентратор
 - Power Supply 12V/36W for USB 3.0 Hub

Power Supply 12V/36W for USB 3.0 Hub

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - Power Supply 12V/36W for USB 3.0 Hub
Power Supply 12V/36W for USB 3.0 Hub
Тип аксессуара Источник питания
Карты ПК

Карты ПК

PC-карты Basler предлагают гибкие возможности и обеспечивают безопасный и надежный ввод изображений с выбранным интерфейсом. Мы предлагаем PC-карты, предназначенные для работы с нашими камерами, оснащенными интерфейсами GigE, USB 3.0 и CoaXPress.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports

USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 4HC, x4, 4Ports
Тип аксессуара Интерфейсная карта USB
 - USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports

USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Fresco FL1100, 1HC, x1, 4 Ports
Тип аксессуара Интерфейсная карта USB
 - USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports

USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports

Запросить продукт непосредственно у Basler

Запросить предложение

Закажите этот продукт у одного из наших партнеров

 - USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports
USB 3.0 Card PCIe, Renesas, 2HC, x4, 2 Ports
Тип аксессуара Интерфейсная карта USB
value

Руководства

В категории «Руководства» предлагаются руководства пользователя и руководства по установке комплектов PowerPack. Эти документы содержат подробное описание процедур установки и эксплуатации комплектов PowerPack Basler.

Все руководства для Basler PowerPack Microscopy
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Все технические документы для Basler PowerPack Microscopy
value

Истории клиентов

В историях успеха Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых камеры Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе камер Basler в успешное решение поставленных задач.

Все истории клиентов для Basler PowerPack Microscopy
value

Указания по применению

Документы с указаниями по применению содержат информацию о работе с камерами Basler, комплектами PowerPack, компонентами и программным обеспечением, которая не вошла в объем руководств пользователя. Как правило, в них содержатся подробные инструкции по оптимизации параметров камеры или настройке программного обеспечения.

Все указания по применению для Basler PowerPack Microscopy
value

CAD-чертежи / технические чертежи

Чертежи САПР для комплектов Basler PowerPack содержат двумерный технический чертеж камеры и ее объемную трехмерную модель.

Все cad-чертежи / технические чертежи для Basler PowerPack Microscopy
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые комплектами Basler PowerPack. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.

Все брошюры для Basler PowerPack Microscopy
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Все сертификаты для Basler PowerPack Microscopy
Программное обеспечение Basler для микроскопии

Программное обеспечение Basler для микроскопии

Ищете решение визуализации для решения сложных задач микроскопии в таких областях, как биологические науки, материаловедение, биомедицина и промышленные исследования? Используйте все преимущества расширенных программных функций, в том числе калибровку, измерение, аннотирование и виртуальное окрашивание. Параметры регулировки тона, насыщенности, яркости, контрастности, гаммы и коэффициента усиления обеспечивают дополнительные возможности повышения качества изображения, а средства цветовой коррекции позволяют добиться исключительной цветопередачи. Загрузите программное обеспечение Basler для микроскопии прямо сейчас и используйте его с любыми камерами Basler для микроскопии. Обратите внимание, что программное обеспечение не совместимо с камерами Basler других моделей или камерами сторонних производителей.

Программное обеспечение Basler для микроскопии
Программное обеспечение Basler для записи видео

Программное обеспечение Basler для записи видео

Программное обеспечение Basler для записи видео предлагает простую процедуру установки и удобный пользовательский интерфейс. Съемка отдельных изображений, запись видео с высокой частотой кадров, а также серий изображений и последовательностей видеокадров для покадрового анализа превращается в простой и интуитивно понятный процесс. Программное обеспечение включено в каждый комплект Basler PowerPack for Microscopy и может быть загружено для использования с любыми камерами Basler USB 3.0.

Программное обеспечение Basler для записи видео
Все компоненты для системы машинного зрения от одного поставщика — новый аналитический обзор
25.11.2019

Все компоненты для системы машинного зрения от одного поставщика — новый аналитический обзор

Компания Basler, ведущий на рынке производитель цифровых промышленных камер, расширила свой ассортимент и теперь предлагает все необходимые компоненты для систем машинного зрения. Узнайте подробности из нашего аналитического обзора.

читать далее

Камеры Basler boost для медицины и биологических наук
30.09.2019

Камеры Basler boost для медицины и биологических наук

Новое семейство камер Basler boost отличает высокое разрешение, высокая скорость передачи данных и низкие затраты на систему — неоспоримые преимущества для такой области, как автоматизация производства. Предлагаемый комплект с камерой и полностью совместимой интерфейсной платой CXP-12 наряду с уникальными функциями встроенного ПО Basler позволяют назвать эти камеры идеальным выбором для микроскопии и лабораторных систем.

читать далее

Видеомодуль Basler dart в смарт-системе на базе камеры
25.09.2019

Видеомодуль Basler dart в смарт-системе на базе камеры

С помощью системы SmartCam компания Wahtari предлагает решение со встроенными функциями обработки изображения. Частью интеллектуального решения является модуль камеры Basler dart.

читать далее

Тестовый комплект CoaXPress 2.0 уже в наличии
28.08.2019

Тестовый комплект CoaXPress 2.0 уже в наличии

Предлагаем опытные образцы камеры Basler boost и интерфейсной платы Basler CXP-12 в новом комплекте CoaXPress 2.0. Стартовый комплект с дополнительными компонентами CXP-12 и SDK в составе пакета ПО для камер pylon обеспечивают успешный ввод системы в эксплуатацию и ее тестирование с экономией времени и затрат.

читать далее

Уже в серийном производстве: Basler MED ace разрешением 9 и 12 Мп
10.07.2019

Уже в серийном производстве: Basler MED ace разрешением 9 и 12 Мп

Больше моделей для решения именно ваших задач! Восемь дополнительных моделей в линейке камер MED ace, специально разработанных для медицины и биологических наук, уже поступили в серийное производство. При производстве и реализации всех моделей камер MED ace соблюдаются требования стандарта с ISO 13485:2016. Уникальные наборы функций MED отвечают потребностям клиентов на этом рынке.

читать далее