Menu
Basler PowerPack для микроскопии: крупные открытия в мелких деталях
Благодаря модульной концепции Basler PowerPack можно создать систему визуализации, отвечающую всем существующим требованиям.
В микроскопии каждая система визуализации решает определенные задачи, а значит, к ней предъявляются особые требования. В дополнение к камере Basler у вас под рукой будут все необходимые компоненты для быстрого построения и простой установки системы. Вы получаете систему для точной и надежной визуализации, а также профессиональное программное обеспечение для захвата и анализа изображений.
Преимущества решения:
- Вы сами выбираете требуемые компоненты и без труда собираете систему визуализации благодаря технологии Plug-and-Play.
- Надежные камеры с КМОП-сенсорами последнего поколения обеспечивают высокую производительность системы.
- В пакет включено профессиональное программное обеспечение для микроскопии, предназначенное для захвата и анализа изображений.
- Уникальная технология Basler для повышения качества изображения и цветовой коррекции с учетом требований в микроскопии обеспечивает безупречные результаты.
У вас есть выбор: подберите подходящую камеру для микроскопа
С учетом строгих требований, предъявляемых сегодня в микроскопии, Basler предлагает несколько моделей цветных камер с различными техническими характеристиками, оснащенных стандартным интерфейсом USB 3.0.
Basler pulse для микроскопии позволит выгодно сэкономить на затратах.
Basler ace для микроскопии отвечает самым высоким требованиям к производительности.

Basler Microscopy Cameras
Точность, надежность, высокая производительность и отличное соотношение цены и качества
USB 3.0
В таблице ниже представлен обзор моделей камер с основными характеристиками и перечень возможных областей их применения в микроскопии.

-
Обзор преимуществ камер Basler для микроскопии: точность без компромиссов
Цифровые камеры Basler для микроскопии предлагают превосходное качество изображения при съемке в режиме реального времени, точную цветопередачу и широкий динамический диапазон. Они обеспечивают репродуктивность воспроизводимость результатов и возможности наблюдения, различения и анализа мельчайших структур материалов и биологических образцов.
Выбирая камеры Basler, вы получаете следующие преимущества:
- КМОП-сенсоры последнего поколения обеспечивают максимальную производительность.
- За счет разрешения от 1,2 до 5 Мп достигается невероятное качество изображения.
- Интерфейс USB 3.0 означает простоту подключения благодаря технологии Plug-and-Play и высокую скорость передачи данных SuperSpeed.
- Скорость съемки 82 кадр/с делает возможными плавную визуализацию в режиме реального времени, быструю фокусировку и изучение образцов.
- Уникальная технология повышения качества изображения и цветовой коррекции с учетом требований в микроскопии обеспечивает безупречные результаты.
- Камеры Basler — воплощение немецкой точности и отличаются выгодным соотношением цены и качества.
В будущем камеры с КМОП-сенсорами будут играть в микроскопии важную роль благодаря их дальнейшему развитию и существенному повышению производительности. КМОП-сенсоры не только позволяют сэкономить на затратах, характеризуются компактностью и универсальностью. Высокая скорость съемки (частота кадров) и разрешение (количество пикселей), более низкое энергопотребление, а также другие недавно оптимизированные характеристики, среди которых коэффициент шума, квантовая эффективность и точность цветопередачи, теперь позволяют использовать КМОП-сенсоры в областях, в которых ранее доминировали ПЗC-сенсоры.
Подробнее о камерах Basler для микроскопии
Специализированный комплексный продукт: простота установки и быстрое начало работы за счет совместимости оборудования
-
Программное обеспечение Basler для микроскопии
Ищете решение визуализации для решения сложных задач микроскопии в таких областях, как биологические науки, материаловедение, биомедицина и промышленные исследования? Используйте все преимущества расширенных программных функций, в том числе калибровку, измерение, аннотирование и виртуальное окрашивание. Параметры регулировки тона, насыщенности, яркости, контрастности, гаммы и коэффициента усиления обеспечивают дополнительные возможности повышения качества изображения, а средства цветовой коррекции позволяют добиться исключительной цветопередачи. Загрузите программное обеспечение Basler для микроскопии прямо сейчас и используйте его с любыми камерами Basler для микроскопии. Обратите внимание, что программное обеспечение не совместимо с камерами Basler других моделей или камерами сторонних производителей.
Подробнее о нашем программном обеспечении
-
Руководство по быстрой установке
Каждый пакет PowerPack для микроскопии содержит все необходимые компоненты, совместимые между собой. Эти компоненты и пошаговое руководство по быстрой установке позволят быстро и без сложностей собрать систему визуализации.
Загрузить руководство по быстрой установке.
Узнать больше и загрузить руководство по быстрой установке
-
Аксессуары для камеры
Basler PowerPack обеспечивает простоту сборки системы. В комплект входит кабель USB 3.0, идеально совместимый с выбранной камерой для микроскопии. Каждый кабель проходит испытания на соответствие высоким стандартам качества, позволяя быстро подключить камеру благодаря технологии Plug-and-Play и обеспечивая надежную работу системы.
В PowerPack с камерой pulse для микроскопии также входит переходник CS-Mount на C-mount для упрощения работы с системой. Этот переходник изготовлен с высокой точностью и обеспечивает безупречную работу с объективами стандарта C-Mount.
Подробнее об аксессуарах в комплекте
Лучшие результаты для вашей системы

Камеры в пакете Basler PowerPack для микроскопии основаны на самой современной и при этом недорогой КМОП-технологии. В сочетании с простым в использовании профессиональным программным обеспечением эти системы отлично справляются с самыми разнообразными задачами в оптической микроскопии. Визуализация и наблюдение, захват, обработка и анализ изображений, а также обсуждение, документирование и архивирование результатов – вы сможете различить тончайшие детали, рассмотреть структуры и изучить функции самых различных – в том числе самых мелких – объектов в таких областях, как биологические науки или медицина и промышленность.
-
Области применения камер в оптической микроскопии
В микроскопии многие повседневные операции предполагают использование светового микроскопа и различных методов контрастирования и освещения.
- Метод светлого поля
- Методы контрастирования
- Метод темного поля
- Стандартная флуоресцентная микроскопия
Камеры лежат в основе всех этих методов микроскопии и применяются во областях, где важна визуализация в режиме реального времени для захвата, анализа, обсуждения и архивирования изображений как результатов наблюдения. Камеры Basler для микроскопии позволяют получать изображения с высоким разрешением, высокой контрастностью и точной цветопередачей, отвечая требованиям к камерам в самых различных областях:
- Образование
- Промышленность
- Материаловедение и технологии проектирования
- Криминалистика
- Биологические науки
- Диагностика
Basler PowerPack отвечает вашим требованиям и ожиданиям
Новейшие технологии машинного зрения: сделано в Германии

Камеры Basler известны не только за высокую производительность и самые современные технологии. Всесторонние процедуры контроля качества обеспечивают продолжительный срок службы камеры. Мы также придерживаемся принципа долговременной доступности для приобретения, чтобы вы были уверены в своем решении.
-
Немецкая точность
Опираясь на 25 лет опыта в индустрии машинного зрения, Basler играет ведущую роль в стандартизации подходов к оценке качества изображения и измерению чувствительности камер и сенсоров. Разработка и оценка характеристик наших камер проводится в полном соответствии со стандартом EMVA 1288. Репутация Basler в сфере обеспечения качества говорит сама за себя — наша продукция отвечает самым высоким требованиям.
Мы осуществляем непрерывный контроль качества на всех этапах производства и благодаря этому можем гарантировать своим клиентам стабильную производительность, высокую эффективность и снижение затрат. Продукция Basler соответствует всем основным стандартам качества, в том числе ISO 9001, CE, UL, RoHS и другим.
Мы уже поставили множество камер для систем машинного зрения для медицины и биологических наук. К камерам для таких систем предъявляются строгие требования, среди которых высокое качество изображения и исключительная цветопередача. Новые улучшенные алгоритмы повышения качества изображения и цветовой коррекции позволяют обеспечить стабильную цветопередачу и безупречную визуализацию образцов в самых сложных условиях.
Подробнее о стандартах качества Basler
Камеры Basler для микроскопии

Точность, надежность, высокая производительность и отличное соотношение цены и качества!
Узнать большеТехнический документ. Микроскопия

Как подобрать цифровую камеру для микроскопии?
ПодробнееБрошюра — Медицина и биологические науки

Узнайте больше о камерах Basler для медицины и биологических наук.
Скачать