Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Серия Basler MED ace

Наш ассортимент камер для медицины и биологических наук включает в себя новую линейку камер Basler MED ace. Эти камеры предлагают скорость съемки до 164 кадров в секунду и оснащены новейшими КМОП-сенсорами Sony Pregius или PYTHON от ON Semiconductor. Объединяя в себе передовую технологию КМОП и наборы функций специально для медицины и биологических наук, камеры Basler MED предлагают очень выгодное соотношение цены и технических характеристик и поэтому подходят для применения в самых разнообразных системах, в том числе в автоматизации лабораторных процессов, офтальмологии и микроскопии.

Мы адаптировали нашу систему управления качеством в соответствии с требованиями, предъявляемыми в медицине и биологических науках, и теперь мы производим и реализуем камеры Basler MED ace по стандарту ISO 13485:2016. Для производителей медицинского оборудования это означает еще больше преимуществ благодаря соответствию международному стандарту и нашему стремлению к обеспечению высочайшего качества наших камер.

Обзор линейки камер Basler MED ace:

  • Новейшие КМОП-сенсоры серии Sony Pregius и серии PYTHON от ON Semiconductor: IMX 174, IMX 249, IMX 250, IMX 264, PYTHON 5000, IMX 255, IMX 267, IMX 253, IMX 304, IMX 183
  • Высокопроизводительные наборы функций Basler MED специально для медицины и биологических наук
  • Скорость съемки до 164 кадр/с и разрешение 20 Мп
  • Размеры пикселя до 5,86 мкм
  • Низкий уровень темнового шума — менее 2e-
  • Оптический формат сенсора до 1,1"
  • Интерфейс GigE или USB 3.0

Выбрать в Конфигураторе MED ace Basler

Наборы функций Basler MED для медицины и биологических наук

Камеры Basler MED ace оснащены наборами функций Basler MED. Они объединяют в себе наиболее впечатляющие характеристики наших камер и расширенные возможности аппаратного, программного и встроенного программного обеспечения. Подберите для себя подходящие функции, разработанные специально для медицины и биологических наук, в категориях «Простое обеспечение соответствия», «Превосходное качество изображения», «Идеальная цветопередача», «Съемка при слабом освещении», «Высокая скорость» и «Промышленное совершенство».

Показать фильтры
Сбросить фильтр
Модель камеры Разрешение (Г x В) Разрешение Сенсор Частота кадров Байонет объектива Монохромная / цветная Интерфейс Наличие i
Basler MED ace 2.3 MP 41 color 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX249 41 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 2.3 MP 41 mono 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX249 41 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 2.3 MP 164 color 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX174 164 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 2.3 MP 164 mono 1920 px x 1200 px 2.3 MP IMX174 164 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 5.1 MP 35 color 2448 px x 2048 px 5 MP IMX264 35 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 5.1 MP 35 mono 2448 px x 2048 px 5 MP IMX264 35 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 5.1 MP 75 color 2448 px x 2048 px 5 MP IMX250 75 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 5.1 MP 75 mono 2448 px x 2048 px 5 MP IMX250 75 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 5.3 MP 20 mono 2590 px x 2048 px 5 MP PYTHON 5000 21 fps Mono GigE
Basler MED ace 5.3 MP 20 color 2590 px x 2048 px 5 MP PYTHON 5000 21 fps Color GigE
Basler MED ace 8.9 MP 32 color 4096 px x 2160 px 9 MP IMX267 32 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 8.9 MP 32 mono 4096 px x 2160 px 9 MP IMX267 32 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 8.9 MP 42 color 4096 px x 2160 px 9 MP IMX255 42 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 8.9 MP 42 mono 4096 px x 2160 px 9 MP IMX255 42 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 12.3 MP 23 color 4096 px x 3000 px 12 MP IMX304 23 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 12.3 MP 23 mono 4096 px x 3000 px 12 MP IMX304 23 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 12.3 MP 30 color 4096 px x 3000 px 12 MP IMX253 30 fps Color USB 3.0
Basler MED ace 12.3 MP 30 mono 4096 px x 3000 px 12 MP IMX253 30 fps Mono USB 3.0
Basler MED ace 20.0 MP 17 mono 5472 px x 3648 px 20 MP IMX183 17 fps Mono USB 3.0 Серийное производство: Q3 2020
Basler MED ace 20.0 MP 17 color 5472 px x 3648 px 20 MP IMX183 17 fps Color USB 3.0 Серийное производство: Q3 2020

К сожалению, нет результатов по выбранным фильтрам.

Наборы функций Basler MED для медицины и биологических наук

Наборы функций Basler MED для медицины и биологических наук

Камеры с наборами функций Basler MED объединяют в себе наиболее впечатляющие характеристики, а также расширенные возможности аппаратного, программного и встроенного программного обеспечения. Подберите функции специально для медицины и биологических наук в рамках категорий «Простое обеспечение соответствия», «Превосходное качество изображения», «Идеальная цветопередача», «Съемка при слабом освещении», «Высокая скорость» и «Промышленное совершенство».

Данные наборы функций реализованы в камерах Basler MED ace. Если камера представлена в этой линейке, то она может включать в себя один или несколько из указанных наборов функций.

Чтобы подобрать требуемую комбинацию функций, используйте контрольный список функций Basler .

Подробнее о наборах функций MED
Набор функций для медицины «Обеспечение соответствия»

Обеспечение соответствия

Basler производит и реализует камеры Basler MED ace, предназначенные для медицины и биологических наук, в соответствии с ISO 13485:2016. Кроме того, Basler гарантирует соответствие другим применимым стандартам, включая CE, UL, EMC класс B, CISPR класс B и FCC класс B.

Подробнее об этом наборе функций
Набор функций для медицины «Превосходное качество изображения»

Превосходное качество изображения

Получайте изображения безупречного качества без дополнительной обработки с набором функций «Превосходное качество изображения». Откройте для себя камеры Basler MED, оснащенные ведущей на рынке технологией PGI для предварительной обработки изображения как на цветных, так и монохромных камерах, и интеллектуальными алгоритмами автоматической настройки баланса белого, контрастности и экспозиции.

Подробнее об этом наборе функций
Идеальная цветопередача

Идеальная цветопередача

Набор функций «Идеальная цветопередача» включает в себя несколько уникальных инструментов Basler для коррекции цветности изображения: выберите свои настройки тона, насыщенности и яркости и получите полный контроль над цветовым пространством. Уникальная функция Basler 6 Axis Operator позволяет управлять каждым цветом в отдельности, а инструмент Color Calibrator поможет подобрать идеальные цветовые параметры для максимально точного цветовоспроизведения.

Подробнее об этом наборе функций
Набор функций для медицины «Съемка при слабом освещении»

Съемка при слабом освещении

Новейший КМОП-сенсор Sony Pregius в сочетании с уникальным режимом длительной экспозиции Basler и встроенной гистограммой гарантируют получение отличных изображений даже в условиях слабой освещенности. Современная технология КМОП при выборе набора функций «Съемка при слабом освещении» раскроет все свои преимущества для решения задач в сфере флуоресцентной визуализации.

Подробнее об этом наборе функций
Набор функций для медицины «Высокая скорость»

Набор функций для медицины «Высокая скорость»

Basler предлагает быстродействующие и при этом надежные камеры для систем, где необходима высокая скорость съемки, например используемых для автоматизации лабораторных процессов. Откройте для себя камеры Basler MED ace с частотой кадров от 60 до 155 кадров в секунду благодаря КМОП-сенсору с глобальным затвором, а также зарекомендовавшим себя интерфейсом передачи данных USB3 Vision.

Подробнее об этом наборе функций
Обеспечение соответствия

Промышленное совершенство

Камеры Basler проходят строжайшие процедуры контроля качества и являются самыми надежными и долговечными на рынке. Благодаря SDK в составе пакета ПО pylon, расширенным функциям управления камерой и всесторонней технической поддержке, в основе которой лежат 30 лет опыта Basler в индустрии машинного зрения, интеграция камера никогда не была настолько простой и эффективной.

Подробнее об этом наборе функций
Объективы

Объективы

В этой категории вы сможете подобрать подходящие объективы для вашей камеры MED ace. Объективы Basler Lens специально разработаны для наших камер – для вас это означает идеальную совместимость между камерой и объективом. Мы также предлагаем объективы сертифицированных и надежных производителей. Эти объективы прошли всесторонние испытания на совместимость с нашими камерами MED ace.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1
 - Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1
Kowa Lens LM6HC F1.8 f6mm 1"
Байонет объектива C-mount
Размер сенсора (оптический) 1"
Фокусное расстояние 6.0 mm
Диапазон диафрагмы F1.8 - F16.0
Тип диафрагмы manual
 - Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3
 - Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3
Ricoh Lens FL-CC2514-2M F1.4 f25mm 2/3"
Байонет объектива C-mount
Размер сенсора (оптический) 2/3"
Фокусное расстояние 25.0 mm
Диапазон диафрагмы F1.4 - F16.0
Тип диафрагмы manual
 - Computar Lens M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3
 - Computar Lens M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3
Computar Lens M0814-MP2 F1.4 f8mm 2/3"
Байонет объектива C-mount
Размер сенсора (оптический) 2/3"
Фокусное расстояние 8.0 mm
Диапазон диафрагмы F1.4 - F16.0
Тип диафрагмы manual
 - Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1
 - Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1
Kowa Lens LM8HC F1.4 f8mm 1"
Байонет объектива C-mount
Размер сенсора (оптический) 1"
Фокусное расстояние 8.0 mm
Диапазон диафрагмы F1.4 - F16.0
Тип диафрагмы manual
Кабели

Кабели

Мы предлагаем широкий выбор кабелей передачи данных и кабелей питания / ввода-вывода для камер серии MED ace. Кабели питания / ввода-вывода входят в линейку оригинального оборудования Basler Original Equipment и были разработаны специально для обеспечения полной совместимости с камерами Basler. Все кабели передачи данных также прошли всесторонние испытания на совместимость с камерами MED ace. Мы проводим строгий предварительный отбор и проверку всех наших поставщиков, чтобы гарантировать готовность этих высококачественных кабелей к длительной эксплуатации.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 1 m
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 1 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 1 m
Тип аксессуара Дата-кабели
Интерфейс USB 3.0
Длина кабеля 1.0 m
Разъем на стороне камеры USB 3.0 Micro B, locking screws
Разъем на стороне хоста USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
 - Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
Cable USB 3.0, Micro B screw lock/A, 3 m
Тип аксессуара Дата-кабели
Интерфейс USB 3.0
Длина кабеля 3.0 m
Разъем на стороне камеры USB 3.0 Micro B, locking screws
Разъем на стороне хоста USB 3.0 Type A
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 10 m
Тип аксессуара Кабели питания / ввода-вывода
Интерфейс I/O
Длина кабеля 10.0 m
Разъем на стороне камеры Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
Разъем на стороне хоста none (open end)
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 5 m
 - Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 5 m
Power-I/O Cable HRS 6p/open, twisted, 5 m
Тип аксессуара Кабели питания / ввода-вывода
Интерфейс I/O
Длина кабеля 5.0 m
Разъем на стороне камеры Hirose 6-pin (HR10A-7P-6S)
Разъем на стороне хоста none (open end)
Дополнительные аксессуары

Дополнительные аксессуары

Здесь можно подобрать дополнительные компоненты для вашей камеры MED ace. Мы предлагаем периферийные устройства, включая прошедшие предварительные испытания интерфейсные платы или платы хост-адаптера, блоки питания, концентраторы и коммутаторы, целые стартовые комплекты и аксессуары для объективов. Все товары в этом разделе полностью совместимы с камерами серии MED ace. Показанные варианты зависят соответственно от ранее выбранной модели камеры или серии камер, а также используемого сенсора и интерфейса передачи данных.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

value

Руководства

В категории «Руководства» предлагаются руководства пользователя и руководства по установке камер. Эти документы содержат подробное описание процедур установки и эксплуатации отдельных камер Basler.

Все руководства для Basler MED ace
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Все технические документы для Basler MED ace
value

Истории клиентов

В историях успеха Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых камеры Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе камер Basler в успешное решение поставленных задач.

Все истории клиентов для Basler MED ace
value

Указания по применению

Документы с указаниями по применению содержат информацию о работе с камерами Basler, компонентами и программным обеспечением, которая не вошла в объем руководств пользователя. Как правило, в них содержатся подробные инструкции по оптимизации параметров камеры или настройке программного обеспечения.

Все указания по применению для Basler MED ace
value

Аналитические отчеты

Аналитические обзоры Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных моделей камер. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции Basler.

Все аналитические отчеты для Basler MED ace
value

Данные EMVA

Стандарт EMVA 1288 Европейской ассоциации машинного зрения определяет единый подход к оценке технических параметров камер и светочувствительных сенсоров, используемых в сфере промышленной обработки изображений. Он также поясняет, каким образом этот подход упрощает сравнение значений параметров различных камер.

В данном отчете приведены характеристики камер Basler ace.

Все данные emva для Basler MED ace
value
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые камерами Basler ace. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.

Все брошюры для Basler MED ace
value

Примечания к выпуску

Документы с примечаниями к выпуску входят в комплект документации к пакету программного ПО Basler pylon и содержат не только информацию о релизе и сведения о версии программного обеспечения, но также о доработках, известных ошибках и изменениях.

Все примечания к выпуску для Basler MED ace
value

Файлы ReadMe

В файлах ReadMe содержатся краткие инструкции касательно установки программного обеспечения. Эти файлы в простой текстовой форме являются частью документации к пакету ПО Basler pylon. В них обычно содержится информация о системных требованиях и оптимизации производительности, примеры программного кода, переменные среды и сведения о версии.

Все файлы readme для Basler MED ace
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Все сертификаты для Basler MED ace
Пакет программного обеспечения Basler pylon

Пакет программного обеспечения Basler pylon

С помощью инструментов из пакета ПО pylon вы сможете быстро и эффективно настроить вашу камеру ace и получить доступ ко всем ее функциям. Они также помогут интегрировать камеру с требуемым программным обеспечением.

Пакет программного обеспечения Basler pylon
Программное обеспечение Basler для записи видео

Программное обеспечение Basler для записи видео

Программное обеспечение Basler для записи видео предлагает простую процедуру установки и удобный пользовательский интерфейс. Съемка отдельных изображений, запись видео с высокой частотой кадров, а также серий изображений и последовательностей видеокадров для покадрового анализа превращается в простой и интуитивно понятный процесс. Программное обеспечение включено в каждый комплект Basler PowerPack for Microscopy и может быть загружено для использования с любыми камерами Basler USB 3.0.

Программное обеспечение Basler для записи видео
Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler ace

Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler ace

Партнеры Basler по программным продуктам предлагают программное обеспечение, совместимое с вашей камерой Basler ace. Многие из них сами используют камеры Basler, что гарантирует регулярные обновления для поддержки совместимости.

Программное обеспечение сторонних производителей для камеры Basler ace
Специализированные камеры Basler в основе решений BEION для медицинской микроскопии
04.04.2019

Специализированные камеры Basler в основе решений BEION для медицинской микроскопии

Компания Shanghai BEION, клиент Basler, разрабатывает решения для медицинской микроскопии на базе технологий машинного зрения. К подобным системам предъявляются такие требования, как безупречное качество изображения и высокая точность цветовоспроизведения. Со специализированными камерами Basler качество изображения, обеспечиваемое системами BEION, и их общие технические характеристики значительно возросли.

читать далее

Инновационное решение для цифровой патологии с камерой Basler MED ace
07.03.2019

Инновационное решение для цифровой патологии с камерой Basler MED ace

Микроскопия и цифровые технологии – именно так можно описать новое решение для цифровой патологии, разработанное Smart In Media. Патологи и другие врачи часто используют микроскопы для изучения биологических материалов. Встроенная в систему камера Basler MED ace обеспечивает быструю и простую съемку микроскопических образцов и передает изображения в высоком разрешении, которыми можно поделиться через Интернет.

читать далее

Камеры Basler MED ace для медицины и биологических наук: безупречное цветовоспроизведение для микроскопии
11.02.2019

Камеры Basler MED ace для медицины и биологических наук: безупречное цветовоспроизведение для микроскопии

Камеры серии Basler MED ace предлагают множество функций, благодаря которым они идеально справляются с самыми сложными задачами в оптической микроскопии. Узнайте больше о камерах MED ace и их уникальных возможностях из нашего аналитического обзора.

читать далее

Пополнение в ассортименте камер для микроскопии: новая камера высокого разрешения
21.11.2017

Пополнение в ассортименте камер для микроскопии: новая камера высокого разрешения

Наш ассортимент камер для микроскопии пополнился: новая модель ace предлагает разрешение 12,2 Мп, скорость съемки до 15 кадров в секунду и оснащена новейшим КМОП-сенсором со скользящим затвором от Sony, который позволяет получать изображения с более высокой степенью детализации, сокращая при этом время на на анализ образцов.

читать далее

Современные КМОП-сенсоры и флуоресцентные методы исследований
06.11.2017

Современные КМОП-сенсоры и флуоресцентные методы исследований

Во многих медицинских и научных областях широко применяются флуоресцентные методы исследований. Производители систем машинного зрения на базе ПЗC-камер все чаще задумываются о поиске подходящей камеры на замену. В этом техническом документе описываются многочисленные преимущества современных КМОП-сенсоров для этих областей.

читать далее

Расширенные функции Basler PowerPack for Microscopy для флуоресцентной микроскопии
25.10.2017

Расширенные функции Basler PowerPack for Microscopy для флуоресцентной микроскопии

Мы расширили возможности комплекта PowerPack for Microscopy, добавив в него функции для решения сложных задач флуоресцентной микроскопии. Для этого комплекта выбор пал на монохромную камеру ace для микроскопии с новейшей технологией КМОП от Sony. Программное обеспечение для микроскопии Basler Microscopy Software предусматривает возможность выбора оформления интерфейса в темных тонах для повышения удобства работы и содержит наборы цветовых настроек для флуоресцентной микроскопии, а также множество других обновленных функций.

читать далее

Новое ПО Basler для записи видео
11.10.2017

Новое ПО Basler для записи видео

Новое ПО Basler для записи видео предоставляет возможности для съемки отдельных изображений и записи видео, а также замедленной съемки с помощью камеры Basler. Оно включено в каждый комплект Basler PowerPack для микроскопии и доступно для загрузки для использования с любыми камерами Basler USB 3.0. Помимо простой процедуры установки и удобного пользовательского интерфейса, в нем также предусмотрены функции управления камерой, предназначенные для повышения качества изображения, настройки различных параметров записи и использования сигналов аппаратного триггера.

читать далее

EUROIMMUN выбирает камеры Basler ace и Basler dart для своего компьютеризованного иммунофлуоресцентного микроскопа
27.09.2017

EUROIMMUN выбирает камеры Basler ace и Basler dart для своего компьютеризованного иммунофлуоресцентного микроскопа

Время — деньги. Этот принцип не теряет смысла и в медицинской лабораторной диагностике. Компания EUROIMMUN заинтересована в увеличении быстродействия своих систем автоматизации, чтобы удовлетворить растущие потребности клиентов — и без ущерба для качества результатов. Именно поэтому компания выбрала камеры Basler ace и Basler dart для одной из своих систем.

читать далее