Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Камеры Basler для медицины и биологических наук

Долговечные и надежные камеры, гарантирующие превосходное качество изображения

В наши дни системы обработки изображений играют важную роль в медицине, медицинских технологиях и биологических науках. Надежные камеры, отвечающие стандартам машинного зрения, успешно находят свое применение не только в производстве лекарственных средств, компонентов и оборудования для медицинских технологий. Цифровая съемка и обработка изображений открывают богатые возможности документирования и стандартизации данных в диагностике и лечении заболеваний на основе анализа изображений.

Высокочувствительные цифровые камеры Basler обеспечивают превосходное качество изображения, точное цветовоспроизведение и безупречную цветопередачу, а также широкий динамический диапазон. Они применяются в системах автоматизации лабораторных процессов, микроскопах и диагностическом оборудовании и успешно справляются с различными задачами во множестве областей, включая гематологию, патологию, офтальмологию, стоматологию и анализ движений в медицине.

Basler MED ace

Basler MED ace

Новейшая технология КМОП, наборы функций MED, соответствие стандарту ISO 13485:2016

USB 3.0, GigE

Basler’s PowerPack for Microscopy

Basler’s PowerPack for Microscopy

Точность, надежность, высокая производительность и отличное соотношение цены и качества

USB 3.0

Управление качеством по стандарту ISO 13485:2016

Управление качеством по стандарту DIN EN ISO 13485:2016

Мы внедрили новый стандарт в ряде подразделений компании, который применяется к производству, реализации и техническому обслуживанию камер Basler MED ace для медицины и биологических наук, чтобы обеспечить соответствие нашей системы управления качества требованиям наших клиентов в этой сфере. Благодаря этому у производителей медицинского оборудования появилась возможность приобрести специальные камеры Basler, отвечающие строгим требованиям стандарта ISO-13485:2016. Подробнее о преимуществах этого стандарта можно узнать по этой ссылке.