Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP

Камера Basler ace 2,3 Мп для микроскопии с CMOS-матрицей Sony PREGIUS и частотой 82 кадра в секунду при разрешении 2,3 Mп.

Камеры Basler для микроскопии являются центральным элементом пакета PowerPack Basler для микроскопии, в котором представлены все необходимые компоненты для удобной настройки и простой установки. Эти камеры не могут быть приобретены отдельно от Powerpack.

Human Eye Image Acquisition Software USB3 Vision
Запросить предложение
Добавить к сравнению
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP
  • Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP

Общая информация

Номер позиции 107223
Компоненты в комплекте
  • Модели камер: Microscopy ace 2.3 MP
  • Кабель: Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
  • ПО: Basler Microscopy Software

Microscopy ace 2.3 MP

Производитель сенсора Sony
Тип затвора Global Shutter
Размер сенсора (оптический) 1/1.2 "
Тип сенсора CMOS
Разрешение (Г x В) 1920 px x 1200px
Разрешение 2.3 MP
Размер пикселя (Г x В) 5,86 µm x 5,86 µm
Частота кадров 82 fps
Монохромная / цветная Color
Усиление Manual
Активная область 13,3 mm
Адаптер к камере для микроскопа
  • 1 ×
  • 1,2 ×
Интерфейс USB 3.0
Контроль экспозиции
  • automatic
  • manual
Энергопотребление (стандартное) 3,7 W
Дизайн Box
Размер корпуса (Д x Ш x В) 29,3 mm x 29 mm x 29 mm
Температура корпуса 0 - 50°C
Байонет объектива
  • C-mount
Вес (стандартный) 80g
Соответствие
  • CE
  • RoHS
  • GenICam
  • UL
  • FCC
  • USB3 Vision

Программное обеспечение

Название ПО Basler Microscopy Software
Операционная система
  • Windows 7 - 32 bit and 64 bit
  • Windows 8.1 - 32 bit and 64 bit
  • Windows 10 - 32 bit and 64 bit

Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)

Номер позиции 2000035994
Тип аксессуара Дата-кабели
Длина кабеля 3 m
Разъем на стороне камеры USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
Разъем на стороне хоста USB 3.0 Type A
Область применения static
Интерфейс USB 3.0
Кабели

Кабели

Здесь представлен полный ассортимент кабелей передачи данных для вашего комплекта Basler PowerPack for Microscopy. Для оптимальной работы в комплектах PowerPack все кабели проходят всесторонние испытания на совместимость. Мы проводим тщательный предварительный отбор и проверку всех наших поставщиков, чтобы обеспечить долгосрочную работу этих высококачественных кабелей.

 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
Тип аксессуара Дата-кабели
Интерфейс USB 3.0
Длина кабеля 3.0 m
Разъем на стороне камеры USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
Разъем на стороне хоста USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
Тип аксессуара Дата-кабели
Интерфейс USB 3.0
Длина кабеля 5.0 m
Разъем на стороне камеры USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
Разъем на стороне хоста USB 3.0 Type A
value

Руководства

В категории «Руководства» предлагаются руководства пользователя и руководства по установке комплектов PowerPack. Эти документы содержат подробное описание процедур установки и эксплуатации комплектов PowerPack Basler.

Показать все руководства для Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Показать все технические документы для Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP
value

CAD-чертежи / технические чертежи

Чертежи САПР для комплектов Basler PowerPack содержат двумерный технический чертеж камеры и ее объемную трехмерную модель.

Показать все cad-чертежи / технические чертежи для Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые комплектами Basler PowerPack. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Показать все сертификаты для Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP

Механический чертеж Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP

Механические чертежи отображают точные размеры камеры/продукта. Нажмите на ссылку ниже, чтобы загрузить механический чертеж для Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP.

Начать загрузку Basler PowerPack Microscopy - Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP