Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Камеры Basler для микроскопии

Точность, надежность, высокая производительность и отличное соотношение цены и качества

Камеры Basler для микроскопии

Цифровые камеры Basler для микроскопии предлагают превосходное качество изображения при съемке в режиме реального времени, точную цветопередачу и широкий динамический диапазон. Они обеспечивают воспроизводимость результатов и возможности наблюдения, различения и анализа мельчайших структур материалов и биологических образцов. Камера – главный компонент комплексного продукта Basler PowerPack для микроскопии, в котором предусмотрены все средства для быстрого построения и простой установки системы, включая программное обеспечение Basler для микроскопии, предназначенное для управления камерой, захвата изображений, их обработки и анализа, а также документирования результатов.

Камеры Basler pulse для микроскопии: надежность и малый вес

Камеры Basler pulse для микроскопии с разрешением от 1,2 до 5 Мп предлагаются со стандартным интерфейсом USB 3.0. Проверенный КМОП-сенсор ON Semiconductor обесспечивает точные и воспроизводимые результаты для решения самых разнообразных задач в обычной световой микроскопии. Преимущества решения:

  • Экономия затрат и простота использования
  • Обратная совместимость с технологией USB 2.0 для расширения возможностей
  • Высокая скорость съемки для плавной визуализации в режиме реального времени, быстрой фокусировки и изучения образцов
  • Оптимизированные алгоритмы повышения качества изображения и цветовой коррекции для обеспечения точной цветопередачи и высокой контрастности

Камеры Basler ace для микроскопии: исключительная производительность благодаря сенсорам Sony PREGIUS

Камеры Basler ace для микроскопии оснащены КМОП-сенсорами Sony IMX последнего поколения. Новейшие модели Basler ace для микроскопии с разрешением до 5,1 Мп позволяют получать изображения более высокого уровня качества. Они станут идеальным выбором для решения как простых, так и сложных задач микроскопии в таких областях, как биологические науки, диагностика, материаловедение и технологии проектирования, криминалистика и многие другие. Преимущества решения:

  • Отличное соотношение цены и качества
  • Превосходное качество изображения за счет высокой светочувствительности и широкого динамического диапазона
  • Чрезвычайно высокая скорость съемки (до 200 кадр/с) для плавной визуализации в режиме реального времени, быстрой фокусировки и изучения образцов, в том числе на полном разрешении
  • Новые алгоритмы повышения качества изображения и цветовой коррекции для обеспечения исключительной цветопередачи, а также точного воспроизведения и надежности результатов.
Показать фильтры
Сбросить фильтр
Модели PowerPack Разрешение (Г x В) Производитель сенсора Частота кадров Размер сенсора Наличие i
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 1.2 MP 1280 px x 960 px ON Semiconductor 54 fps 1/3"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 48 1280 px x 1024 px Sony 48 fps 1/1.8"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 145 1280 px x 1024 px ON Semiconductor 145 fps 1/2"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 1.3 MP 200 1280 px x 1024 px ON Semiconductor 200 fps 1/2"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 2.0 MP 1920 px x 1080 px ON Semiconductor 30 fps 1/3.7"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 2.3 MP 1920 px x 1200 px Sony 82 fps 1/1.2"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 3.2 MP 2048 px x 1536 px Sony 55 fps 1/1.8"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 3.3 MP 2048 px x 1584 px ON Semiconductor 20 fps 1/3"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy ace 5.1 MP 2448 px x 2048 px Sony 35 fps 2/3"
Basler PowerPack for Microscopy with Microscopy pulse 5.0 MP 2592 px x 1944 px ON Semiconductor 14 fps 1/2.5"

К сожалению, нет результатов по выбранным фильтрам.

Кабели

Кабели

Здесь представлен полный ассортимент кабелей передачи данных для вашего комплекта Basler PowerPack for Microscopy. Для оптимальной работы в комплектах PowerPack все кабели проходят всесторонние испытания на совместимость. Мы проводим тщательный предварительный отбор и проверку всех наших поставщиков, чтобы обеспечить долгосрочную работу этих высококачественных кабелей.

 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 3 m (angled downwards)
Тип аксессуара Дата-кабели
Интерфейс USB 3.0
Длина кабеля 3.0 m
Разъем на стороне камеры USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
Разъем на стороне хоста USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
 - Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
Cable USB 3.0, MicroB 90° A1 sl / A, 5 m (angled downwards)
Тип аксессуара Дата-кабели
Интерфейс USB 3.0
Длина кабеля 5.0 m
Разъем на стороне камеры USB 3.0 Micro B, 90° angled, locking screws
Разъем на стороне хоста USB 3.0 Type A
 - Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m
 - Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m
Cable USB 3.0, Micro B 90° A3 / A, 5 m
Тип аксессуара Дата-кабели
Интерфейс USB 3.0
Длина кабеля 5.0 m
Разъем на стороне камеры USB 3.0 Micro B, 90° angled
Разъем на стороне хоста USB 3.0 Type A
Показать все для Basler PowerPack Microscopy
Дополнительные аксессуары

Дополнительные аксессуары

В дополнение к вашему комплекту Basler PowerPack для микроскопии мы предлагаем следующие дополнительные аксессуары:

value

Руководства

В категории «Руководства» предлагаются руководства пользователя и руководства по установке комплектов PowerPack. Эти документы содержат подробное описание процедур установки и эксплуатации комплектов PowerPack Basler.

Показать все руководства для Basler PowerPack Microscopy
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Показать все технические документы для Basler PowerPack Microscopy
value

Истории успеха

В историях успеха Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых камеры Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе камер Basler в успешное решение поставленных задач.

Показать все истории успеха для Basler PowerPack Microscopy
value

CAD-чертежи / технические чертежи

Чертежи САПР для комплектов Basler PowerPack содержат двумерный технический чертеж камеры и ее объемную трехмерную модель.

Показать все cad-чертежи / технические чертежи для Basler PowerPack Microscopy
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые комплектами Basler PowerPack. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.

Показать все брошюры для Basler PowerPack Microscopy
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Показать все сертификаты для Basler PowerPack Microscopy
Выставка embedded world 2017: премьера и крупный успех Basler
23.03.2017

Выставка embedded world 2017: премьера и крупный успех Basler

Впервые компоненты Basler для встраиваемых систем машинного зрения были представлены на крупнейшей международной выставке встраиваемых решений embedded world.

читать далее

Модули на базе камер для встраиваемых систем: разработать или купить? Новый технический документ
13.03.2017

Модули на базе камер для встраиваемых систем: разработать или купить? Новый технический документ

В этом техническом документе сравниваются преимущества и недостатки самостоятельной интеграции светочувствительного сенсора в систему и покупки готового модуля на базе камеры.

читать далее

Встречайте модули на базе камер Basler dart BCON и наш комплект средств разработки
07.03.2017

Встречайте модули на базе камер Basler dart BCON и наш комплект средств разработки

Мы с гордостью представляем нашу новую продукцию для встраиваемых систем машинного зрения. В центре внимания – новейшие модули на базе бескорпусных камер Basler dart с интерфейсом BCON for LVDS, которые уже поступил в серийное производство, а также специально разработанный под них новый комплект PowerPack for Embedded Vision

читать далее

Разработка программного обеспечения для встраиваемых систем машинного зрения средствами pylon
07.03.2017

Разработка программного обеспечения для встраиваемых систем машинного зрения средствами pylon

Планируете разработку встраиваемой системы машинного зрения? Беспокоят затраты на разработку и сложность процессов? Пакет программного обеспечения Basler pylon 5 для камер поможет избежать проблем при разработке программного обеспечения для встраиваемых систем машинного зрения.

читать далее

Расширение ассортимента камер и уникальная функция увеличения резкости в Basler PowerPack для микроскопии
06.03.2017

Расширение ассортимента камер и уникальная функция увеличения резкости в Basler PowerPack для микроскопии

Ассортимент Basler PowerPack для микроскопии расширился: теперь мы включаем в эти комплекты камеры ace для микроскопии, оснащенные новейшими сенсорами PYTHON und Pregius. В новой версии программного обеспечения для микроскопии предлагается первая в своем роде функция увеличения резкости и улучшения баланса белого для получения еще более качественных изображений.

читать далее