Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Basler PowerPack для микроскопии: крупные открытия в мелких деталях

Благодаря модульной концепции Basler PowerPack можно создать систему визуализации, отвечающую всем существующим требованиям.

В микроскопии каждая система визуализации решает определенные задачи, а значит, к ней предъявляются особые требования. В дополнение к камере Basler у вас под рукой будут все необходимые компоненты для быстрого построения и простой установки системы. Вы получаете систему для точной и надежной визуализации, а также профессиональное программное обеспечение для захвата и анализа изображений.

Преимущества решения:

  • Вы сами выбираете требуемые компоненты и без труда собираете систему визуализации благодаря технологии Plug-and-Play.
  • Надежные камеры с КМОП-сенсорами последнего поколения обеспечивают высокую производительность системы.
  • В пакет включено профессиональное программное обеспечение для микроскопии, предназначенное для захвата и анализа изображений.
  • Уникальная технология Basler для повышения качества изображения и цветовой коррекции с учетом требований в микроскопии обеспечивает безупречные результаты.

ШАГ 1. У вас есть выбор: подберите подходящую камеру для микроскопа

С учетом строгих требований, предъявляемых сегодня в микроскопии, Basler предлагает несколько моделей цветных камер с различными техническими характеристиками, оснащенных стандартным интерфейсом USB 3.0.

Basler pulse для микроскопии позволит выгодно сэкономить на затратах.

Basler ace для микроскопии отвечает самым высоким требованиям к производительности.

Basler Microscopy Cameras

Basler Microscopy Cameras

Точность, надежность, высокая производительность и отличное соотношение цены и качества

USB 3.0

В таблице ниже представлен обзор моделей камер с основными характеристиками и перечень возможных областей их применения в микроскопии.

  • Обзор преимуществ камер Basler для микроскопии: точность без компромиссов

    В микроскопии предъявляются высокие требования, поэтому камеры Basler для микроскопии отличаются исключительной производительностью.

    Цифровые камеры Basler для микроскопии предлагают превосходное качество изображения при съемке в режиме реального времени, точную цветопередачу и широкий динамический диапазон. Они обеспечивают репродуктивность воспроизводимость результатов и возможности наблюдения, различения и анализа мельчайших структур материалов и биологических образцов.

    Выбирая камеры Basler, вы получаете следующие преимущества:

    • КМОП-сенсоры последнего поколения обеспечивают максимальную производительность.
    • За счет разрешения от 1,2 до 5 Мп достигается невероятное качество изображения.
    • Интерфейс USB 3.0 означает простоту подключения благодаря технологии Plug-and-Play и высокую скорость передачи данных SuperSpeed.
    • Скорость съемки 82 кадр/с делает возможными плавную визуализацию в режиме реального времени, быструю фокусировку и изучение образцов.
    • Уникальная технология повышения качества изображения и цветовой коррекции с учетом требований в микроскопии обеспечивает безупречные результаты.
    • Камеры Basler — воплощение немецкой точности и отличаются выгодным соотношением цены и качества.

    В будущем камеры с КМОП-сенсорами будут играть в микроскопии важную роль благодаря их дальнейшему развитию и существенному повышению производительности. КМОП-сенсоры не только позволяют сэкономить на затратах, характеризуются компактностью и универсальностью. Высокая скорость съемки (частота кадров) и разрешение (количество пикселей), более низкое энергопотребление, а также другие недавно оптимизированные характеристики, среди которых коэффициент шума, квантовая эффективность и точность цветопередачи, теперь позволяют использовать КМОП-сенсоры в областях, в которых ранее доминировали ПЗC-сенсоры.

    Подробнее о камерах Basler для микроскопии

ШАГ 2. Специализированный комплексный продукт: простота установки и быстрое начало работы за счет совместимости оборудования

Basler’s PowerPack

В пакете Basler PowerPack предусмотрены все необходимые компоненты для быстрого построения и простой установки системы. Эти компоненты позволяют быстро настроить систему и немедленно приступить к работе.

  • Программное обеспечение Basler для микроскопии

    Профессиональное ПО для захвата и анализа изображений – в каждом пакете PowerPack.
    Basler Microscopy Software

    В каждый пакет PowerPack бесплатно включено программное обеспечение Basler для микроскопии, предназначенное для управления камерой, захвата изображений, их обработки и анализа, а также документирования результатов. Это ПО идеально совместимо с камерой, что обеспечивает надежную и слаженную работу системы. Благодаря простоте установки и интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу, а также подробной справке по всем функциям и параметрам, пакет Basler PowerPack для микроскопии является идеальным инструментом для ведения наблюдений, а также документирования и архивирования результатов в самых различных областях, включая образование, стандартные лабораторные исследования и промышленные системы машинного зрения.

    Функции ПО Basler для микроскопии:

    • Визуализация в режиме реального времени
    • Простота захвата изображения
    • Параметры настройки оттенка, насыщенности, яркости, контрастности, гаммы и коэффициента усиления
    • Стандартная обработка изображений
    • Калибровка, измерение и аннотирование
    • Усиление фокусировки
    • Автоматическая/ручная экспозиция
    • Предварительно заданные настройки источника света и баланса белого
    • Виртуальное окрашивание
    • Сохранение и восстановление параметров настройки камеры
    • Пользовательская настройка интерфейса
    • Подробная справка по всем функциям
    • Многоязычный интерфейс (английский, французский, итальянский, немецкий, японский, русский, китайский)
    • Совместимость с операционными системами: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10.
     Basler Microscopy Software
    Подробнее о нашем программном обеспечении
  • Аксессуары для камеры

    Благодаря совместимым и прошедшим испытания компонентам вы сможете немедленно приступить к работе
    Благодаря совместимым и прошедшим испытания компонентам

    Basler PowerPack обеспечивает простоту сборки системы. В комплект входит кабель USB 3.0, идеально совместимый с выбранной камерой для микроскопии. Каждый кабель проходит испытания на соответствие высоким стандартам качества, позволяя быстро подключить камеру благодаря технологии Plug-and-Play и обеспечивая надежную работу системы.

    В PowerPack с камерой pulse для микроскопии также входит переходник CS-Mount на C-mount для упрощения работы с системой. Этот переходник изготовлен с высокой точностью и обеспечивает безупречную работу с объективами стандарта C-Mount.

    Подробнее об аксессуарах в комплекте

ШАГ 3. Лучшие результаты для вашей системы

Камеры в пакете Basler PowerPack для микроскопии основаны на самой современной и при этом недорогой КМОП-технологии. В сочетании с простым в использовании профессиональным программным обеспечением эти системы отлично справляются с самыми разнообразными задачами в оптической микроскопии. Визуализация и наблюдение, захват, обработка и анализ изображений, а также обсуждение, документирование и архивирование результатов – вы сможете различить тончайшие детали, рассмотреть структуры и изучить функции самых различных – в том числе самых мелких – объектов в таких областях, как биологические науки или медицина и промышленность.

  • Области применения камер в оптической микроскопии

    Basler PowerPack отвечает вашим требованиям и ожиданиям
    Области применения камер в оптической микроскопии

    В микроскопии многие повседневные операции предполагают использование светового микроскопа и различных методов контрастирования и освещения.

    • Метод светлого поля
    • Методы контрастирования
    • Метод темного поля
    • Стандартная флуоресцентная микроскопия

    Камеры лежат в основе всех этих методов микроскопии и применяются во областях, где важна визуализация в режиме реального времени для захвата, анализа, обсуждения и архивирования изображений как результатов наблюдения. Камеры Basler для микроскопии позволяют получать изображения с высоким разрешением, высокой контрастностью и точной цветопередачей, отвечая требованиям к камерам в самых различных областях:

    • Образование
    • Промышленность
    • Материаловедение и технологии проектирования
    • Криминалистика
    • Биологические науки
    • Диагностика
    Basler PowerPack отвечает вашим требованиям и ожиданиям

ШАГ 4. Новейшие технологии машинного зрения: сделано в Германии

Камеры Basler известны не только за высокую производительность и самые современные технологии. Всесторонние процедуры контроля качества обеспечивают продолжительный срок службы камеры. Мы также придерживаемся принципа долговременной доступности для приобретения, чтобы вы были уверены в своем решении.

  • Немецкая точность

    Компания Basler следует строгим нормам обеспечения качества

    Опираясь на 25 лет опыта в индустрии машинного зрения, Basler играет ведущую роль в стандартизации подходов к оценке качества изображения и измерению чувствительности камер и сенсоров. Разработка и оценка характеристик наших камер проводится в полном соответствии со стандартом EMVA 1288. Репутация Basler в сфере обеспечения качества говорит сама за себя — наша продукция отвечает самым высоким требованиям.

    Мы осуществляем непрерывный контроль качества на всех этапах производства и благодаря этому можем гарантировать своим клиентам стабильную производительность, высокую эффективность и снижение затрат. Продукция Basler соответствует всем основным стандартам качества, в том числе ISO 9001, CE, UL, RoHS и другим.

    Мы уже поставили множество камер для систем машинного зрения для медицины и биологических наук. К камерам для таких систем предъявляются строгие требования, среди которых высокое качество изображения и исключительная цветопередача. Новые улучшенные алгоритмы повышения качества изображения и цветовой коррекции позволяют обеспечить стабильную цветопередачу и безупречную визуализацию образцов в самых сложных условиях.

    Подробнее о стандартах качества Basler