Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения

CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C - Basler boost Bundle

Получите монохромную камеру Basler boost с КМОП-сенсором ON Semiconductor XGS 45000, частотой кадров 16 кадр/с и разрешением 45 Мп вместе с интерфейсной платой Basler CXP-12 1C.

Комплект Basler boost CXP-12 включает в себя камеру boost и полностью совместимую с ней интерфейсную плату. Интерфейсная плата Basler CXP-12 1C предлагается только в комплекте с камерой boost. Обратите внимание на тестовый комплект Basler boost для быстрой и простой интеграции камеры в систему. В нашем ассортименте также представлены дополнительные компоненты CXP-12, включая кабели и объективы.

CoaXPress
Запросить предложение
Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C

Общая информация

Серийное производство: July 2021
Номер позиции 108446
Компоненты в комплекте
  • Модель камеры: boA8100-16cm
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов.
Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение.
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений.
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.

boA8100-16cm

Производитель сенсора ON Semiconductor
Сенсор XGS 45000
Тип затвора Global Shutter
Формат сенсора 35 mm
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 26,2 mm x 17,4 mm
Разрешение (Г x В) 8192 px x 5460 px
Разрешение 44.7 MP
Размер пикселя (Г x В) 3,2 µm x 3,2 µm
Частота кадров 15 fps
Монохромная / цветная Mono
Интерфейс CoaXPress (CXP-12)
Глубина цвета 10 or 12 bits
Синхронизация
  • free-run
  • hardware trigger
  • software trigger
Контроль экспозиции
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
Цифровой вход 1
Общий ввод/вывод 2
Источник питания
  • PoCXP or 24 VDC
Дизайн Box
Размер корпуса (Д x Ш x В) 49,1 mm x 80 mm x 80 mm
Рабочая температура 0 - 50°C
Байонет объектива
  • F-mount
  • M42 x 0.75
  • M42 x 1
Вес (стандартный) 525g
Соответствие
  • RoHS
  • CE
  • GenICam
  • CoaXPress 2.0
  • EAC
  • KC
  • UL
Объективы

Объективы

Объективы Basler станут идеальным дополнением ко всем камерам серии boost с сенсором оптического формата 1/2 и менее. Для камер ace с сенсором большего формата можно подобрать объективы других сертифицированных и надежных производителей. Эти объективы прошли всесторонние испытания на совместимость с нашими камерами boost. Здесь также можно подобрать подходящие аксессуары для объективов.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - VST Lens VS-HX3535 F3.5 f35mm Super 35
 - VST Lens VS-HX3535 F3.5 f35mm Super 35
VST Lens VS-HX3535 F3.5 f35mm Super 35
Байонет объектива F-mount
Формат сенсора super 35 mm
Диапазон диафрагмы F3.5 - F16.0
Тип диафрагмы manual
 - VST Lens VS-HX5035 F3.5 f50mm Super 35
 - VST Lens VS-HX5035 F3.5 f50mm Super 35
VST Lens VS-HX5035 F3.5 f50mm Super 35
Байонет объектива F-mount
Формат сенсора super 35 mm
Диапазон диафрагмы F3.5 - F16.0
Тип диафрагмы manual
 - VST Lens VS-HX7535 F3.5 f75mm Super 35
 - VST Lens VS-HX7535 F3.5 f75mm Super 35
VST Lens VS-HX7535 F3.5 f75mm Super 35
Байонет объектива F-mount
Формат сенсора super 35 mm
Диапазон диафрагмы F3.5 - F16.0
Тип диафрагмы manual
Все для CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C
Кабели

Кабели

Мы предлагаем широкий выбор кабелей передачи данных и кабелей питания / ввода-вывода для камер серии boost. Кабели питания /ввода-вывода принадлежат к оригинальному оборудованию Basler и были разработаны специально для обеспечения полной совместимости с камерами Basler. Кабели передачи данных также прошли всесторонние испытания на совместимость с камерами boost. Мы проводим тщательный предварительный отбор и проверку всех наших поставщиков, чтобы обеспечивать долговременную доступность этих высококачественных кабелей для приобретения.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
Тип аксессуара Дата-кабель
Интерфейс CoaXPress (CXP-12)
Длина кабеля 3.0 m
Разъем на стороне камеры Micro-BNC (HD-BNC)
Разъем на стороне хоста Micro-BNC (HD-BNC)
 - Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
 - Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
Тип аксессуара Кабель ввода-вывода / питания
Интерфейс I/O
Длина кабеля 5.0 m
Разъем на стороне камеры M8 6-pin
Разъем на стороне хоста none (open end)
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
Тип аксессуара Дата-кабель
Интерфейс CoaXPress (CXP-12)
Длина кабеля 5.0 m
Разъем на стороне камеры Micro-BNC (HD-BNC)
Разъем на стороне хоста Micro-BNC (HD-BNC)
Все для CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C
Сетевые и периферийные устройства

Сетевые и периферийные устройства

Теперь Basler предлагает не только источники питания, совместимые со всеми камерами, но также сетевые компоненты для интерфейсов USB 3.0 и Gigabit Ethernet. Эти компоненты прошли строгую процедуру отбора по отдельности, а также испытания на совместимость с другими компонентами в системе.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

Аксессуары и комплектующие

Дополнительные компоненты

Здесь вы найдете дополнительные аксессуары для вашей камеры boost. Мы предлагаем прошедшие предварительные испытания хост-адаптеры (PCIe), блоки питания, концентраторы и коммутаторы, идеально совместимые с камерами серии boost.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

value

Руководства

В категории «Руководства» предлагаются руководства пользователя и руководства по установке камер. Эти документы содержат подробное описание процедур установки и эксплуатации отдельных камер Basler.

Все руководства для CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Все технические документы для CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C
value

Истории клиентов

В историях успеха Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых камеры Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе камер Basler в успешное решение поставленных задач.

Все истории клиентов для CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C
value

Указания по применению

Документы с указаниями по применению содержат информацию о работе с камерами Basler, компонентами и программным обеспечением, которая не вошла в объем руководств пользователя. Как правило, в них содержатся подробные инструкции по оптимизации параметров камеры или настройке программного обеспечения.

Все указания по применению для CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C
value

Аналитические отчеты

Аналитические обзоры Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных моделей камер. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции Basler.

Все аналитические отчеты для CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые камерами Basler boost. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.

Все брошюры для CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C
value

Примечания к выпуску

Документы с примечаниями к выпуску входят в комплект документации к пакету программного ПО Basler pylon и содержат не только информацию о релизе и сведения о версии программного обеспечения, но также о доработках, известных ошибках и изменениях.

Все примечания к выпуску для CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C
value

Файлы ReadMe

В файлах ReadMe содержатся краткие инструкции касательно установки программного обеспечения. Эти файлы в простой текстовой форме являются частью документации к пакету ПО Basler pylon. В них обычно содержится информация о системных требованиях и оптимизации производительности, примеры программного кода, переменные среды и сведения о версии.

Все файлы readme для CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Все сертификаты для CXP-12 Bundle boA8100-16cm 1C