Общая информация |
||
---|---|---|
Серийное производство: | May 2021 | |
Номер позиции | 108517 | |
Компоненты в комплекте |
|
|
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов. | Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение. | |
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений. |
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.
|
boA8100-16cc |
||
---|---|---|
Производитель сенсора | ON Semiconductor | |
Сенсор | XGS 45000 | |
Тип затвора | Global Shutter | |
Формат сенсора | 35 mm" | |
Тип сенсора | CMOS | |
Размер сенсора | 26,2 mm x 17,4 mm | |
Разрешение (Г x В) | 8192 px x 5460 px | |
Разрешение | 44.7 MP | |
Размер пикселя (Г x В) | 3,2 µm x 3,2 µm | |
Частота кадров | 15 fps | |
Монохромная / цветная | Color | |
Интерфейс | CoaXPress (CXP-12) | |
Глубина цвета | 10 or 12 bits | |
Синхронизация |
|
|
Контроль экспозиции |
|
|
Цифровой вход | 1 | |
Общий ввод/вывод | 2 | |
Источник питания |
|
|
Дизайн | Box | |
Размер корпуса (Д x Ш x В) | 49,1 mm x 80 mm x 80 mm | |
Рабочая температура | 0 - 50°C | |
Байонет объектива |
|
|
Вес (стандартный) | 525g | |
Соответствие |
|
Basler CXP-12 Interface Card 1C |
||
---|---|---|
Число портов | 1 | |
Интерфейс |
|
|
Рекомендуемый драйвер | Windows 10/7 (32-Bit, 64-Bit), Linux (64-Bit) |