Corona/COVID-19: наши специалисты по продажам и обслуживанию клиентов готовы помочь и проконсультировать вас как обычно. Подробнее

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса

CXP-12 Bundle boA6500-36cm 1C - Basler boost Bundle

CoaXPress
Запросить предложение
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA6500-36cm 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA6500-36cm 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA6500-36cm 1C
  • Basler boost Bundle - CXP-12 Bundle boA6500-36cm 1C

Общая информация

Серийное производство: May 2021
Номер позиции 108445
Компоненты в комплекте
  • Модель камеры: boA6500-36cm
Цена Для больших количеств и индивидуальных цен, пожалуйста, используйте корзину запросов.
Чтобы узнать цену, пожалуйста, воспользуйтесь корзиной запросов, чтобы получить ценовое предложение.
Готовность к отправке Сроки поставки могут варьироваться. При необходимости, пожалуйста, запросите текущую доступность и используйте корзину предложений.
Для получения информации о доставке, используйте корзину запросов.

boA6500-36cm

Производитель сенсора ON Semiconductor
Сенсор XGS 32000
Тип затвора Global Shutter
Формат сенсора APS-C"
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 21 mm x 15,8 mm
Разрешение (Г x В) 6580 px x 4935 px
Разрешение 32.4 MP
Размер пикселя (Г x В) 3,2 µm x 3,2 µm
Частота кадров 35 fps
Монохромная / цветная Mono
Интерфейс CoaXPress (CXP-12)
Глубина цвета 10 or 12 bits
Синхронизация
  • free-run
  • hardware trigger
  • software trigger
Контроль экспозиции
  • programmable via the camera API
  • hardware trigger
Цифровой вход 1
Общий ввод/вывод 2
Источник питания
  • PoCXP or 24 VDC
Дизайн Box
Размер корпуса (Д x Ш x В) 49,1 mm x 80 mm x 80 mm
Рабочая температура 0 - 50°C
Байонет объектива
  • F-mount
  • M42 x 0.75
  • M42 x 1
Вес (стандартный) 525g
Соответствие
  • RoHS
  • CE
  • GenICam
  • EAC
  • CoaXPress 2.0
  • KC

Функции

I/O Control and Line Source Signals
  • Acquisition Trigger Wait / Frame Burst Trigger Wait
  • Exposure Active
  • Frame Trigger Wait
  • Input Filter
  • Minimum Output Pulse Width
  • Serial Communication (UART)
  • Serial Communication (UART) (coming soon)
  • Timer Active
  • User Output
Image Acquisition Control
  • Acquisition Abort
  • Acquisition Single Frame
  • Acquisition Start
  • Acquisition Start Trigger
  • Acquisition Status
  • Acquisition Stop
  • Frame Start Trigger
  • Trigger Delay
  • Triggered by Hardware
  • Triggered by Software
Miscellaneous
  • Device Information Parameters
  • Device Temperature
  • User Defined Values
  • User Sets (Configuration Sets)
  • Vignetting Correction
Pixel Formats
Standard Features
  • 12Bit Lookup Table (LUT)
  • Auto Function Profile
  • Binning Horizontal
  • Binning Vertical
  • Black Level
  • Digital Shift
  • Exposure Auto
  • Exposure Mode: Timed (Control via API)
  • Exposure Mode: Trigger Width (Control via External Trigger)
  • Exposure Time
  • Gain
  • Gain Auto
  • Gamma Correction
  • Reverse X (Horizontal Mirroring)
  • Reverse Y (Vertical Mirroring)
  • Stacked ROI
  • Test Patterns
Объективы

Объективы

Объективы Basler станут идеальным дополнением ко всем камерам серии boost с сенсором оптического формата 1/2 и менее. Для камер ace с сенсором большего формата можно подобрать объективы других сертифицированных и надежных производителей. Эти объективы прошли всесторонние испытания на совместимость с нашими камерами boost. Здесь также можно подобрать подходящие аксессуары для объективов.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - VST Lens VS-HX3535 F3.5 f35mm Super 35
 - VST Lens VS-HX3535 F3.5 f35mm Super 35
VST Lens VS-HX3535 F3.5 f35mm Super 35
Байонет объектива F-mount
Формат сенсора super 35 mm
Диапазон диафрагмы F3.5 - F16.0
Тип диафрагмы manual
 - VST Lens VS-HX5035 F3.5 f50mm Super 35
 - VST Lens VS-HX5035 F3.5 f50mm Super 35
VST Lens VS-HX5035 F3.5 f50mm Super 35
Байонет объектива F-mount
Формат сенсора super 35 mm
Диапазон диафрагмы F3.5 - F16.0
Тип диафрагмы manual
 - VST Lens VS-HX7535 F3.5 f75mm Super 35
 - VST Lens VS-HX7535 F3.5 f75mm Super 35
VST Lens VS-HX7535 F3.5 f75mm Super 35
Байонет объектива F-mount
Формат сенсора super 35 mm
Диапазон диафрагмы F3.5 - F16.0
Тип диафрагмы manual
Все для CXP-12 Bundle boA6500-36cm 1C
Кабели

Кабели

Мы предлагаем широкий выбор кабелей передачи данных и кабелей питания / ввода-вывода для камер серии boost. Кабели питания /ввода-вывода принадлежат к оригинальному оборудованию Basler и были разработаны специально для обеспечения полной совместимости с камерами Basler. Кабели передачи данных также прошли всесторонние испытания на совместимость с камерами boost. Мы проводим тщательный предварительный отбор и проверку всех наших поставщиков, чтобы обеспечивать долговременную доступность этих высококачественных кабелей для приобретения.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 3 m
Тип аксессуара Дата-кабель
Интерфейс CoaXPress (CXP-12)
Длина кабеля 3.0 m
Разъем на стороне камеры Micro-BNC (HD-BNC)
Разъем на стороне хоста Micro-BNC (HD-BNC)
 - Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
 - Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
Basler Power-I/O Cable, M8 6p/open, P, 5 m
Тип аксессуара Кабель ввода-вывода / питания
Интерфейс I/O
Длина кабеля 5.0 m
Разъем на стороне камеры M8 6-pin
Разъем на стороне хоста none (open end)
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
 - Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
Basler Cable CXP, Micro-BNC x2 (HD BNC), P, 5 m
Тип аксессуара Дата-кабель
Интерфейс CoaXPress (CXP-12)
Длина кабеля 5.0 m
Разъем на стороне камеры Micro-BNC (HD-BNC)
Разъем на стороне хоста Micro-BNC (HD-BNC)
Все для CXP-12 Bundle boA6500-36cm 1C
Сетевые и периферийные устройства

Сетевые и периферийные устройства

Теперь Basler предлагает не только источники питания, совместимые со всеми камерами, но также сетевые компоненты для интерфейсов USB 3.0 и Gigabit Ethernet. Эти компоненты прошли строгую процедуру отбора по отдельности, а также испытания на совместимость с другими компонентами в системе.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

Аксессуары и комплектующие

Дополнительные компоненты

Здесь вы найдете дополнительные аксессуары для вашей камеры boost. Мы предлагаем прошедшие предварительные испытания хост-адаптеры (PCIe), блоки питания, концентраторы и коммутаторы, идеально совместимые с камерами серии boost.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

value

Руководства

В категории «Руководства» предлагаются руководства пользователя и руководства по установке камер. Эти документы содержат подробное описание процедур установки и эксплуатации отдельных камер Basler.

Все руководства для CXP-12 Bundle boA6500-36cm 1C
value

Технические документы

Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.

Все технические документы для CXP-12 Bundle boA6500-36cm 1C
value

Истории клиентов

В историях успеха Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых камеры Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе камер Basler в успешное решение поставленных задач.

Все истории клиентов для CXP-12 Bundle boA6500-36cm 1C
value

Указания по применению

Документы с указаниями по применению содержат информацию о работе с камерами Basler, компонентами и программным обеспечением, которая не вошла в объем руководств пользователя. Как правило, в них содержатся подробные инструкции по оптимизации параметров камеры или настройке программного обеспечения.

Все указания по применению для CXP-12 Bundle boA6500-36cm 1C
value

Аналитические отчеты

Аналитические обзоры Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных моделей камер. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции Basler.

Все аналитические отчеты для CXP-12 Bundle boA6500-36cm 1C
value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые камерами Basler boost. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.

Все брошюры для CXP-12 Bundle boA6500-36cm 1C
value

Примечания к выпуску

Документы с примечаниями к выпуску входят в комплект документации к пакету программного ПО Basler pylon и содержат не только информацию о релизе и сведения о версии программного обеспечения, но также о доработках, известных ошибках и изменениях.

Все примечания к выпуску для CXP-12 Bundle boA6500-36cm 1C
value

Файлы ReadMe

В файлах ReadMe содержатся краткие инструкции касательно установки программного обеспечения. Эти файлы в простой текстовой форме являются частью документации к пакету ПО Basler pylon. В них обычно содержится информация о системных требованиях и оптимизации производительности, примеры программного кода, переменные среды и сведения о версии.

Все файлы readme для CXP-12 Bundle boA6500-36cm 1C
value

Сертификаты

Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.

Все сертификаты для CXP-12 Bundle boA6500-36cm 1C