Basler Lens C11-0824-12M-P f8mm | |
---|---|
Байонет объектива | C-mount |
Макс. размер сенсора (оптический) | 1.1'' |
Диапазон диафрагмы | F2.4 |
Тип диафрагмы | manual |
Menu
Модели | Монохромная / цветная | Разрешение | Частота кадров | Интерфейс | Сенсор | Наличие i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CXP-12 Bundle boA4096-93cm 1C | 9 MP | 93 fps | CoaXPress (CXP-12) | Sony |
|
||
CXP-12 Bundle boA4096-93cc 1C | 9 MP | 93 fps | CoaXPress (CXP-12) | Sony |
|
||
CXP-12 Bundle boA4112-68cm 1C | 12 MP | 68 fps | CoaXPress (CXP-12) | Sony |
|
||
CXP-12 Bundle boA4112-68cc 1C | 12 MP | 68 fps | CoaXPress (CXP-12) | Sony |
|
К сожалению, нет результатов по выбранным фильтрам.
Объективы Basler станут идеальным дополнением ко всем камерам серии boost с сенсором оптического формата 1/2 и менее. Для камер ace с сенсором большего формата можно подобрать объективы других сертифицированных и надежных производителей. Эти объективы прошли всесторонние испытания на совместимость с нашими камерами boost. Здесь также можно подобрать подходящие аксессуары для объективов.
Мы предлагаем широкий выбор кабелей передачи данных и кабелей питания / ввода-вывода для камер серии boost. Кабели питания /ввода-вывода принадлежат к оригинальному оборудованию Basler и были разработаны специально для обеспечения полной совместимости с камерами Basler. Кабели передачи данных также прошли всесторонние испытания на совместимость с камерами boost. Мы проводим тщательный предварительный отбор и проверку всех наших поставщиков, чтобы обеспечивать долговременную доступность этих высококачественных кабелей для приобретения.
Теперь Basler предлагает не только источники питания, совместимые со всеми камерами, но также сетевые компоненты для интерфейсов USB 3.0 и Gigabit Ethernet. Эти компоненты прошли строгую процедуру отбора по отдельности, а также испытания на совместимость с другими компонентами в системе.
Здесь вы найдете дополнительные аксессуары для вашей камеры boost. Мы предлагаем прошедшие предварительные испытания хост-адаптеры (PCIe), блоки питания, концентраторы и коммутаторы, идеально совместимые с камерами серии boost.
В категории «Руководства» предлагаются руководства пользователя и руководства по установке камер. Эти документы содержат подробное описание процедур установки и эксплуатации отдельных камер Basler.
Технические документы Basler содержат подробное изложение основ теории промышленной обработки изображений. Авторы являются экспертами в соответствующих областях и предлагают подробный обзор конкретных тематических вопросов, которые будут интересны как для новичков, так и опытных пользователей.
В историях успеха Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых камеры Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе камер Basler в успешное решение поставленных задач.
Все истории клиентов для Basler boost BundleДокументы с указаниями по применению содержат информацию о работе с камерами Basler, компонентами и программным обеспечением, которая не вошла в объем руководств пользователя. Как правило, в них содержатся подробные инструкции по оптимизации параметров камеры или настройке программного обеспечения.
Аналитические обзоры Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных моделей камер. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции Basler.
Чертежи САПР для камер Basler boost Bundle содержат двумерный технический чертеж камеры и ее объемную трехмерную модель.
Все cad-чертежи / технические чертежи для Basler boost BundleБрошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые камерами Basler boost. В них описываются технические характеристики и функции камер и предоставляются подробные технические спецификации.
Документы с примечаниями к выпуску входят в комплект документации к пакету программного ПО Basler pylon и содержат не только информацию о релизе и сведения о версии программного обеспечения, но также о доработках, известных ошибках и изменениях.
В файлах ReadMe содержатся краткие инструкции касательно установки программного обеспечения. Эти файлы в простой текстовой форме являются частью документации к пакету ПО Basler pylon. В них обычно содержится информация о системных требованиях и оптимизации производительности, примеры программного кода, переменные среды и сведения о версии.
Сертификаты, включая заявление о соответствии стандартам EC, сертификат ISO 9001 и сертификат соответствия KCC, которые подтверждают соответствие продуктов Basler стандартам и нормам.
Серия камер с интерфейсом CoaXPress 2.0, удовлетворяющая требованиям высокого разрешения и высокой скорости передачи данных
Камера Basler boost, интерфейсная плата и дополнительные компоненты для быстрой установки и интеграции
Аксессуары для быстрого и простого подключения камеры или камеры в комплекте с интерфейсной платой