Basler MED ace Basler MED ace 6.4 MP 59 mono
- IMX178Сенсор
- 59 fpsЧастота кадров
- 6 MPРазрешение
Камера Basler MED ace 6.4 MP 59 mono с интерфейсом USB 3.0, CMOS-матрицей IMX178 и частотой 59 кадров в секунду при разрешении 6,4 Mпикс.
Сроки поставки | 3–4 недель |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 108142 |
---|---|
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | Sony |
---|---|
Сенсор | IMX178 |
Тип затвора | Rolling Shutter |
Формат сенсора | 1/1.8" |
Диагональ сенсора | 8.91 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 7.41 mm × 4.95 mm |
Разрешение (Г × В) | 3088 px × 2064 px |
Разрешение | 6 MP |
Размер пикселя Г × В | 2.4 μm × 2.4 μm |
Частота кадров | 59 fps |
Монохромная / цветная | Mono |
Спектр | Visible |
EMVA Data
Квантовая эффективность (типичное / мин. значение) | 69.4 % / 63 % |
---|---|
Темновой шум (типичное / макс. значение) | 3 e¯ / 3.4 e¯ |
Емкость насыщения (типичное / мин. значение) | 14850 ke¯ / 13500 ke¯ |
Динамический диапазон (типичное / мин. значение) | 72.1 dB / 70.4 dB |
Соотношение «сигнал — шум» (типичное / мин. значение) | 41.7 dB / 41.3 dB |
Camera Data
Интерфейс | USB 3.0 |
---|---|
Интерфейс передачи данных | USB 3.0, nominal max. 5 Gbit/s (SuperSpeed) |
Глубина цвета |
|
Синхронизация |
|
Контроль экспозиции | programmable via the camera API |
Цифровой вход | 1 |
Цифровой выход | 1 |
Порт GPIO | 2 |
Источник питания | Via USB 3.0 interface |
Потребляемая мощность (типичная) | 3 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 29.3 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 80 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
- USB3 Vision
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler