Basler MED ace Basler MED ace 5.3 MP 20 mono
- PYTHON 5000 Сенсор
- 21 fps Частота кадров
- 5 MP Разрешение
Камера Basler MED ace 5.3 MP 20 mono с интерфейсом GigE, CMOS-матрицей PYTHON 5000 и частотой 21 кадров в секунду при разрешении 5 Mпикс.
Сроки поставки | Для получения информации о сроках выполнения заказа направьте запрос стоимости. |
---|---|
Цена | Цена по запросу |
Общая информация
Номер позиции | 107499 |
---|---|
Категория камеры | Матричная камера |
Sensor
Производитель сенсора | onsemi |
---|---|
Сенсор | PYTHON 5000 |
Тип затвора | Global Shutter |
Формат сенсора | 1" |
Диагональ сенсора | 15.86 mm |
Тип сенсора | CMOS |
Оптический формат сенсора | 12.44 mm × 9.83 mm |
Разрешение (Г × В) | 2590 px × 2048 px |
Разрешение | 5 MP |
Размер пикселя Г × В | 4.8 μm × 4.8 μm |
Частота кадров | 21 fps |
Монохромная / цветная | Mono |
Спектр | Visible |
EMVA Data
Квантовая эффективность (типичное / мин. значение) | 50.1 % / 40 % |
---|---|
Темновой шум (типичное / макс. значение) | 7.1 e¯ / 14 e¯ |
Емкость насыщения (типичное / мин. значение) | 8 ke¯ / 6 ke¯ |
Динамический диапазон (типичное / мин. значение) | 57.2 dB / 52.6 dB |
Соотношение «сигнал — шум» (типичное / мин. значение) | 39 dB / 37.8 dB |
Camera Data
Интерфейс | GigE |
---|---|
Интерфейс передачи данных | Fast Ethernet (100 Mbit/s), Gigabit Ethernet (1000 Mbit/s) |
Глубина цвета | 10 bits |
Синхронизация |
|
Контроль экспозиции |
|
Цифровой вход | 1 |
Цифровой выход | 1 |
Порт GPIO | 1 |
Источник питания | PoE or 12-24 VDC |
Потребляемая мощность (типичная) | 3.2 W |
Энергопотребление PoE | 3.2 W |
Housing
Тип корпуса | Box |
---|---|
Размер корпуса (Д × Ш × В) | 42 mm x 29 mm x 29 mm |
Вес | 90 g |
Байонет объектива | C-mount |
Рабочая температура | 0 °C - 50 °C |
Производитель
Basler |
---|
Соответствие
- CE
- EAC
- FCC Class B
- GenICam
- GigE Vision
- IEEE 802.3af (PoE)
- IP30
- KC
- RoHS
- UL
Характеристики
Для получения дополнительной информации о характеристиках см. Пользовательская документация Basler