Menu
Комплект Basler boost: безграничные возможности для медицины и биологических наук
Что получится, если объединить КМОП-сенсор новейшего поколения и технологии высокоскоростной передачи данных? Серия камер Basler boost с интерфейсом CoaXPress 2.0! А если добавить интерфейсную плату Basler CXP-12 1C? Комплект Basler boost!
Комплект Basler boost предназначен для медицины и биологических наук, где основными требованиями выступают высокое разрешение, высокая скорость передачи данных, минимальная задержка и при этом низкие затраты на интеграцию. В качестве примера можно привести хирургический микроскоп со встроенной камерой. Благодаря разрешению 4K, Basler boost ведет съемку со скоростью 60 кадров в секунду, помогая принимать обоснованные решения в ходе операции, и также может служить для маркировки опухолей в флуоресцентной хирургии.
Камеры и компоненты с интерфейсом CoaXPress 2.0

Basler boost
Серия камер с интерфейсом CoaXPress 2.0, удовлетворяющая требованиям высокого разрешения и высокой скорости передачи данных
Перейти к камере boost
Комплект Basler boost Bundle
Камера Basler CXP-12 и идеально совместимая интерфейсная плата Basler CXP-12
К комплекту boost bundle
Тестовый комплект CoaXPress Evaluation Kit
Камера Basler boost, интерфейсная плата и стартовый комплект для быстрой установки и интеграции
К оценочному комплекту
Аксессуары CXP-12
Дополнительные компоненты для быстрого и простого подключения камеры или камеры в комплекте с интерфейсной платой
К аксессуарам
Аналитический обзор «Basler boost для медицины и биологических наук»
Камеры из семейства Basler boost гарантируют высокое разрешение, высокую скорость передачи данных и низкую себестоимость системы. Благодаря полностью совместимой интерфейсной плате CXP-12 наряду и уникальным функциям встроенного программного обеспечения Basler, эти камеры отлично подойдут для микроскопии и лабораторных систем и станут незаменимыми помощниками при проведении хирургических операций.
Читать аналитический обзор
Практический пример «Решения с CoaXPress 2.0 для современных методов генетического секвенирования»
Методы генетического секвенирования, такие как NGS (секвенирование следующего поколения) позволяют быстро и точно определить геном организма. Для этого необходима система обработки изображений. Система с интерфейсом CoaXPress 2.0, в которую входит камера и интерфейсная плата или плата видеозахвата, отвечает таким требованиям, как безупречное качество изображения, высокая скорость передачи данных и простота установки.
Читать практический примерПоявились вопросы?
Специалисты нашего отдела продаж будут рады предоставить вам информацию и рекомендации!