Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

Индивидуальные камеры

Приходилось ли вам когда-либо искать камеру, которая бы полностью соответствовала вашим потребностям? Только представьте: вы можете приобрести камеру, в которой уже есть специальная отрегулированная функция для предварительной обработки изображений, или камера уже заключена в корпус, который удовлетворяет именно вашим техническим требованиям. Использование генерируемых камерой статистических данных по изображениям позволяет существенно сократить ресурсы ЦП, которые необходимы для выполнения той или иной задачи. С помощью специально настроенных сигналов ввода/вывода, в свою очередь, можно наладить прямое взаимодействие между камерой, системой освещения и устройствами обработки данных. Мы, компания Basler, с гордостью можем предложить камеры, произведенные с учетом индивидуальных требований наших клиентов. Мы убеждены, что индивидуально настроенные камеры способствует движению наших клиентов вперед, когда речь заходит о конкуренции, ведь подобная персонализированная настройка камер позволяет снизить их стоимость и оптимизировать технические характеристики.

Среди примеров персонализированной настройки камер можно привести следующие:

  • Сделанные на заказ корпуса со специальными точками крепления или логотипами клиента
  • Персонализированное встроенное ПО, к которому можно отнести алгоритмы для предварительной обработки данных
  • Модификации ПО и драйверов
  • Статистические сведения о производительности камеры
  • Специализированные настройки и установки камеры в процессе производства

Компания Basler задействовала систему, позволяющую на профессиональном уровне выполнять проекты по индивидуальной настройке камер. С ее помощью мы можем тщательно оценить ваш проект и оперативно предоставить точные предварительные данные о его сроках и стоимости.

Свяжитесь с нами, чтобы получить более подробную информацию об индивидуальной настройке камер.