Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop
  • microDisplay X

    На этапе запуска фреймграбберов проведите полное тестирование конфигурации системы, включая апплеты аппаратных компонентов и параметры настройки камеры.

microDisplay X: надежный способ получить первый кадр

На этапе запуска фреймграбберов microDisplay X помогает провести полное тестирование конфигурации системы, выбрать и установить параметры в апплетах и выполнить настройку камеры. Этот инструмент обеспечивает еще более удобный запуск системы и предлагает дополнительные функции для повышения производительности, например полную интеграцию GenICam Explorers. Помимо непосредственного доступа к регистрам камер, он позволяет удобно настраивать топологию системы с камерами, совместимыми с GenICam (CLHS, CoaXPress и GigE Vision). Кроме того, этот инструмент предлагает возможности подключения камер, а также средства настройки и изменения параметров встроенного программного обеспечения камер и фреймграбберов с возможностью их сохранения — как альтернатива настройке средствами SDK.

microDisplay X поставляется и устанавливается со средой выполнения.

Ваши преимущества

  • Настройка камер (GenICam) и апплетов непосредственно в стартовом окне и возможности сохранения или использования существующей конфигурации
  • Загрузка нескольких апплетов (один апллет на плату)
  • Увеличение окна вывода контроллера прямого доступа к памяти (DMA) для полномасштабного отображения выходных данных отдельного контроллера DMA
  • Повышенная точность информации о частоте кадров (в кадрах в секунду) в момент съемки
  • Простая настройка систем с линейными камерами с помощью линейного профиля и линейной гистограммы (предоставляет информацию о значениях отдельных пикселей и распределении строки)
  • Буфер, назначенный в апплете, но не используемый (если участок изображения, передаваемый камерой, слишком мал) выделяется красным цветом в окне вывода DMA
  • Новое окно журналов для доступа к информации в общем журнале и журнале обнаружения камер, событиям фреймграбберов и информации о состоянии системы в любое время

Прямая ссылка для скачивания среды выполнения Подробности в документации

Новые возможности microDisplay X

Благодаря новому, полностью измененному интерфейсу, системные инженеры получают возможность быстро и без труда получить первый кадр в системе с камерой и фреймграббером. После загрузки апплета, соответствующего камере и фреймграбберу, в окне апплета отображается фреймграббер с загруженным апплетом и заданными им процессами. Каждому процессу апплета соответствуют определенные входные интерфейсы камеры и выходные интерфейсы контроллера DMA, которые можно настраивать отдельно (например, параметры для ширины и высоты кадра для апплета и камеры должны совпадать). В окне также отображаются контроллеры DMA, активированные апплетом на момент захвата изображения.

Этот инструмент поддерживает непрерывное получение изображений, а также последовательностей изображений и статичных кадров. После запуска или завершения процесса получения изображений кадры выводятся в специальном окне для детального анализа с возможностями масштабирования и прокрутки. Так, упрощается процедура запуска линейных камер на основе предоставленных данных о значениях отдельных пикселей и распределении значений полутонов/цветов в строке. Вместо камеры апплет можно интегрировать с эмулятором в качестве альтернативного источника изображений для первоначального тестирования фреймграббера.

Из данных контроллера DMA можно узнать подробную информацию о наиболее важных характеристиках и параметрах производительности апплета
Изображение доступного буфера

Характеристики производительности в microDisplay X

  • Тестирование и настройка апплетов для получения изображений
  • Выполнение и регулировка процесса получения изображений с помощью специального апплета
  • Просмотр полученных изображений в отдельном окне для детального анализа
  • Доступ к интерфейсу камеры GenICam
  • Регулировка параметров камеры в графическом интерфейсе
  • Настройка топологии системы машинного зрения
  • Функции сохранения параметров камеры, апплета и топологии и загрузки сохраненного файла
  • Настройка камеры и встроенного программного обеспечения для работы с командами действий GigE Vision

Поддерживаемые фреймграбберы

microDisplay X упрощает запуск любых фреймграбберов.

Интерфейс Тип аксессуара Camera series Число портов Пропускная способность (на порт; всего) Модель Интерфейс Тип аксессуара Совместимые камеры Пропускная способность (на порт; всего) Число портов Наличие i

К сожалению, нет результатов по выбранным фильтрам.

Больше аксессуаров
microDisplay X

microDisplay X

На этапе запуска фреймграбберов microDisplay X помогает провести полное тестирование конфигурации системы, выбрать и установить параметры в апплетах и выполнить настройку камеры.

  • Настройка камер (GenICam) и апплетов непосредственно в стартовом окне и возможности сохранения или использования существующей конфигурации
  • Загрузка нескольких апплетов (один апллет на плату)
  • Увеличение окна вывода контроллера прямого доступа к памяти (DMA) для полномасштабного отображения выходных данных отдельного контроллера DMA
  • Повышенная точность информации о частоте кадров (в кадрах в секунду) в момент съемки
  • Простая настройка систем с линейными камерами с помощью линейного профиля и линейной гистограммы (предоставляет информацию о значениях отдельных пикселей и распределении строки)
  • Буфер, назначенный в апплете, но не используемый (если участок изображения, передаваемый камерой, слишком мал) выделяется красным цветом в окне вывода DMA
  • Новое окно журналов для доступа к информации в общем журнале и журнале обнаружения камер, событиям фреймграбберов и информации о состоянии системы в любое время

Подробнее о microDisplay X
microDiagnostics

microDiagnostics

Инструмент microDiagnostics позволяет загружать во фреймграббер апплеты и выполнять различные тесты для успешного запуска.

  • Поддержка с быстрого запуска фреймграббера
  • Тестовые функции позволяют без труда получить обзор всех функциональных возможностей системы
  • Простая замена камеры путем выбора и загрузки в память другого апплета

Подробнее о microDiagnostivs
Пакеты SDK

Пакеты SDK

Набор средств для разработки приложений (SDK) предлагает простой способ интеграции фреймграббера и камеры в систему и позволяет использовать сложные настройки триггеров (например, с помощью расширения microEnable для фреймграббера). Общий интерфейс прикладного программирования (API) поддерживает кроссплатформенное проектирование. Разумеется, SDK также дает системным инженерам возможности разработки собственных приложений на языках C/C++/C# и Python.

  • Быстрая и простая интеграция фреймграбберов в прикладную и программную среду
  • Гибкие возможности использования различных языков программирования (С++, C#, Python)
  • Сокращение времени разработки проектов

Подробнее о пакеах SDK
Пакет программного обеспечения Basler pylon

Пакет программного обеспечения Basler pylon

С помощью инструментов из пакета ПО pylon вы сможете быстро и эффективно настроить вашу камеру Basler boost и получить доступ ко всем ее функциям. Они также помогут интегрировать камеру с требуемым программным обеспечением.

Пакет программного обеспечения Basler pylon
VisualApplets 3

VisualApplets 3

Среда разработки VisualApplets позволяет получить доступ к FPGA-процессорам аппаратных компонентов, отвечающих за обработку изображений, таких как фреймграбберы, промышленные камеры и устройства обработки изображений, и проектировать системы для решения конкретных задач обработки изображений.

  • Программирование фреймграбберов серии V и аппаратных компонентов, отвечающих за обработку изображений, для решения специальных задач
  • Контроль пропускной способности и оценка ресурсов FPGA
  • Без экспертных навыков программирования аппаратных средств
  • Повторное использование собственных библиотек VHDL в VisualApplets
  • Сокращение периода реализации проекта, ускорение вывода продукта на рынок

Подробнее о VisualApplets 3
Visual Applets Embedder

Visual Applets Embedder

Рост числа устройств обработки изображений, совместимых с VisualApplets

  • Неограниченное программирование аппаратных компонентов на базе FPGA для решения конкретных задач обработки изображений
  • Быстрая адаптация систем обработки изображений в соответствии с требованиями клиентов и рынка
  • Планирование и реализация полных линеек продуктов в короткие сроки
  • Перенос разработанных проектов в сфере обработки изображений на различные устройства машинного зрения с минимальными усилиями
  • Сокращение объема данных благодаря предварительной обработке изображений либо альтернативный выбор недорогих интерфейсов передачи данных, таких как Gigabit Ethernet
  • Преимущество для конечных клиентов в виде возможности самостоятельного программирования устройств в конкретных условиях
  • Интеллектуальные устройства, которые гарантируют для конечных клиентов максимальную гибкость и инвестиционную надежность

Подробнее о VisualApplets Embedder
Visual Applets Expert

Visual Applets Expert

Опытным пользователям предлагаются возможности повторного использования существующего программного кода для аппаратных средств, отладки проекта в реальных условиях и создания путей к параметрам в иерархических структурах.

  • Благодаря пользовательской библиотеке, системные инженеры могут использовать в VisualApplets свои модули обработки изображений, код которых написан в VHDL или Verilog (библиотеки VHDL), в качестве общих операторов, тем самым экономя временные ресурсы на подготовку проекта.
  • Библиотека отладки открывает возможности расширенной отладки для выявления ошибок в программном коде, взаимоблокировок и проблем с пропускной способностью, а также повышения стабильности проекта.
  • Библиотека параметров предлагает инструменты для изменения даже тех параметров, которые глубоко встроены в иерархические структуры проекта. Все внесенные изменения соответствующим образом автоматически применяются во время выполнения.

Подробнее о VisualApplets Expert
Библиотеки VisualApplets

Библиотеки VisuaдApplets

Расширение VisualApplets Libraries включает в себя несколько библиотек операторов, которые предлагают ценные функции обработки изображений, например, для сегментации, классификации и сжатия.

  • Сегментация/классификация: эти операторы используются для сегментации и определения объектов на изображениях с целью присвоения им характеристик.
  • Сжатие: оператор JPEG позволяет выполнять сжатие изображений JPEG непосредственно на стороне FPGA аппаратных компонентов машинного зрения в целях сокращения объема данных изображения.

Подробнее о библиотеках VisualApplets
VisualApplets Protection

Visual Applets Protection

Для предотвращения использования проприетарных апплетов на сторонних фреймграбберах и, следовательно, защиты интеллектуальной собственности от несанкционированного доступа существует возможность надежного шифрования апплетов и фреймграбберов с помощью ключа блокировки.

  • Надежное шифрование апплетов и фреймграбберов по отдельности с помощью ключа блокировки.
  • Двойной защитный механизм гарантирует максимальную безопасность.

Подробнее о Visual Applets Protection

Регулярно получайте информацию о внесении модификаций в продукцию

Подпишитесь на рассылку уведомлений о модификациях.

Подписаться