Basler немедленно прекращает все поставки своим российским и белорусским клиентам.

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Начните настройку системы машинного зрения Webshop
  • microDiagnostics

    microDiagnostics упрощает загрузку апплетов во фреймграббер и помогает провести тестирование на этапе запуска.

Простой запуск фреймграббера с помощью microDiagnostics

Инструмент microDiagnostics позволяет загружать во фреймграббер апплеты и выполнять различные тесты для успешной активации. С помощью этого инструмента вы получите обзор всех исполняемых апллетов, а значит, всех функций получения и предварительной обработки изображений. Функция тестирования поможет провести проверку электронных компонентов и определить производительность каждого апплета. В зависимости от размера изображения измеряется максимальная скорость передачи данных контроллером DMA, что является важным показателем общей производительности системы.

microDiagnostics поставляется и устанавливается со средой выполнения.

Ваши преимущества

  • Поддержка с быстрого запуска фреймграббера
  • Тестовые функции позволяют без труда получить обзор всех функциональных возможностей системы
  • Простая замена камеры путем выбора и загрузки в память другого апплета

Прямая ссылка для скачивания среды выполнения Подробности в документации

Характеристики производительности в microDiagnostics

  • Загрузка встроенного программного обеспечения во фреймграббер (microEnable IV)
  • Загрузка до семи новых апплетов во фреймграббер (microEnable 5 marathon и LightBridge)
  • Загрузка во фреймграббер нового апплета (microEnable 5 ironman)
  • Выполнение различных диагностических процедур непосредственно на фреймграббере, включая тестирование апплетов, фреймграббера, пропускной способности контроллера DMA и управляющего ПК
  • Поддержка Power over Camera Link (PoCL) для камер с технологией PoCL (microEnable 5 marathon и LightBridge)
  • Активация турбо-режима DMA (microEnable IV)
microDiagnostics в работе

Поддерживаемые фреймграбберы

microDiagnostics упрощает запуск любых фреймграбберов.

Интерфейс Тип аксессуара Camera series Число портов Пропускная способность (на порт; всего) Модель Интерфейс Тип аксессуара Совместимые камеры Пропускная способность (на порт; всего) Число портов Наличие i

К сожалению, нет результатов по выбранным фильтрам.

Больше аксессуаров

Регулярно получайте информацию о внесении модификаций в продукцию

Подпишитесь на рассылку уведомлений о модификациях.

Подписаться