Menu
Триггерные платы фреймграбберов для управления захватом изображений и обработкой сигналов
Для управления получением изображений и синхронизации периферийных устройств в системе обработки изображений, таких как камеры, источники света, диафрагмы, поворотные регуляторы и др., в режиме реального времени, фреймграбберы не только отвечают обработку изображений, но и предлагают высокопроизводительные функции обработки сигналов, которые обеспечивают обработку сигналов данных по интерфейсу General Purpose Input/Output (GPIO). Для этой цели используются триггерные платы, разработанные нашим подразделением в Мангейме (ранее — Silicon Software). Они управляют процессом получения изображений фреймграббером и длительностью экспозиции камер.
Фреймграббер оснащен разъемом для подключения триггерных плат 34-контактным плоским гибким кабелем. Кабель предлагается в различных конфигурациях (левый, правый и индивидуальный для подключения нескольких устройств).
Модели триггерных плат
Модель | Разъемы | Входы и выходы | Подключение к фреймграбберу | Сигнальный драйвер для фреймграббера | Параметры триггера | Наличие i | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opto-coupled Trigger 5 | 2 x SUB-D15 (female) socket | 8 in / 8 out mapped on two ports | 34-pin flat cable | open collector driver | Outputs: inverted / non-inverted |
|
||
TTL Trigger | 2 x SUB-D15 (female) socket | 8 in / 8 out mapped on two ports | 34-pin flat cable | open collector driver | n/a |
|
К сожалению, нет результатов по выбранным фильтрам.
Больше аксессуаров

Аналитические отчеты
Аналитические отчеты Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных аксессуаров. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции.

Брошюры
Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.
Дополнительная информация об аппаратном и ПО для фреймграбберов

Фреймграбберы для обработки больших объемов данных в режиме реального времени
Выберите подходящую плату для выполнения ваших задач обработки изображений из самого обширного ассортимента фреймграбберов на рынке. Фреймграбберы обеспечивают надежный захват и предварительную обработку изображений, минимальную задержку и максимальную скорость.
Подробнее о фреймграбберах
Простое и быстрое программирование FPGA в графической среде
Графическая среда разработки VisualApplets открывает возможности программирования FPGA для разработчиков программного обеспечения и системных архитекторов, устраняя необходимость в аппаратном программировании. Сложные задачи обработки изображений и сигналов существенно упрощаются.
Подробнее о VisualApplets
ПО для фреймграбберов — безупречная система с самого начала
Программные решения для конфигурирования, тестирования и запуска системы обработки изображений — простота и гибкие возможности благодаря microDiagnostics, microDisplay и SDK фреймграббера. Вы получаете возможности простой замены компонентов, таких как камеры.
Подробнее о программном обеспечении для фреймграбберовЕсть вопросы о компонентах для систем обработки изображений или готовых решениях?
Если вы хотите узнать больше о взаимодействии компонентов обработки изображений и о разработке систем обработки изображений, включая обработку сигналов, напишите нам.