Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

microEnable IV VQ4-GE - Фреймграбберы

microEnable IV VQ4-GE — это устройство обработки изображений с интерфейсом PCIe, которое поддерживает работу двух камер GigE Vision на полной пропускной способности.

microEnable IV VQ4-GE предусматривает подключение до четырех камер GigE Vision для быстрой обработки изображений, а благодаря технологии DMA900 и Machine Vision SDK предлагает возможности профессионального использования стандарта GEV с особыми требованиями.

  • Низкая загрузка процессора даже в режиме с несколькими устройствами
  • Стабильная поддержка нескольких камер по промышленным стандартам
  • Удобное программное обеспечение для настройки
  • Профессиональная поддержка Machine Vision SDK
  • DMA900 / пропускная способность PCIe до 900 МБ/с (PCIe x4)
  • Профессиональное решение GigE Vision
  • Широкая поддержка сторонних программных интерфейсов
  • Универсальное применение и промышленный класс
  • Процессор машинного зрения с простыми возможностями программирования функций для работы в реальном времени
  • Длина кабеля до 100 м.

Запросить предложение
Сравнить
  • Фреймграбберы - microEnable IV VQ4-GE

Описание изделия

Модель microEnable IV VQ4-GE
Cерия V-Series
Категория Фреймграббер

Характеристики

Процессор Vision Processor
Встроенная память 512 MByte DDR-RAM
Интерфейс процессорной платы (дополнение) PixelPlant Interface

Интерфейс камеры

Стандарт GigE
Конфигурация Single Link, LAG (specific protocol)
Разъемы 4 x RJ45
Поддержка камеры line scan camera, area scan camera
Тип сенсора RGB sensor, Grayscale sensor, CFA sensor (Bayer)
Глубина цвета 8-16-bit (grayscale), 24-48-bit (color)
Пропускная способность 4 x 125 MB/s
Условия проведения испытаний Camera Simulator

Интерфейс главного ПК

Интерфейс шины ПК PCI Express x4 (Gen1), DMA900
Характеристики интерфейса шины ПК up to 900 MB/s (sustainable)

Элементы управления и порты GPIO

Синхронизация и управление GPIO Software Trigger; Area Scan and LAG/Dual Link cameras with configurable trigger system, 2 digital Inputs, 2 digital outputs, exernal trigger, grabber controlled
Обзор интерфейса GPIO 8in/8out (max.), TTL or opto-coupled

Возможности обработки

Базовые возможности LUT

Физическая и экологическая информация

Габариты PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height
Вес (стандартный) 136 g
Энергопотребление / источник питания 12V, 1.4 A 
Рабочая температура 0 - 40°C (32°F - 131°F), (optional -60°)
Температура хранения -50 - 80°C (-58°F - 176°F)
Среднее время безотказной работы on request
Соответствие стандартам RoHS, REACH, WEEE

Программное обеспечение

Программные драйверы Linux 64-Bit, Linux 32-Bit, Windows 10 / 8 / 7 (64-Bit), Windows 10 / 8 / 7 (32-Bit)
Программные инструменты Device Drivers, Documentation, SDK, GenICam Explorer (Camera configuration tool), microDiagnostics (Service tool), microDisplay (Acquisition control and viewer)
Программное обеспечение API .net interface, Silicon Software SDK
Программирование FPGA VisualApplets
Совместимость программного обеспечения VisionPro, Halcon, Common Vision Blox
Аксессуары и комплектующие

Аксессуары и комплектующие

Здесь представлены дополнительные компоненты для фреймграбберов.

Такие компоненты, как триггерные платы, предоставляют дополнительные функции для фреймграбберов, обеспечивая синхронизированную съемку изображений в пределах всей системы в режиме реального времени. Функции обработки сигналов позволяют управлять датчиками и приводами, включая камеры, источники света, диафрагмы и поворотные регуляторы.

Расширитель диапазона температур для фреймграбберов microEnable IV обеспечивает увеличение стандартного допустимого предела рабочей температуры. Источник питания подает питание напрямую на камеры GigE Vision через фреймграббер.

Триггерная плата

Триггерная плата

  • Оптронный триггер: передача сигналов по оптопаре
  • ТТЛ-триггер: стандартный уровень ТТЛ
  • Несколько входных и выходных сигналов (макс. 8 входов и 8 выходов)
  • Синхронизация процесса получения изображений
  • Синхронизация нескольких камер в системе машинного зрения
  • Управление длительностью экспозиции камеры
  • Независимое управление несколькими камерами, подключенными к фреймграбберу
  • Графическая среда VisualApplets с гибкими возможностями программирования пользовательских функций триггера

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

VisualApplets 3

VisualApplets 3

Среда разработки VisualApplets позволяет получить доступ к FPGA-процессорам аппаратных компонентов, отвечающих за обработку изображений, таких как фреймграбберы, промышленные камеры и устройства обработки изображений, и проектировать системы для решения конкретных задач обработки изображений.

  • Программирование фреймграбберов серии V и аппаратных компонентов, отвечающих за обработку изображений, для решения специальных задач
  • Контроль пропускной способности и оценка ресурсов FPGA
  • Без экспертных навыков программирования аппаратных средств
  • Повторное использование собственных библиотек VHDL в VisualApplets
  • Сокращение периода реализации проекта, ускорение вывода продукта на рынок

Подробнее о VisualApplets 3
Visual Applets Embedder

Visual Applets Embedder

Рост числа устройств обработки изображений, совместимых с VisualApplets

  • Неограниченное программирование аппаратных компонентов на базе FPGA для решения конкретных задач обработки изображений
  • Быстрая адаптация систем обработки изображений в соответствии с требованиями клиентов и рынка
  • Планирование и реализация полных линеек продуктов в короткие сроки
  • Перенос разработанных проектов в сфере обработки изображений на различные устройства машинного зрения с минимальными усилиями
  • Сокращение объема данных благодаря предварительной обработке изображений либо альтернативный выбор недорогих интерфейсов передачи данных, таких как Gigabit Ethernet
  • Преимущество для конечных клиентов в виде возможности самостоятельного программирования устройств в конкретных условиях
  • Интеллектуальные устройства, которые гарантируют для конечных клиентов максимальную гибкость и инвестиционную надежность

Подробнее о VisualApplets Embedder
Visual Applets Expert

Visual Applets Expert

Опытным пользователям предлагаются возможности повторного использования существующего программного кода для аппаратных средств, отладки проекта в реальных условиях и создания путей к параметрам в иерархических структурах.

  • Благодаря пользовательской библиотеке, системные инженеры могут использовать в VisualApplets свои модули обработки изображений, код которых написан в VHDL или Verilog (библиотеки VHDL), в качестве общих операторов, тем самым экономя временные ресурсы на подготовку проекта.
  • Библиотека отладки открывает возможности расширенной отладки для выявления ошибок в программном коде, взаимоблокировок и проблем с пропускной способностью, а также повышения стабильности проекта.
  • Библиотека параметров предлагает инструменты для изменения даже тех параметров, которые глубоко встроены в иерархические структуры проекта. Все внесенные изменения соответствующим образом автоматически применяются во время выполнения.

Подробнее о VisualApplets Expert
Библиотеки VisualApplets

Библиотеки VisuaдApplets

Расширение VisualApplets Libraries включает в себя несколько библиотек операторов, которые предлагают ценные функции обработки изображений, например, для сегментации, классификации и сжатия.

  • Сегментация/классификация: эти операторы используются для сегментации и определения объектов на изображениях с целью присвоения им характеристик.
  • Сжатие: оператор JPEG позволяет выполнять сжатие изображений JPEG непосредственно на стороне FPGA аппаратных компонентов машинного зрения в целях сокращения объема данных изображения.

Подробнее о библиотеках VisualApplets
VisualApplets Protection

Visual Applets Protection

Для предотвращения использования проприетарных апплетов на сторонних фреймграбберах и, следовательно, защиты интеллектуальной собственности от несанкционированного доступа существует возможность надежного шифрования апплетов и фреймграбберов с помощью ключа блокировки.

  • Надежное шифрование апплетов и фреймграбберов по отдельности с помощью ключа блокировки.
  • Двойной защитный механизм гарантирует максимальную безопасность.

Подробнее о Visual Applets Protection
value

Руководства

Руководства пользователя для аксессуаров содержат помимо прочего рекомендации по использованию, а также полезную информацию для разработчиков фреймграбберов. Эти документы описывают, например, испытательную установку, проводимую Basler для проверки карты USB 3.0 PCI Express.

Все руководства для microEnable IV VQ4-GE
value

Истории клиентов

В историях клиентов Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых фркемграбберы Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе фреймграбберов Basler в успешное решение поставленных задач.

Все истории клиентов для microEnable IV VQ4-GE

Совместимые камеры