Описание изделия |
||
---|---|---|
Номер позиции | 108097 | |
Тип аксессуара | Фреймграбберы | |
Производитель | Basler | |
Модель | microEnable IV AQ4-GPoE | |
Линейка продуктов | A-Line | |
Категория | Фреймграббер |
Характеристики |
||
---|---|---|
Процессор | System Processor | |
Встроенная память | 256 MByte DDR-RAM |
Интерфейс камеры |
||
---|---|---|
Стандарт | GigE | |
Конфигурация | Single Link, LAG (specific protocol) | |
Разъемы | 4 x RJ45 | |
Выходная мощность | Power over Ethernet, PC power supply separate | |
Поддержка камеры | line scan camera, area scan camera | |
Тип сенсора | CFA sensor (Bayer), Grayscale sensor, RGB sensor | |
Глубина цвета | 8-16-bit (grayscale), 24-48-bit (color) | |
Пропускная способность | 4 x 125 MB/s | |
Условия проведения испытаний | Camera Simulator |
Интерфейс главного ПК |
||
---|---|---|
Интерфейс шины ПК | PCI Express x4 (Gen1), DMA900 | |
Характеристики интерфейса шины ПК | up to 900 MB/s (sustainable) |
Элементы управления и порты GPIO |
||
---|---|---|
Синхронизация и управление GPIO | Software Trigger; Area Scan and LAG/Dual Link cameras with configurable trigger system, 2 digital Inputs, 2 digital outputs, exernal trigger, grabber controlled | |
Обзор интерфейса GPIO | 8in/8out (max.), TTL or opto-coupled |
Возможности обработки |
||
---|---|---|
Базовые возможности | LUT |
Физическая и экологическая информация |
||
---|---|---|
Габариты | PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height | |
Вес (стандартный) | 140 g | |
Энергопотребление / источник питания | 12V, 1.4 A | |
Рабочая температура | 0 - 40°C (32°F - 131°F), (optional -60°) | |
Температура хранения | -50 - 80°C (-58°F - 176°F) | |
Среднее время безотказной работы | on request | |
Соответствие стандартам | WEEE, RoHS, REACH |
Программное обеспечение |
||
---|---|---|
Программные драйверы | Windows 10 / 8 / 7 (32-Bit), Windows 10 / 8 / 7 (64-Bit), Linux 32-Bit, Linux 64-Bit | |
Программные инструменты | microDisplay (Acquisition control and viewer), GenICam Explorer (Camera configuration tool), Documentation, microDiagnostics (Service tool), SDK, Device Drivers | |
Программное обеспечение API | Silicon Software SDK, .net interface | |
Программирование FPGA | not programmable | |
Совместимость программного обеспечения | Common Vision Blox, Halcon, VisionPro |