Corona/COVID-19: наши специалисты по продажам и обслуживанию клиентов готовы помочь и проконсультировать вас как обычно. Подробнее

Закрыть

Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер .

OK
Новости / Пресса

microEnable IV AQ4-GE - Фреймграбберы

microEnable IV АQ4-GE — это устройство захвата изображения с интерфейсом PCIe, которое поддерживает работу двух камер GigE Vision на полной пропускной способности.

microEnable IV АQ4-GE предусматривает подключение до четырех камер GigE Vision для быстрого захвата изображений, а благодаря технологии DMA900 и Machine Vision SDK предлагает профессиональные возможности использования стандарта GEV.

  • Низкая загрузка процессора даже в режиме с несколькими устройствами
  • Стабильная поддержка нескольких камер по промышленным стандартам
  • Удобное программное обеспечение для настройки
  • Профессиональная поддержка Machine Vision SDK
  • DMA900 / пропускная способность PCIe до 900 МБ/с (PCIe x4)
  • Профессиональное решение GigE Vision
  • Широкая поддержка сторонних программных интерфейсов
  • Универсальное применение и промышленный класс
  • Гибкие возможности и средства расширения
  • Длина кабеля до 100 м.

Запросить предложение
  • Фреймграбберы - microEnable IV AQ4-GE

Описание изделия

Номер позиции 2200000344
Тип аксессуара Фреймграбберы
Производитель Basler
Модель microEnable IV AQ4-GE
Линейка продуктов A-Line
Категория Фреймграббер

Характеристики

Процессор System Processor
Встроенная память 256 MByte DDR-RAM

Интерфейс камеры

Стандарт GigE
Конфигурация Single Link, LAG (specific protocol)
Разъемы 4 x RJ45
Поддержка камеры area scan camera, line scan camera
Тип сенсора CFA sensor (Bayer), Grayscale sensor, RGB sensor
Глубина цвета 8-16-bit (grayscale), 24-48-bit (color)
Пропускная способность 4 x 125 MB/s
Условия проведения испытаний Camera Simulator

Интерфейс главного ПК

Интерфейс шины ПК PCI Express x4 (Gen1), DMA900
Характеристики интерфейса шины ПК up to 900 MB/s (sustainable)

Элементы управления и порты GPIO

Синхронизация и управление GPIO Software Trigger; Area Scan and LAG/Dual Link cameras with configurable trigger system, 2 digital Inputs, 2 digital outputs, exernal trigger, grabber controlled
Обзор интерфейса GPIO 8in/8out (max.), TTL or opto-coupled

Возможности обработки

Базовые возможности LUT

Физическая и экологическая информация

Габариты PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height
Вес (стандартный) 136 g
Энергопотребление / источник питания 12V, 1.4 A 
Рабочая температура 0 - 40°C (32°F - 131°F), (optional -60°)
Температура хранения -50 - 80°C (-58°F - 176°F)
Среднее время безотказной работы on request
Соответствие стандартам WEEE, RoHS, REACH

Программное обеспечение

Программные драйверы Windows 10 / 8 / 7 (32-Bit), Windows 10 / 8 / 7 (64-Bit), Linux 32-Bit, Linux 64-Bit
Программные инструменты microDisplay (Acquisition control and viewer), GenICam Explorer (Camera configuration tool), Documentation, microDiagnostics (Service tool), SDK, Device Drivers
Программное обеспечение API Silicon Software SDK, .net interface
Программирование FPGA not programmable
Совместимость программного обеспечения Common Vision Blox, Halcon, VisionPro
Аксессуары и комплектующие

Дополнительные компоненты

Здесь представлены дополнительные компоненты для фреймграбберов.

Такие компоненты, как триггерные платы, предоставляют дополнительные функции для фреймграбберов, обеспечивая синхронизированную съемку изображений в пределах всей системы в режиме реального времени. Функции обработки сигналов позволяют управлять датчиками и приводами, включая камеры, источники света, диафрагмы и поворотные регуляторы.

Расширитель диапазона температур для фреймграбберов microEnable IV обеспечивает увеличение стандартного допустимого предела рабочей температуры. Источник питания подает питание напрямую на камеры GigE Vision через фреймграббер.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

Триггерная плата

Триггерная плата

  • Оптронный триггер: передача сигналов по оптопаре
  • ТТЛ-триггер: стандартный уровень ТТЛ
  • Несколько входных и выходных сигналов (макс. 8 входов и 8 выходов)
  • Синхронизация процесса получения изображений
  • Синхронизация нескольких камер в системе машинного зрения
  • Управление длительностью экспозиции камеры
  • Независимое управление несколькими камерами, подключенными к фреймграбберу
  • Графическая среда VisualApplets с гибкими возможностями программирования пользовательских функций триггера

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

Сетевые и периферийные устройства

Сетевые и периферийные устройства

Теперь Basler предлагает не только источники питания, совместимые со всеми камерами, но также сетевые компоненты для интерфейсов USB 3.0 и Gigabit Ethernet. Эти компоненты прошли строгую процедуру отбора по отдельности, а также испытания на совместимость с другими компонентами в системе.

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

value

Руководства

В руководствах предлагается полная информация по эксплуатации — от установки фреймграбберов и программного обеспечения и съемки первых кадров и до программирования сложных функций обработки изображений. Документация охватывает все серии и модели фреймграбберов вместе с аппаратными и программными расширениями, и содержит описание конкретных возможностей и всех функций обработки изображений, а также графической среды разработки VisualApplets для FPGA.

Фреймграббер - руководство пользователя

value

Брошюры

Брошюры с обзором продуктов Basler раскрывают многочисленные преимущества, предлагаемые аксессуарами Basler. В них описываются технические характеристики и функции продукта и предоставляются подробные технические спецификации.

value

Аналитические отчеты

Аналитические отчеты Basler содержат интересную информацию о технических характеристиках и особенностях различных аксессуаров. Они, как правило, посвящены отдельным продуктам и предлагают сведения, которыми оперируют менеджеры по продукции.

value

Истории клиентов

В историях клиентов Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых фркемграбберы Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе фреймграбберов Basler в успешное решение поставленных задач.

Совместимые камеры