Описание изделия |
||
---|---|---|
Номер позиции | 108089 | |
Тип аксессуара | Фреймграбберы | |
Производитель | Basler | |
Модель | microEnable 5 marathon VF2 | |
Линейка продуктов | V-Line | |
Категория | Фреймграббер |
Характеристики |
||
---|---|---|
Процессор | Vision Processor | |
Встроенная память | 2 GByte DDR3-RAM |
Интерфейс камеры |
||
---|---|---|
Стандарт | Camera Link HS | |
Конфигурация | Dual CLHS F2, Single CLHS F2 | |
Разъемы | 2 x SFP | |
Поддержка камеры | line scan camera, area scan camera | |
Тип сенсора | Grayscale sensor, RGB sensor (VisualApplets) | |
Глубина цвета | 8-16-bit (grayscale, Bayer, RGB, VisualApplets) | |
Пропускная способность | 2 x 10 Gbit/s | |
Условия проведения испытаний | Camera Simulator |
Интерфейс главного ПК |
||
---|---|---|
Интерфейс шины ПК | PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800 | |
Характеристики интерфейса шины ПК | up to 1.800 MB/s (sustainable) |
Элементы управления и порты GPIO |
||
---|---|---|
Встроенный интерфейс GPIO | 4 opto-coupled outputs (4,5V - 28V), One 34-pin flat cable connector onboard: 4 opto-coupled inputs (4,5V - 28V), optional 2 opto-coupled differential inputs (RS422), Shaft encoder input, programmable rescaler, multiple-camera synchronization | |
Встроенный интерфейс Front GPIO | One 15-pin D-Sub socket: 2 opto-coupled differential inputs (RS422) and 1 opto-coupled differential / single ended input, RS485 interface (PLC connection) scheduled, Shaft encoder input, programmable rescaler: multiple-camera synchronization, optional (conf.): 4 opto-coupled Inputs (4,5V - 28V) with up to 1 MHz frequency, 2 TTL outputs, up to 20 MHz frequency | |
Синхронизация и управление GPIO | Configurable Trigger System supporting several trigger modes (grabber controlled, external trigger, gated, software trigger) and shaft encoder functionality with backward compensation, Multi-Camera-Synchronization | |
Обзор интерфейса GPIO | onboard: 8in/8out (max.), TTL or opto-coupled |
Физическая и экологическая информация |
||
---|---|---|
Габариты | PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height | |
Вес (стандартный) | 150 g | |
Энергопотребление / источник питания | typ. 1 A @ 12V (actual values depend on image pre-processing) | |
Рабочая температура | 50° (0 LFM*), 60° (100 LFM*) FPGA operating temperature: 0°C to 85°C, * LFM = Linear Feet per Minute, unit for measuring airflow velocity | |
Температура хранения | -50°C up to 80°C | |
Относительная влажность (эксплуатации, хранения) | 5% - 90% non-condensing (operating), 0% - 95% (storage) | |
Среднее время безотказной работы | pending | |
Соответствие стандартам | WEEE, RoHS, REACH |
Программное обеспечение |
||
---|---|---|
Программные драйверы | Windows 10 / 8 / 7 (32-Bit), Windows 10 / 8 / 7 (64-Bit) | |
Программные инструменты | microDisplay (Acquisition control and viewer), GenICam Explorer (Camera configuration tool), microDiagnostics (Service tool), Device Drivers, SDK, Documentation | |
Программное обеспечение API | Silicon Software SDK, .net interface | |
Программирование FPGA | VisualApplets | |
Совместимость программного обеспечения | Halcon, Common Vision Blox, others on request |