Ваш браузер устарел. Он имеет уязвимости в безопасности и может не показывать все возможности на этом и других сайтах. Узнайте, как обновить Ваш браузер.

OK

microEnable 5 marathon VCX-QP - Фреймграбберы

microEnable 5 marathon VCX-QP — это устройство обработки изображений с интерфейсом PCIe, которое поддерживает работу до четырех камер стандарта CoaxPress на пропускной способности 25 Гбит/с.

microEnable 5 marathon VCX-QP предусматривает подключение до четырех камер CoaXPress для высокоскоростной обработки изображений, а благодаря технологии DMA1800 предлагает возможности индивидуального проектирования высокопроизводительных систем машинного зрения.

  • Поддержка камер с высокоскоростным интерфейсом CoaXPress
  • Удобное программное обеспечение для настройки
  • Высокоскоростная обработка изображений
  • Поддержка нескольких камер и нескольких устройств по промышленному стандарту
  • DMA 1800 / пропускная способность PCIe до 1800 МБ/с (PCIe x4 Gen2)
  • Поддержка передачи сигналов по оптопаре через фронтальный порт ввода-вывода
  • Широкая поддержка сторонних программных интерфейсов
  • Универсальное применение и промышленный класс
  • Индивидуальное программирование FPGA в VisualApplets с поддержкой FPGA Xilinx Kintex
  • Power-over-CoaXPress.

Запросить предложение
Сравнить
  • Фреймграбберы - microEnable 5 marathon VCX-QP

Описание изделия

Номер позиции 2200000357
Тип аксессуара Фреймграбберы
Модель microEnable 5 marathon VCX-QP
Cерия V-Series
Категория Фреймграббер

Характеристики

Процессор Vision Processor
Встроенная память 2 GByte DDR3-RAM

Интерфейс камеры

Стандарт CoaXPress 1.0/1.1
Конфигурация CXP1-6; up to 4 cameras
Разъемы 4 x DIN 1.0/2.3
Выходная мощность Power over CXP 13W/24V per cable, SafePower
Поддержка камеры line scan camera, area scan camera
Тип сенсора RGB sensor, Grayscale sensor, CFA sensor (Bayer)
Глубина цвета 8-16-bit (grayscale), 24-48-bit (color)
Пропускная способность 4 x 6,25 Gbit/s
Условия проведения испытаний Camera Simulator

Интерфейс главного ПК

Интерфейс шины ПК PCI Express x4 (Gen 2), DMA1800
Характеристики интерфейса шины ПК up to 1.800 MB/s (sustainable)

Элементы управления и порты GPIO

Встроенный интерфейс GPIO Shaft encoder input, programmable rescaler, multiple-camera synchronization, 4 opto-coupled outputs (4,5V - 28V), 4 opto-coupled inputs (4,5V - 28V), optional 2 opto-coupled differential inputs (RS422)
Встроенный интерфейс Front GPIO Shaft encoder input, programmable rescaler: multiple-camera synchronization, 2 TTL outputs, up to 20 MHz frequency, optional (conf.): 4 opto-coupled Inputs (4,5V - 28V) with up to 1 MHz frequency, 2 opto-coupled differential inputs (RS422) and 1 opto-coupled differential / single ended input, RS485 interface (PLC connection) scheduled
Синхронизация и управление GPIO Configurable Trigger System supporting several trigger modes (grabber controlled, external trigger, gated, software trigger) and shaft encoder functionality with backward compensation, Multi-Camera-Synchronization
Обзор интерфейса GPIO 8in/8out (max.), TTL or opto-coupled

Возможности обработки

Базовые возможности Offset/Gain/Gamma correction, Invert, ROI, White Balance, Mirroring, Image Selector, LUT

Физическая и экологическая информация

Габариты PCIe Standard height, half length card: 167.64 mm length x 111.15 mm height
Вес (стандартный) 168 g
Энергопотребление / источник питания typ. 1.175 A @ 12V (actual values depend on image pre-processing), maximum load: 3.35 A (single supply over 4-pin power connector)
Рабочая температура 50° (0 LFM*), 60° (100 LFM*) FPGA operating temperature: 0°C to 85°C LFM = Linear Feet per Minute, unit for measuring airflow velocity
Температура хранения -50°C up to 80°C
Относительная влажность (эксплуатации, хранения) 5% - 90% non-condensing (operating), 0% - 95% (storage)
Среднее время безотказной работы pending
Соответствие стандартам RoHS, REACH, WEEE

Программное обеспечение

Программные драйверы Windows 10 / 8 / 7 (64-Bit), Windows 10 / 8 / 7 (32-Bit)
Программные инструменты Device Drivers, Documentation, SDK, GenICam Explorer (Camera configuration tool), microDiagnostics (Service tool), microDisplay (Acquisition control and viewer)
Программное обеспечение API .net interface, Silicon Software SDK
Программирование FPGA VisualApplets
Совместимость программного обеспечения Cognex, Halcon, Common Vision Blox
Аксессуары и комплектующие

Аксессуары и комплектующие

Здесь представлены дополнительные компоненты для фреймграбберов.

Такие компоненты, как триггерные платы, предоставляют дополнительные функции для фреймграбберов, обеспечивая синхронизированную съемку изображений в пределах всей системы в режиме реального времени. Функции обработки сигналов позволяют управлять датчиками и приводами, включая камеры, источники света, диафрагмы и поворотные регуляторы.

Расширитель диапазона температур для фреймграбберов microEnable IV обеспечивает увеличение стандартного допустимого предела рабочей температуры. Источник питания подает питание напрямую на камеры GigE Vision через фреймграббер.

Триггерная плата

Триггерная плата

  • Оптронный триггер: передача сигналов по оптопаре
  • ТТЛ-триггер: стандартный уровень ТТЛ
  • Несколько входных и выходных сигналов (макс. 8 входов и 8 выходов)
  • Синхронизация процесса получения изображений
  • Синхронизация нескольких камер в системе машинного зрения
  • Управление длительностью экспозиции камеры
  • Независимое управление несколькими камерами, подключенными к фреймграбберу
  • Графическая среда VisualApplets с гибкими возможностями программирования пользовательских функций триггера

Подходящие аксессуары, наиболее часто покупаемые вместе с этим продуктом:

VisualApplets 3

VisualApplets 3

Среда разработки VisualApplets позволяет получить доступ к FPGA-процессорам аппаратных компонентов, отвечающих за обработку изображений, таких как фреймграбберы, промышленные камеры и устройства обработки изображений, и проектировать системы для решения конкретных задач обработки изображений.

  • Программирование фреймграбберов серии V и аппаратных компонентов, отвечающих за обработку изображений, для решения специальных задач
  • Контроль пропускной способности и оценка ресурсов FPGA
  • Без экспертных навыков программирования аппаратных средств
  • Повторное использование собственных библиотек VHDL в VisualApplets
  • Сокращение периода реализации проекта, ускорение вывода продукта на рынок

Подробнее о VisualApplets 3
Visual Applets Embedder

Visual Applets Embedder

Рост числа устройств обработки изображений, совместимых с VisualApplets

  • Неограниченное программирование аппаратных компонентов на базе FPGA для решения конкретных задач обработки изображений
  • Быстрая адаптация систем обработки изображений в соответствии с требованиями клиентов и рынка
  • Планирование и реализация полных линеек продуктов в короткие сроки
  • Перенос разработанных проектов в сфере обработки изображений на различные устройства машинного зрения с минимальными усилиями
  • Сокращение объема данных благодаря предварительной обработке изображений либо альтернативный выбор недорогих интерфейсов передачи данных, таких как Gigabit Ethernet
  • Преимущество для конечных клиентов в виде возможности самостоятельного программирования устройств в конкретных условиях
  • Интеллектуальные устройства, которые гарантируют для конечных клиентов максимальную гибкость и инвестиционную надежность

Подробнее о VisualApplets Embedder
Visual Applets Expert

Visual Applets Expert

Опытным пользователям предлагаются возможности повторного использования существующего программного кода для аппаратных средств, отладки проекта в реальных условиях и создания путей к параметрам в иерархических структурах.

  • Благодаря пользовательской библиотеке, системные инженеры могут использовать в VisualApplets свои модули обработки изображений, код которых написан в VHDL или Verilog (библиотеки VHDL), в качестве общих операторов, тем самым экономя временные ресурсы на подготовку проекта.
  • Библиотека отладки открывает возможности расширенной отладки для выявления ошибок в программном коде, взаимоблокировок и проблем с пропускной способностью, а также повышения стабильности проекта.
  • Библиотека параметров предлагает инструменты для изменения даже тех параметров, которые глубоко встроены в иерархические структуры проекта. Все внесенные изменения соответствующим образом автоматически применяются во время выполнения.

Подробнее о VisualApplets Expert
Библиотеки VisualApplets

Библиотеки VisuaдApplets

Расширение VisualApplets Libraries включает в себя несколько библиотек операторов, которые предлагают ценные функции обработки изображений, например, для сегментации, классификации и сжатия.

  • Сегментация/классификация: эти операторы используются для сегментации и определения объектов на изображениях с целью присвоения им характеристик.
  • Сжатие: оператор JPEG позволяет выполнять сжатие изображений JPEG непосредственно на стороне FPGA аппаратных компонентов машинного зрения в целях сокращения объема данных изображения.

Подробнее о библиотеках VisualApplets
VisualApplets Protection

Visual Applets Protection

Для предотвращения использования проприетарных апплетов на сторонних фреймграбберах и, следовательно, защиты интеллектуальной собственности от несанкционированного доступа существует возможность надежного шифрования апплетов и фреймграбберов с помощью ключа блокировки.

  • Надежное шифрование апплетов и фреймграбберов по отдельности с помощью ключа блокировки.
  • Двойной защитный механизм гарантирует максимальную безопасность.

Подробнее о Visual Applets Protection
value

Руководства

Руководства пользователя для аксессуаров содержат помимо прочего рекомендации по использованию, а также полезную информацию для разработчиков фреймграбберов. Эти документы описывают, например, испытательную установку, проводимую Basler для проверки карты USB 3.0 PCI Express.

Все руководства для microEnable 5 marathon VCX-QP
value

Истории клиентов

В историях клиентов Basler описываются самые разнообразные системы машинного зрения из разных отраслей, в которых фркемграбберы Basler нашли свое применение. В них поясняются требования, сформулированные клиентами Basler при разработке своих систем обработки изображений, и рассказывается о вкладе фреймграбберов Basler в успешное решение поставленных задач.

Все истории клиентов для microEnable 5 marathon VCX-QP

Совместимые камеры